ROUTEBESCHRIJVING
Route met eigen vervoer
LET OP: De afgelopen maan den is de randweg rond Eindhoven drastisch vernieuwd. Het kan zijn dat uw navigatie u verkeerd stuurt met behoorlijke vertraging als gevolg.
Vanuit de richtingen 's-Hertogenbosch, Weert & Venlo, via de A2:
Zorg dat u vanuit welke richting u ook komt, eenmaal aangekomen bij Eindhoven altijd de randweg N2 aanhoudt, in plaats van de A2. Neemt u op de N2 vervolgens afslag Strijp 30 of 31 om bij het Evoluon te komen. Vanaf hier werkt navigatie weer als vanouds.
Vanuit de richting Antwerpen/Eersel, via de A67:
Bij het naderen van Eindhoven, zorg dan dat u bij knooppunt De Hogt de randweg N2 richting 's-Hertogenbosch/Tilburg neemt, ga niet op de A2. Vervolgens neemt u de afslag Strijp 30 of 31 om bij het Evoluon te komen. Vanaf hier werkt navigatie weer als vanouds.
Het Evoluon beschikt over 500 eigen gratis parkeerplaatsen.
Route per openbaar vervoer
Het station Eindhoven ligt op 8 busminuten. Neem vanaf NS-station Eindhoven centraal:
- Hermes buslijn 401 (richting Eindhoven Airport)
- Hermes buslijn 402 (richting Veldhoven)
Voor beide lijnen geldt: uitstappen bij halte Evoluon. Er vertrekt gemiddeld iedere 10 minuten een bus van Eindhoven centraal.
BUS TRANSPORT VANUIT P+R GENTBRUGGE
Als u van de regio Gent komt, dan kunt u geheel gratis van onze Automation University pendelbus gebruik maken, deze rijdt beide dagen. De bus zal om 06.30 uur (beide dagen) de P+R Gentbrugge verlaten. Aankomst wordt verwacht rond 08.30 uur in Eindhoven. Op woensdag zal de bus om 20 uur vanuit Eindhoven vertrekken en op donderdag om 19.30 uur.
U kunt de P+R Gentbrugge zowel bereiken via de E40, de E17 als de N9 (Brusselsesteenweg).
Komt u vanuit de richting Brussel of Oostende op de E40, kies dan op de verkeerswisselaar E40/E17 in Zwijnaarde de E17 richting Antwerpen. Neem daarna afrit 10 Gentbrugge.
Komt u vanuit de richting Antwerpen, neem dan afrit 10 Gentbrugge.
Komt u vanuit de richting Melle op de N9, slaat u aan de verkeerslichten ter hoogte van het viaduct van de E17 rechtsaf.
P+R Gentbrugge
Land van Rodelaan
9050 Gent
N 51° 2.139', E 003° 45.4214'
Klik hier voor een gedetailleerde plattegrond