Oblíbené výkresy konfigurace/pravidla pro design CIP pohybu
CIP pohybu je rozšířením CIP (společný průmyslový protokol), jež poskytuje schopnosti nezbytné pro vysoký výkon, více os, synchronizovaný pohyb. Můžete si stáhnout řadu oblíbených výkresů konfigurace a přidružených pravidel designu, které vám pomohou při vašich vlastních designech.
Nástroje pro výběr produktů a konfiguraci systému
Společnost Rockwell Automation nabízí komplexní řadu nástrojů pro výběr produktů a konfiguraci systémů které vám pomohou vybrat a aplikovat ta nejvhodnější řešení. Nástroje jsou k dispozici on-line i jako instalační soubory pro váš počítač, takže informace máte k dispozici v kanceláři i v terénu.
Sada nástrojů pro výběr výrobků
Společnost Rockwell Automation nabízí komplexní řadu nástrojů pro výběr produktů a konfiguraci systémů které vám pomohou vybrat a aplikovat ta nejvhodnější řešení. Nástroje jsou k dispozici on-line i jako instalační soubory pro váš počítač, takže informace máte k dispozici v kanceláři i v terénu.
Analyzátor pohybu
Rychlejší a snadnější způsob pro volbu, velikost a optimalizaci vašich systémů kontroly pohybu pomocí rozevíracích nabídek pro volbu součástí, bez nutnosti složitých výpočtů nebo vyhledávání parametrů v datových listech výrobců. Obsahuje také nástroje simulace pro
- Tepelné modelování systému
- Analýza účinnosti systému
- Analýza designu poměru
- Analýza tolerance zdrojového napětí
- Integrace 3D CAD s Solidworks
- Analýza tolerance systému
- Analýza nouzového vypnutí
- Simulace ladění systému
- Odhad životnosti
Sada nástrojů Drives Accelerator
Sada nástrojů pro snadný návrh systému, programování a diagnostiku. Umožňuje vám rychle rozvíjet a vyvíjet systémy pomocí pohonů Rockwell Automation PowerFlex™, řízení Logix a FactoryTalk™ View hardware a software pro vizualizaci.
Sada nástrojů obsahuje:
- nástroje pro volbu pohonu
- CAD výkresy
- předkonfigurovaná logika a řadiče pro systém pohonu
- monitoring
- kontrola
- diagnostika
Sada nástrojů Safety Accelerator
Nástroje pro design systému, programování a diagnostiku vše v jediné sadě nástrojů. Umožňuje vám rychleji vyvíjet a rozvíjet bezpečnostní systémy pomocí řízení Rockwell Automation’s GuardLogix, Guard I/O a bezpečnostních zařízení. Sada nástrojů obsahuje:
- hodnocení rizik a návod pro design systému
- návod pro volbu hardware
- CAD výkresy
- postupy bezpečnostní logiky
- stav operátora a diagnostické řadiče.
Referenční architektura
Využijte vyzkoušené návrhy, systémové popisy referenční architektury, sady nástrojů accelerator toolkits, programy pro migraci a stavební bloky které vám usnadní váš vývoj. Nástroje technologie Integrated Architecture vám pomohou pochopit, naplánovat a konfigurovat vaše systémy. Pravidelně přidáváme nové nástroje.
Sady návrhových nástrojů (Design Toolkits)
Sady návrhových nástrojů obsahují nástroje, které potřebujete pro rychlý a snadná návrh, instalaci, provoz a údržbu stroje. Základní předem nakonfigurovaný logický kód vám umožní rychlé spuštění, čímž se minimalizují náklady na vývoj. Využití vzorů HMI rozhraní snižuje náklady na integraci a zkracuje čas zavádění výrobků na trh.
Sada nástrojů Kinetix Accelerator
CD se sadou nástrojů Kinetix Accelerator je založeno na zjednodušení poskytovaném díky integrované architektuře a obsahuje nástroje pro design, které potřebujete pro rychlé a snadné navrhování, instalaci, provoz a údržbu stroje.
- S pomocí šablon obrazovky HMI můžete snížit náklady na integraci a zlepšit čas pro uvedení na trh.
- Základní předkonfigurovaný logický kód vám usnadní spuštění při minimalizaci nákladů na techniku.
- Podrobný návod pro rychlé spuštění vám vysvětlí používání šablon a plně umožní využít přínosy sady nástrojů Kinetix Accelerator.
- Ať už odstraňujete problém v systému nebo zlepšujete výkon stroje, záznam chyb FTView vám může práci usnadnit a urychlit.
Nástroj kapacity Ethernet/IP
Nástroj kapacity EtherNet/IP (dříve nazývaný Nástroj předpovědi výkonnosti EtherNet/IP) má za cíl pomoci vám při původním rozvržení vaší sítě EtherNet/IP a systémů pohybu pomocí výpočtů kapacity zařízení (připojení, paketů za sekundu) použitých v navrhované síti.
Zvolíte ikony podle typu a počtu uzlů v síti včetně přidružených parametrů, jako je požadovaná rychlost aktualizace. Nástroj pak vypočítá použité zdroje a to, co je stále dostupné. Tento formát usnadňuje vyzkoušet různé konfigurace/parametry a zobrazit dopad na výsledek. K dispozici je nyní nová verze, která vypočítává použití zdrojů v bezpečnostních uzlech, poskytuje vyšší podporu uzlům HMI, přidává podporu pro CompactLogix L23E a další zlepšení. Chcete-li zajistit aktualizaci svého nástroje předpovědi výkonnosti EtherNetu, toto stažení obsahuje a nainstaluje software Current updater. Tento software průběžně kontroluje na internetu výskyt aktualizací pro nástroj.
Internetové stránky s příklady programovacího kódu
Internetové stránky s příklady programovacího kódu Tyto zdarma poskytované příklady jsou vhodné jako základ pro konfiguraci a programování produktů Rockwell Automation. Příklady zahrnují běžné přístupy a aplikace.
Stavební bloky řešení Connected Components
Stavební bloky vám pomohou rychle a jednoduše implementovat běžné řídicí operace. Stavební bloky zahrnují předem připravené části aplikačního kódu pro procesory, které lze modifikovat pro konkrétní stroj, předem napsané programy pro HMI prvky usnadňující nastavení rozhraní údržby a předem definované soubory s parametry pohonů které usnadňují implementaci řízení rychlosti.
Objednejte si zdarma DVD s kompletní řadou nástrojů
CompactLogix L2,L3,L4 PCD
Demonstrating the scalability of the integrated CompactLogix & Kinetix Motion Control
System
Click for more [PDF]
1768 CompactLogix System Quick Start
Quickstart guide to the 1768 CompactLogix PLC
Click for more [PDF]
CompactLogix SCADA Popular Configuration Drawings
CompactLogix SCADA Popular Configuration Drawings
Click for more [PDF]
CompactLogix 1768-L4x Configuration Drawings
CompactLogix 1768-L4x Configuration Drawings
Click for more [PDF]
CompactLogix Indexing Motion Accelerator Toolkit Quick Start
CompactLogix Indexing Motion Accelerator Toolkit Quick Start
Click for more [PDF]
CompactLogix L2x Popular Configuration Drawing - With Text
CompactLogix L2x Popular Configuration Drawing - With Text
Click for more [PDF]
CompactLogix Packaged Controllers Quick Start and User Manual
CompactLogix Packaged Controllers Quick Start and User Manual
Click for more [PDF]
CompactLogix Performance and Capacity Quick Reference
CompactLogix Performance and Capacity Quick Reference
Click for more [PDF]
SIMATIC S7 to Logix5000 Application Conversion Guide
Conversion guide to simplify the process of migrating to Rockwell Automation
Click for more [PDF]
MELSOFT to Logix Conversion Guide
Conversion guide to simplify the process of migrating to Rockwell Automation
Click for more [PDF]
Integrated Architecture Brochure
Download our latest newsletter on Integrated Architecture
Click for more [PDF]
Kinetix Accelerator Toolkit CD
The Kinetix Accelerator Toolkit CD contains the design tools you need to quickly
and easily design, install, operate and maintain a machine.
Click for more
Kinetix Accelerator Toolkit Quick Start
Kinetix Accelerator Toolkit Quick Start
Click for more [PDF]
PackML 3.0-Based Programming Quick Start
PackML 3.0-Based Programming Quick Start
Click for more [PDF]
RSLogix 5000 Start Pages Capability Profile
RSLogix 5000 Start Pages Capability Profile
Click for more [PDF]
Safety Accelerator Toolkit for GuardLogix Systems
System design, programming, and diagnostic tools all in a single toolkit
Click for more
Integrated Architecture - Foundations of Modular Programming
A guide to Integrated Architecture and the Foundations of Modular Programming
Click for more [PDF]