NOVÉ PRODUKTY – K DISPOZICI PRÁVĚ TEĎ!

Buďte mezi prvními, kdo si vyzkouší výhody našich nových produktů. Máte-li zájem o další informace, klikněte níže.

MP-Series and TL-Series™ Electric Cylinders

Aplikace lineárního pohybu využívající pneumatické, hydraulické či jiné metody mimo servo jsou často hlučné a neúčinné a nabízejí omezenou kontrolu.Elektrické válce MP-Series™ a TL-Series™ však poskytují pružnou kontrolu serva pro přesné polohování a síly, jich lze dosáhnout velmi rychle. Tyto aktuátory pístní tyče jsou tiché, čisté a energeticky úsporné a poskytují vám vynikající přechod od stávajících systémů.

Klikněte a stáhněte si PDF


Rotační motory s přímým pohonem

Technologie rotačních přímým pohonů minimalizuje nutnost zařízení pro přenos energie a mohou vám pomoci snížit složitost stroje, soulad systému a spotřebu energie. Zároveň tyto motory poskytují vysokou dynamickou výkonnost, rychlé časy pro nastavení a celkově lepší kontrolu nákladu.

Klikněte a stáhněte si PDF


MP-Series™ Medium Inertial Servo Motors

Kompaktní, výkonné řešení s řadou funkcí pro aplikace s vyšším zatížením a vyšší setrvačností. Kombinují funkce motorů MP-Series Low Inertia s vhodnější setrvačností rotorů pro vyšší setrvačnost zátěže, tyto servo motory jsou ideální pro aplikace, které vyžadují vyšší výkon v menším balení, jako je:

  • tisk
  • konverze
  • práce s webem
  • automobilový průmysl a další.

Motory Medium Inertia jsou dokonale mechanicky zaměnitelné se stávajícími motory MP Series Low Inertia.

Klikněte a stáhněte si PDF


Lineární servo motory

Lineární motory LDC-Series a LDL-Series nabízejí vynikající odezvu serva, čímž pomáhají dosahovat rychlejšího polohování jednotlivých pohybů, vyššího výkonu stroje, vyšší přesnosti a nižší zmetkovosti při výrobě. Praktické a úsporné řešení pro řadu strojních aplikací včetně:

  • balení
  • rychlá prohlídka
  • řezání tvarů
  • dávkování
  • zpracování materiálů
  • rýhování plochých a solárních panelů
  • přemisťovacích strojů.

Klikněte a stáhněte si PDF

Programovatelné automatizační řízení ControlLogix (1756-L73, -L75)

ControlLogix vám poskytuje diskrétní kontrolu, kontrolu na bázi pohonů, pohybu, procesu a bezpečnosti společně s komunikací a špičkovými spínači v malém a cenově dostupném balíku. Modulová povaha systému usnadňuje a zvyšuje efektivitu pro návrh, tvorbu a úpravu, úsporu za školení a techniku.

Nejjednodušší forma systému ControlLogix se skládá ze samostatného řízení a modulů vstupů/výstupů na jediném šasi. Složitější systém může obsahovat:

  • řadu ovladačů v jediném šasi
  • řadu ovladačů propojených v sítích
  • vstupy/výstupy v řadě platforem rozdělené na řadě míst a propojené přes řadu uzlů vstupů/výstupů.

Klikněte a stáhněte si PDF


Programovatelné automatizační řízení Compact GuardLogix

Automat CompactLogix vám také poskytuje kontrolu bezpečnosti, ale GuardLogix je duální řešení systémů v jediném balení. Kombinuje funkce primárního systému a bezpečnostní kontroly, řízení bezpečnosti je součástí systému, automaticky konfigurovanou a nevyžaduje žádné nastavování ze strany uživatele.


Micro800

Nová řada programovatelných řídicích systémů Allen-Bradley.

Nová generace malých programovatelných logických automatů Allen-Bradley od společnosti Rockwell Automation nabízí samostatné řízení pro systémy řízení na úrovni komponentů včetně jednoduchého řízení pohybu.

  • Společné komponenty a příslušenství
  • Vyjímatelné připojovací bloky pro snadnou údržbu
  • Bezbateriové provedení – snazší údržba a vyšší spolehlivost
  • Jednotný programovací a konfigurační software pro PLC, prvky HMI, pohony a řízení pohybu
  • Standardní instrukce IEC
  • Datová výměna bod-bod pro snadnější komunikaci
  • Automatická výměna prvků

Klikněte a stáhněte si PDF

Kinetix300 EtherNet/IP Indexer

Indexovací servo pohon poskytující standardizaci na jediné komunikační síti, umožňuje snadnější spouštění, konfiguraci a náběh servo řešení.

  • Pružná kontrola
  • Rozšiřitelná platforma
  • Vyšší produktivita stroje
  • Podporuje 5 typů indexování
  • 32 indexů
  • Lze zapojit se servo motory Allen-Bradley MP-Series™ a Allen-Bradley TL Series™ a elektrickými válci
  • Bezpečná funkce odpojení momentu
  • Ucelené rozpětí napětí a výkonu

Klikněte a stáhněte si PDF


Modulární servo pohony Kinetix 6200/6500 s kontrolou bezpečné rychlosti

Nové servo pohony Allen-Bradley® Kinetix® 6200/6500 od společnosti Rockwell Automation nabízejí vyšší bezpečnostní prvky, které pomáhají výrobcům chránit zaměstnance a zvyšovat výkonnost výroby. S využitím ověřené výkonnosti skupiny Kinetix 6000 obsahují pohony Kinetix 6200/6500 funkce, jako je bezpečné zastavení, kontrola nulové rychlosti, bezpečné sledování směru a bezpečné sledování maximálního zrychlení. Bezpečnostní prvky pomáhají zvýšit provozní efektivitu stroje tím, že poskytují bezpečný přístup ke chráněným oblastem, zatímco stroj či proces pokračuje v činnosti za omezených podmínek.Díky vylepšenému fyzickému designu pomáhají servo motory Kinetix 6200/6500 zjednodušovat údržbu. Pohyby navíc umožňují rychlou změnu funkcí a volbu komunikace, s osou, která se může snadno změnit z bezpečného vypnutí do provozu na bezpečnou rychlost nebo z rozhraní SERCOS do sítě EtherNet/IP

Kinetix 6200 - Klikněte a stáhněte si PDF

Kinetix 6500 - Klikněte a stáhněte si PDF


PowerFlex 753

Flexibilní a jednoduše použitelný frekvenční měnič nabízející pružné řízení motorů pro běžné aplikace.

  • Standardní vstupy a výstupy
  • Vestavěné funkce bezpečného odpojení krouticího momentu a Safe-Speed monitoring
  • Podpora více jazyků
  • Splňuje celosvětové normy a certifikáty
  • Ideální řešení pro čerpadla, ventilátory, dopravníky a další aplikace


Pohon PowerFlex 755 AC

Určen pro maximalizaci vašich investic a zvýšení produktivity PowerFlex 755 je ideální pro aplikace, které vyžadují bezpečnost, vysoku výkonnost kontroly motoru a flexibilitu aplikací.Pohon PowerFlex 755 AC poskytuje vyšší funkčnost ve vašich systémech výroby.

Klikněte a stáhněte si PDF

PanelView Plus Compact

Cenově efektivní rozhraní obsluhy střední třídy s pokročilou integrací do řízení s technologií Logix. Funkce rozhraní PanelView Plus Compact jsou optimalizovány pro aplikace s nedostatkem místa a používají se především spolu s procesory řady CompactLogix™ L2x a L3x.

  • Preferovaná řada HMI rozhraní pro procesory CompactLogix
  • Obsahují Ethernet port, RS-232 serial port, USB port (na modelu 1000 dva porty), vstup DC napětí a slot pro kartu CompactFlash Typ 1
  • Propojení s jedním procesorem pomocí RSLinx Enterprise 5.20 nebo KEPServer
  • 25 obrazovek a 200 poplachových hlášek podporovaných softwarem FactoryTalk View Compact Machine Edition
  • Pevné hardwarové konfigurace bez přidávání nebo změn modulárních komponentů

Klikněte a stáhněte si PDF


Nový šestipalcový barevný TFT monitor PanelView

Portfolio komponentů PanelView bylo nedávno rozšířeno o nový šestipalcový barevný TFT dotykový monitor a nabízí tyto novinky:

  • LED podsvícení pro úsporu energie
  • Zlepšená ergonomie: dvojnásobný pozorovací úhel, 1,5 násobný jas, 4x rychlejší doba reakce a 14x vyšší kontrast
  • 16bitová TFT technologie umožňuje vytváření realističtějších aplikací včetně grafiky s vysokým rozlišením, což vede k efektivnějšímu provozu a diagnostice

Nová řada 16mm tlačítek 800B

Tato nová modulární řada řídicích a indikačních prvků je navržena pro aplikace s minimem místa, například pro lehký průmysl nebo měření a regulaci. 16mm řídicí a indikační prvky řady Bulletin 800B nabízí tyto výhody:

  • Podsvícené tlačítko nouzového zastavení pro lepší viditelnost
  • Nejmodernější LED technologie
  • Modulární koncept zkracuje čas instalace
  • Pozlacené kontakty zaručují spolehlivý provoz v aplikacích s napětím pod 24 V DC/5 mA až do 5 V DC/1 mA
  • Ochrana před vniknutím vody IP66


1585 – Průmyslové síťové prvky

Ethernetové sítě jsou stále častější součástí průmyslových aplikací. Společnost Rockwell Automation nabízí komplexní řadu produktů pro sítě Ethernet, od prvků Armor V/V, bezpečnostních a automatických řídicích systémů, přes prvky HMI až po řešení pohybu a pohony. Pro doplnění neustále se rozrůstající řady výrobků pro průmyslové sítě Ethernet nyní společnost Rockwell Automation představuje i komplexní nabídku průmyslových síťových prvků.

  • Odolnější než standardní síťové prvky
  • Stíněné a nestíněné verze
  • Navrženo pro náročná průmyslová prostředí, nejvyšší hodnocení MICE
  • Komplexní nabídka odvíjecích kabelů a hotových patch kabelů s koncovkami M12 a RJ45
  • Odolná konstrukce pro spolehlivé výkony

Moduly POINTGuard I/O

Zlepšení produktivity a zjednodušení řídicího systému za současného zvýšení bezpečnosti obsluhy.

  • Snížené náklady na kabeláž
  • Zkrácená doba zavádění strojů a systémů
  • Komunikace na sítích EtherNet/IP a DeviceNet
  • Detekce poruch obvodu u každého bodu I/O
  • Detailní diagnostika pro procesor
  • Umožňuje certifikaci obvodů vstupů a výstupů do kategorie SIL 3/Cat 4

GUARDMASTER – bezpečnostní relé příští generace

Naše bezpečnostní relé příští generace zahrnují šest produktů, které splňují většinu požadavků na bezpečnostní aplikace. Tato relé se dají funkčně konfigurovat pro jednoduché logické úlohy a mají univerzální vstupy. Všechna relé mají pomocný polovodičový výstup pro diagnostické informace.

Šest bezpečnostních relé je k dispozici s:

  • jedním dvoukanálovým vstupem a dvěma reléovými výstupy
  • jedním dvoukanálovým vstupem a třemi reléovými výstupy
  • dvěma dvoukanálovými vstupy a dvěma polovodičovými výstupy
  • dvěma dvoukanálovými vstupy a dvěma reléovými výstupy
  • výstupním rozšiřujícím modulem se čtyřmi rychlými reléovými výstupy
  • výstupním rozšiřujícím modulem se čtyřmi zpožděnými reléovými výstupy se stavitelným otočným spínačem


Bezkontaktní bezpečnostní ochrany SensaGuard s radiofrekvenčním identifikátorem (RFID) a magnetickým přidržením

Řada spínačů SensaGuardTM je certifikována v Kategorii 4/SIL 3 a je určena pro bezpečnostní ochranu strojů, u nichž dochází ke vstupu osob nebo k průnikům částí těla do pracovní oblasti. Řada se vyznačuje kódováním radiofrekvenčního identifikátoru RFID nejnovější generace a indukčním snímáním, má velkou detekční vzdálenost a toleranci vůči nesprávnému seřízení (odchylkám ve vzájemné poloze spínače a aktivačního prvku) a nabízí tak cenově výhodné řešení:

  • vzšší úroveň zabezpečení prostřednictvím individuálního kódování radiofrekvenčního identifikátoru RFID
  • využívá stejnou technologii RFID jako standardní produkty
  • volitelné individuální kódování
  • produkt s integrovanou přidržovací funkcí stavitelnou na přídržnou sílu 20 N, 40 N nebo 60 N
  • kontrolka LED viditelná v úhlovém rozsahu 270°


Zámkový spínač TLS GD2

TLS-GD2 je jazýčkem ovládaný zámkový spínač s pozitivním režimem, který uzamkne ochranu stroje v uzavřené poloze dokud nedojde k odpojení napětí a udržuje napětí v odpojeném stavu po celou dobu, kdy je ochrana stroje otevřená. Spínač obsahuje tři bezpečnostní (N.C. = rozpínací) kontakty a dva dodatečné (N.O. = spínací) kontakty. Hlava spínače TLS-GD2 obsahuje dva vstupní sloty a lze ji otáčet tak, aby měla čtyři různé vstupní body pro akční člen. Nepoužitý slot lze zablokovat přiloženým krytem.

  • Uvolnění pod napětím nebo uzamknutí pod napětím
  • Velká přídržná síla > 2 000 N
  • Pět kontaktů: 2x N.C., 1x N.O. pro monitoring pozice dveří
  • 1x N.C., 1x N.O. pro monitoring zámku
  • Otočná hlava: 4 možné sloty pro klíč
  • Splňuje požadavky EN1088 a EN60947-5-1


Elektromagnetický spínač 440G-MT

Elektromagnetický spínač 440G-MT je jazýčkem ovládaný zámkový spínač s pozitivním režimem, který udržuje ochranu stroje v uzavřeném stavu než dojde k odpojení od napětí a poté odpojené napětí dokud je ochrana otevřena. Ochranu stroje lze otevřít až po příjmu signálu na vnitřním elektromagnetu, který uvolní mechanismus zámku. Mechanismus zámku spínače 440G-MT je navržen tak, aby odolal silám o velikosti až 1 600 N a jeho pouzdro z hliníkové slitiny je ideální pro náročná prostředí.

  • Mechanický zámek
  • Velká přídržná síla > 1 600 N
  • Odolné pouzdro z hliníkové slitiny, ideální pro náročná prostředí
  • K dispozici i diagnostická verze


440N – SensaGuard s unikátním kódem

Díky použití nejnovější technologie RFID pro kódování a indukční technologie pro detekci nabízí řada SensaGuard velkou detekční vzdálenost a toleranci nesprávného seřízení a je ideálním cenově efektivním řešením pro širokou škálu průmyslových bezpečnostních aplikací. Výhody:

  • Nevyžaduje dedikovaný řídicí systém
  • U více jednotek zapojených do série je zachována kategorie SIL a Cat 4
  • Spínače mohou být zapojeny do série s jinými zařízeními (např. světelnými clonami, tlačítky nouzového zastavení, ochrannými spínači)
  • Zlepšená diagnostika usnadňuje řešení problémů
  • Velká detekční vzdálenost
  • Tolerance nesprávného seřízení


Integrovaný zámek SensaGuard

Díky použití nejnovější technologie RFID pro kódování a indukční technologie pro detekci nabízí řada SensaGuard velkou detekční vzdálenost a toleranci nesprávného seřízení a je ideálním cenově efektivním řešením pro širokou škálu průmyslových bezpečnostních aplikací. Produktová řada SensaGuard obsahuje spínače kategorie Cat 4/SIL 3 podle normy EN954-1, jejichž funkční bezpečnost byla schválena institutem TÜV v souladu s IEC 61508.

  • Nevyžaduje dedikovaný řídicí systém
  • U více jednotek zapojených do série je zachována kategorie SIL 3 a Cat 4
  • Spínače mohou být zapojeny do série s jinými zařízeními (např. světelnými clonami, tlačítky nouzového zastavení, ochrannými spínači)
  • Zlepšená diagnostika usnadňuje řešení problémů
  • Velká detekční vzdálenost
  • Tolerance nesprávného seřízení
  • Detekce ve více směrech
  • Verze z nerezové oceli vhodné pro použití v agresivních prostředích
  • Použití standardních montážních prvků


440L ILAS – Bezpečnostní světelná clona POC Typ 4

Allen Bradley Guardmaster GuardShield Safe 4 je ekonomická dvouprvková bezpečnostní světelná clona typu 4 s funkcí ON/OFF. Tato základní bezpečnostní světelná clona s režimem ochrany obsahuje laserový seřizovací systém podstatně zjednodušující montáž a seřízení. Okem viditelné laserové paprsky jsou aktivovány dotekem na symbol prstu na přední straně prvků. Nastavení laserových paprsků z vysílače i přijímače na jejich označené cíle zajistí optimální seřízení každého páru clony. Integrovaný systém seřízení pomocí laseru také umožňuje rychlé seřízení clon které byly vychýleny ze své polohy, stejně jako seřízení systémů s rohovými zrcadly.

  • Spojky M12
  • Optická synchronizace
  • Integrovaný systém seřízení pomocí laseru
  • Krytí IP65
  • Jednoduchá instalace
  • Certifikace cULus a CE

42CS – Fotoelektrická čidla pro potravinářský a nápojový průmysl

Tato řada čidel byla specificky navržena pro náročné prostředí potravinářského a nápojového průmyslu, kde se používá vysokotlaké a chemické čištění a nabízí vysokou odolnost proti korozi a poškození agresivními čisticími prostředky.

  • Robustní 18mm nerezové pouzdro 316L s laserově leptanými značkami
  • Krytí IP69K, certifikace ECOLAB a Johnson Diversey
  • Inovativní feromagnetická učicí funkce
  • Hladký povrch válce – bez závitů a švů – minimalizuje akumulaci nežádoucích částic a zjednodušuje čištění.

Klikněte a stáhněte si PDF


871TS – Indukční čidla pro potravinářský a nápojový průmysl

Tato řada čidel byla specificky navržena pro náročné prostředí potravinářského a nápojového průmyslu, kde se používá vysokotlaké a chemické čištění a nabízí vysokou odolnost proti korozi a poškození agresivními čisticími prostředky.

  • Robustní 18mm nerezové pouzdro 316L s laserově leptanými značkami
  • Krytí IP69K, certifikace ECOLAB a Johnson Diversey
  • Větší rozsah detekční vzdálenosti, až 12 mm
  • Větší rozsah provozních teplot, až 80 °C.


Čidla řady 872C World Prox nabízí velmi velkou detekční vzdálenost

Nová řada čidel 872C WorldProx long range nabízí ve srovnání se standardními indukčními čidly až třikrát větší detekční vzdálenost. Větší detekční vzdálenost dovoluje montáž čidla dále od cíle, což zvyšuje povolenou toleranci a minimalizuje riziko mechanického poškození.

  • Komplexní řada od 6,5 mm do M30
  • Větší rozsah detekční vzdálenosti, až 40 mm
  • Stíněné a nestíněné verze
  • Konektor Micro M12 pro instalaci metodou Plug & Play


Fotoelektrická čidla řady 42JS VisiSight v kompaktním provedení

Nová řada univerzálních fotoelektrických čidel Allen-Bradley VisiSight nabízí celou řadu režimů detekce, kompaktní rozměry, krytí IP67 a pouzdro bez výstupků a prohlubní, které minimalizuje zachycování prachu a nečistot a usnadňuje čistění.

  • Zdroj viditelného červeného světla pro seřízení
  • Standardní montážní otvory a zacvakávací pouzdro M18
  • Konektor Micro M12 nebo M8 pro instalaci metodou Plug & Play
  • Patentovaný systém ASIC pro seřízení lineární citlivosti

Klikněte a stáhněte si PDF


56RF – I-Code RFID Identifikační systém na frekvenci 13,56 MHz

Díky globálním trhům jsou výrobci stále více nuceni ke zvyšování kvality a snižování nákladů. Identifikační systémy využívající rádiové frekvence (Industrial Radio Frequency Identification – RFID) jsou odolným a spolehlivým způsobem sledování a dokumentace výrobků během jejich pohybu výrobním procesem. Společnost Rockwell Automation nyní nabízí komplexní řadu RFID řešení Allen-Bradley, která vám pomohou zjednodušit a zlepšit výrobní procesy.

  • I-Code tagy a vysílače podle normy ISO 15693 (13,56 MHz)
  • Široká nabídka tagů
  • Snadná a rychlá síťová integrace díky AOP pro Logix PLC
  • Flexibilní a cenově efektivní řešení pro průmyslové systémy RFID.

Klikněte a stáhněte si PDF

Balík pro progamování RSLogix 5000

Vynikající balík softwaru pro diskrétní aplikace, aplikace založené na procesu, dávce, pohybu, bezpečnosti a pohonu, poskytuje také podporu pro model stavu fáze zařízení S88 pro aplikace dávky a kontroly stroje. Software RSLogix 5000 vám umožňuje snadno použitelné rozhraní slučitelné s IEC61131-3, symbolické programování se strukturami a řadami a ucelenou sadu pokynů pro řadu typů aplikací.

Software nabízí následující editory:

  • ladder logic
  • structured text
  • function block diagram
  • sequential function chart