Motion über EtherNet/IP
Kinetix Integrated Motion-Lösungen ermöglichen die nahtlose Integration der Allen-Bradley
Logix-Steuerungen und von leistungsstarken Netzwerken, Allen-Bradley-Servoantrieben, Motoren
und Aktoren sowie umfassender Anwendungskenntnisse. Auf diese Weise wird Integrated Motion zum Standard für Maschinensteuerungen.
Produktprofil herunterladen

Kinetix 5500-Servoantrieb
Mit bis zu 50 % weniger Energieverbrauch und der halben Größe vergleichbarer Modelle kann der Kinetix® 5500-Servoantrieb für ein- oder mehrachsige Anwendungen eingesetzt werden. Zusammen mit den CompactLogix-Steuerungen und dem Kinetix VP-Motor sorgt die SmartLink-Einzelkabeltechnologie für einen vereinfachten, zuverlässigeren und kostengünstigeren Systembetrieb.
Hauptvorteile
- Die integrierte Mechatronik vereinfacht die Inbetriebnahme und verringert die Betriebskosten
- Die Asynchronmotorsteuerung vereinfacht die Lagerhaltung und die Wartung
- Die Einzelkabeltechnologie sorgt für 27 % geringere Leitungskosten und eine um 60 % verringerte Verdrahtung
- Dank des energiesparenden Designs wird 50 % weniger Energie verbraucht und die Kosten werden um 15 % reduziert
- Der innovative AC- und DC-Bus verringert die Installationskosten
Für weitere Informationen hier klicken
Um einen Termin zu vereinbaren hier klicken
Eines unserer freien Downloads anfordern hier
Einachsige Kinetix 350 EtherNet/IP-Servoantriebe
Einachsige Kinetix® 350 EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2097 bieten Skalierbarkeit für die integrierte Achssteuerung. Durch die Vorteile eines einzigen EtherNet/IP-Netzwerks wird die Integration des gesamten Systems deutlich vereinfacht, einschließlich Bedienerschnittstelle, programmierbarer Automatisierungssteuerung, E/A und Achssteuerung.
Leistungsmerkmale
- Dauerausgangsleistung von 400 W bis 3 kW
- Eingangsspannung: 120–240 V AC (einphasig) und 240-460 V AC (dreiphasig)
- Wird in der Programmiersoftware RSLogix™ 5000 (Version 20 und höher) unterstützt
- Optimal für CompactLogix©- und ControlLogix©-Steuerungen auf EtherNet/IP™
- Lässt sich nahtlos in Servomotoren und Aktoren der MP-Series™ und TL-Series™
integrieren
Für weitere Informationen
hier klicken
Eines unserer freien Downloads anfordern hier
EtherNet/IP-fähige Servoantriebe Kinetix 6500
Kinetix® 6500 EtherNet/IP-Servoantriebe der Serie 2094 verbinden leistungsstarke,
integrierte Achssteuerung mit einem offenen EtherNet/IP-Netzwerk. Dieser Frequenzumrichter kann Teil einer
Lösung sein, die mithilfe von EtherNet/IP leistungsstarke Servoantriebe und Frequenzumrichter, E/A,
intelligente Aktoren und beliebige andere, an EtherNet/IP angeschlossene Geräte integriert. Dieser Frequenzumrichter bietet
Sicherheitsfunktionen, die Ihnen die Verbesserung der Bedienersicherheit und die Steigerung der Maschineneffizienz ermöglichen.
Seine modulare Struktur stellt eine anpassungsfähige Plattform für zukünftige Maschinenerweiterungen zur Verfügung.
- Dauerleistung am Ausgang: 1,2 bis 22 kW
- Eingangsspannung: 324 bis 528 V AC (dreiphasig)
- Standard-Ethernet macht ein dediziertes Achssteuerungsnetzwerk überflüssig
- Integration in die Programmiersoftware RSLogix™ 5000 und in ausgewählte ControlLogix™-
Steuerungen
- Austauschbare Feldgeräte ermöglichen die Umstellung der Achsen auf verschiedene Netzwerke oder
Sicherheitsfunktionen
- Der integrierte Switch mit zwei Anschlüssen unterstützt die Device-Level-Ring-Topologie (DLR) für EtherNet/IP-
Anwendungen
- Lässt sich an Unternehmenssysteme sowie an kommerziell und industriell genutzte Geräte anschließen – ohne herstellerspezifische
Hardware oder Software
- Zu den Sicherheitsfunktionen gehören Sicherheitsstopp, Überwachung der Nulldrehzahl, Überwachung der sicheren Richtung
und die Überwachung der sicheren maximalen Beschleunigung
- Sicherer Zugriff auf geschützte Bereiche, während eine Maschine oder ein Prozess den Betrieb unter
eingeschränkten Bedingungen fortsetzt
Für weitere Informationen
hier klicken
Um einen Termin zu vereinbaren hier klicken
Eines unserer freien Downloads anfordern hier
SCHLIESSEN