Kompaktstarter mit robusten Gehäusen sind für die unterschiedlichsten Anwendungen und Umgebungen geeignet
Unsere neuen, geschlossenen Allen-Bradley-Kompaktstarter bieten eine platzsparende, kostengünstige Lösung, um den Platzbedarf von Maschinen zu verringern und die Produktflexibilität zu erhöhen. Da unsere neuen Allen-Bradley-Starter der Serie 103, 105, 107 und 109 für die Verwendung in Innenräumen und im Freien geeignet sind, können sie optimal in der Fördertechnik, in OEM-Maschinen mit einem Antrieb, in Förderbandsystemen, Lüftern und Kühlanlagenanwendungen eingesetzt werden.
- Serie 103C ist ein kombinierter Direktstarter
- Serie 105 ist ein Wendestarter
- Serie 107C ist ein kombinierter Wendestarter
- Serie 109 ist ein Direktstarter
Die Starter sind in eigens entwickelten Gehäusen unserer Allen-Bradley-Serie 198E mit Kunststoffgehäusen eingebaut. Diese sind in zwei Ausführungen erhältlich: aus hochwertigem Acrylonitril und aus hochbelastbarem Polycarbonat. Dank ihrer IP66- und UL4-, 4X- sowie 12K-Klassifizierungen verhindern sie das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
- Herausbrechbare Stanzungen für metrische Kabelstopfbüchsen mit 20 und 25 mm
- Abdichtbare Schrauben für die Abdeckungen
- Keine korrosiven Teile
- Problemlos zugängliche Klemmen und umgossene Anschluss-Kits
- Konform mit EN/IEC 62208, UL 50, UL 508 und CSA 22.2, Nr. 14
- CE-Konformität und cULus-Auflistung
Elektrozylinder der MP-Series und TL-Series
Linearbewegungen mit Pneumatik, Hydraulik oder anderen Verfahren für Linearantriebe
sind häufig laut und ineffizient und bieten nur eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten.
Die Elektrozylinder der Baureihen MP-Series™ und TL-Series™ ermöglichen eine flexible
Servosteuerung für präzise Positionierung und schnellen Kräfteaufbau. Diese Kolbenaktuatoren
sind leise, sauber und energiesparend und ideal für das Upgrade existierender Systeme
geeignet.
PDF herunterladen
Direct-Drive-Achsmotoren
Mit Direct-Drive-Achsmotoren werden weniger Geräte zur Leistungsübertragung benötigt.
Das gestaltet die Maschine einfacher, sorgt für die Erfüllung behördlicher Anforderungen
und senkt den Energieverbrauch. Gleichzeitig bieten diese Motoren hohe dynamische
Leistung, eine schnelle Erregungsphase und eine insgesamt verbesserte Laststeuerung.
PDF herunterladen
Servomotoren der MP-Series mit mittlerer Trägheit
Kompakte Lösung mit hoher Leistungsdichte und großem Funktionsumfang, die sich für
Anwendungen mit höherer Last und größerer Trägheit eignen. Diese Servomotoren mit
mittlerer Trägheit kombinieren die Merkmale der Motoren mit niedriger Trägheit und
einer Rotorträgheit für hohe Trägheitslasten und sind so ideal für Anwendungen geeignet,
in denen höhere Leistung und geringere Abmessung erforderlich sind:
- Drucken
- Produktveredelung
- Materialbahnverarbeitung
- Automobilindustrie usw.
Die Motoren mit mittlerer Trägheit können vorhandene Motoren der MP‑Series mit niedriger
Trägheit mechanisch vollständig ersetzen.
PDF herunterladen
Linearservomotoren
Die Linearmotoren der Typen LDC-Series und LDL-Series bieten eine hervorragende
Servoreaktion. Das beschleunigt die individuellen Bewegungen, steigert den Maschinendurchsatz
und die Präzision und senkt den Ausschuss. Praktisch und wirtschaftlich für vielfältige
Einsatzbereiche wie:
- Verpackung
- Inspektion bei laufendem Betrieb
- Formschneiden
- Dispensierung
- Fördertechnik
- Ritzen von Flachbildschirmen und Solarpanels
- Bestückungs-/Montageautomaten
PDF herunterladen
CompactLogix 5370 L1
Die CompactLogix 5370 L1-Steuerungen verbinden die Leistung der Logix-Architektur mit der Flexibilität von
POINT I/O in einem kompakten und wirtschaftlichen Paket. Diese Steuerungen eignen sich ideal für kleine bis
mittlere Maschinen und bieten Kunden die Vorteile der Integrated Architecture in einem günstigeren System.
PDF herunterladen
CompactLogix 5370 L2
Die programmierbaren Automatisierungssteuerungen CompactLogix 5370 L2 erweitern die Skalierbarkeit der Logix-Steuerungsfamilie
und sind so konzipiert, dass sie den steigenden Bedarf nach leistungsstarken Steuerungen in einem kompakten, kostengünstigen
Gehäuse erfüllen.
PDF herunterladen
CompactLogix 5370 L3
Die CompactLogix 5370 L3-Steuerungen bieten eine skalierbare und günstige Steuerung, die für eine Vielzahl von
Anwendungen ideal ist – von kleinen, eigenständigen Maschinen bis hin zu komplexen Anwendungen z. B. für
Indexierungstische, Kartonsammelpacker und -aufrichter sowie Verpackungsmaschinen.
PDF herunterladen
Leistungsfähige, kompakte Automatisierungssteuerung für den Einsatz mit Achssteuerungslösungen
Unsere neuen programmierbaren Automatisierungssteuerungen der CompactLogix L3ER-Serie erweitern die Skalierbarkeit von Steuerungen der Logix-Familie. Sie bieten zahlreiche optionale Leistungsmerkmale, die so zusammengestellt sind, dass sich optimale Alternativen für Ihre individuellen Anwendungsanforderungen ergeben.
Zusammen mit dem Servoantrieb Kinetix 350 liefert dieses Angebot eine überzeugende Achssteuerungslösung mit hoher Leistungsfähigkeit und zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Es erfüllt gezielt die Anforderungen von Kunden, die nach einer hohen Leistung in einem kompakten und kostengünstigen Paket suchen. Zudem senkt es die Kosten für integrierte Achssteuerungsfähigkeiten in den unterschiedlichsten Maschinenanwendungen. Und das alles über nur ein einziges gemeinsames Netzwerk: EtherNet/IP.
- Erweiterter SDRAM-Speicher
- Unterstützung von integrierten Achssteuerungsfähigkeiten – CIP Motion
- Zwei Ethernet-Ports
- Die 9-polige, D-förmige serielle Schnittstelle wurde durch einen USB-Anschluss vom Typ B ersetzt
- Leistungsverbesserung für Flash-Updates der Firmware
- Abnehmbare SD-Speicherkarte (Secure Digital)
- Energiespeicherlösung ohne Batterien
Sicherheitssteuerung bietet eine All-in-one-Lösung
Unsere neue L7x GuardLogix-Steuerung bietet dieselbe Leistung wie die beliebten ControlLogix L7-Steuerungen, doch mit zusätzlich integrierter Sicherheitsfunktionalität. Sie steht in zwei Modellen zur Verfügung (1756-L72S, 1756-L73S; Partner Processor 1756-L7SP) und vereint Sicherheit und Steuerungsfunktionen in einem leistungsstarken Paket.
- EtherNet/IP Unicast-Sicherheits-E/A
- Ermöglicht Ihnen die Steue rung der Sicherheits-E/A über Router und WLAN
- Integrierter USB-Anschluss
- 500 Steuerungsverbindungen (max.)
- Nichtflüchtiger SDRAM-Speicher (wird mit installierter SD-Karte (1784-SD1) geliefert
- Durch das Energiespeichermodul (ESM) sind keine Lithiumbatterien mehr erforderlich
- Integrierte Anzeige für Steuerungsdiagnosen und Laufzeitdaten
- Höhere Geschwindigkeit und bessere Verarbeitungs-Funktionalität für leistungsstarke Logik-, Achssteuerungs-, Prozess- und Redundanzanwendungen
- RSLogix 5000 V20
- Analoger Sicherheitseingangs-Befehl (zertifiziert gemäß SIL 3)
- Fließkomma-Sicherheitsdaten
- Zusätzliche Kontaktplan-Sicherheitsbefehle
- CPT (Compute Limited), keine erweiterte Rechenfunktionalität
- Compare (CMP)
- Ereignis
Micro800
Eine neue Familie der speicherprogrammierbaren Allen-Bradley-Steuerungen. Die nächste
Generation der speicherprogrammierbaren Allen-Bradley-Mikrosteuerungen von Rockwell
Automation bietet eine eigenständige Steuerung für Systeme der Komponentenklasse,
zu denen beispielsweise auch die einfache Achssteuerung gehört.
- Gemeinsame Komponenten und Zubehörteile
- Abnehmbare Klemmenleisten für eine einfache Wartung
- Da keine Batterie erforderlich ist, können Wartungszeiten verkürzt und Betriebszeiten
verlängert werden
- Eine Software zur Programmierung und Konfiguration von SPS, Bedienerschnittstellen,
Antrieben und Achssteuerungen
- Befehle gemäß IEC-Normen
- Punkt-zu-Punkt-Datenaustausch für vereinfachte Kommunikation
- Geräteaustausch ohne Neukonfiguration
Virtuelle Broschüre herunterladen
Kinetix 350
Der Kinetix 350 ist für den Anschluss an und den Betrieb mit der neuen Familie der CompactLogix™-Steuerungen
konzipiert, die Integrated Motion on EtherNet/IP™ unterstützt. Kombiniert als System bieten sie eine kosteneffektive
Achssteuerungslösung mit der von den Anwendern erwarteten hohen Leistung und Skalierbarkeit. Mit seinem kompakten
Design belegt der Kinetix 350 weniger Platz im Schaltschrank und kann problemlos angeschlossen werden.
PDF herunterladen
Kinetix 350 und CompactLogix – wirtschaftliche, koordinierte Achssteuerung
Allen-Bradley Kinetix 350 ist eine einachsige Lösung, die für kostengünstige Skalierbarkeit entwickelt wurde. Sie vereinfacht die Integration der gesamten Steuerungslösung auf einem Netzwerk, einschließlich HMI, programmierbarer CompactLogix-Automatisierungssteuerung, E/A und Achssteuerung.
- Einachsige Lösung, basierend auf dem Kinetix 300-Power-Design
- Niedrigere Systemkosten – basierend auf der Achsenanzahl und dem Prozessor
- Vereinfachtes Systemdesign:
- Unterstützung von Standard-Ethernet
- Kein Managed Switch zur Unterstützung der synchronisierten Achssteuerung erforderlich
- Die praktische, kompakte Größe erleichtert den Anschluss mit weniger Teilen
- Kann überall aufgebaut und überallhin versendet werden – dank Produkten, die für den weltweiten Einsatz konzipiert sind
- Ausgestattet mit integrierter Abschaltfunktion bei sicherem Drehmoment (Safe Torque-Off)
Frequenzumrichter PowerFlex 755
Der PowerFlex 755 wurde entwickelt, damit Sie maximalen Ertrag aus Ihrer Investition
ziehen und die Produktivität steigern können. Der Frequenzumrichter eignet sich
für Anwendungen, in denen Sicherheit, hohe Motorsteuerungsleistung und Flexibilität
benötigt werden. Der Frequenzumrichter PowerFlex 755 bietet in Ihren Produktionssystemen
mehr Flexibilität.
PDF herunterladen
PanelView Plus 6
Bietet Maschinen- und Anlagenbauern einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil, indem es eine
erhöhte Maschinenleistung ermöglicht. Dank des erweiterten Speichers steigt die Flexibilität
in den Anwendungen. Gleichzeitig sorgt die erhöhte Prozessorgeschwindigkeit für kürzere Reaktionszeiten
des Terminals und damit zu einer verbesserten Bedienersteuerung. Die Transparenz der Daten steigt und
Sie erhalten eine Plattform, mit der Sie Entscheidungen schneller und gezielter treffen können.
PDF herunterladen
Computer für extreme Umgebungsbedingungen – wenn es hart auf hart kommt
Da sie Zertifizierungen für Gefahrenbereiche mit der Fähigkeit kombinieren, extremeren Temperaturen standzuhalten, ist die neue 1200 XT-Produktreihe der Industriecomputer mit UL-Klassifizierung und ATEX-Zertifizierung eine würdige Ergänzung unseres beeindruckenden XT-Systems für extreme Umgebungsbedingungen.
- Optimales Visualisierungsangebot für Logix XT- und Flex I/O XT-Anwender
- ATEX-Zertifizierung für Gefahrenbereiche
- ATEX-Zertifizierung für Gefahrenbereiche
- Extreme Temperaturen
- Ohne Lüfter – keine beweglichen Teile!
- Helle Anzeige, die auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar ist
- Intel Core Duo U2500-Prozessor mit 1,2 GHz
- Äußerst zuverlässiges, kompaktes Flash-Laufwerk mit 8 GB
- 2 GB DDR2 RAM (4 GB System max.)
PanelView Plus Compact
PanelView Plus Compact ist eine kostengünstige Bedienerschnittstelle für mittelgroße
Anwendungen. Sie ermöglicht die erweiterte Integration in eine Logix-basierte Steuerung
und verfügt über Leistungsmerkmale, die für Anwendungen mit geringem Platzbedarf
und für die bevorzugte Konnektivität mit CompactLogix™ L2x- und L3x-Steuerungen
optimiert wurden.
- Bevorzugte Bedienerschnittstellen-Konnektivität für CompactLogix-Steuerungen
- Ethernet-Anschluss, serielle RS-232-Schnittstelle, USB-Anschluss (zwei am 1000-Modell),
DC-Leistungseingang und CompactFlash-Steckplatz vom Typ 1
- Anschluss an eine einzelne Steuerung mithilfe der Software RSLinx Enterprise 5.20
oder KEPServer
- Die Anwendung FactoryTalk View Compact Machine Edition und die Laufzeitsoftware
unterstützen 25 Anzeigen und 200 Alarmmeldungen
- Feste Hardwarekonfigurationen ohne Hinzufügen oder Ersetzen modularer Komponenten
PDF herunterladen
Neues PanelView Component-Farb-TFT mit 6 Zoll
Die PanelView Component-Produktreihe wurde vor kurzem um einen neuen, 6 Zoll großen
Farb-TFT-Touchscreen erweitert und bietet zusätzlich wesentliche Verbesserungen
in den unterschiedlichsten Bereichen:
- LED-Hintergrundbeleuchtungstechnologie für Langlebigkeit und Nachhaltigkeit
- Verbesserte Ergonomie durch größeren Betrachtungswinkel (x2), mehr Helligkeit (x1,5),
kürzere Anzeigereaktionszeit (4 x schneller) und ein besseres Kontrastverhältnis
(x14)
- Der TFT-Bildschirm mit 16 Bit-Farben ermöglicht den Entwicklern die Erstellung realistischerer
Anwendungen mit hochauflösenden Grafiken, die Betrieb und Diagnose verbessern
Allen-Bradley-Warnleuchten
mit 40 mm und 60 mm
Die neuen modularen Warnleuchten der Allen-Bradley-Serie 854J mit 40 mm und der Allen-Bradley-Serie 854L mit 60 mm wurden für die mehrfache Statusanzeige für Maschinen oder Prozesse im Fertigungsbereich entwickelt. Mit einer großen Auswahl an Lichtmodulfunktionen helfen Warnleuchten, die Bediener auf kritische Zustände der Einrichtungen im Werk hinzuweisen. Beide Größen sind mit zahlreichen Sockeln für die Montageanforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Sie stehen als separate Komponenten zur Verfügung, um eine Stapelmontage vor Ort zu ermöglichen. Alternativ sind sie als werkseitig vorkonfigurierte Anordnungen erhältlich, um die Installationszeit zu verkürzen. Die neuen Warnleuchten erfüllen die Anforderungen weltweiter Zertifizierungen und sind für den Einsatz in Innenräumen und im Freien zugelassen.
- Economy Line
- Modular
- LED-Technologie
- 40/60 mm Durchmesser
- Schallgebermodul verfügbar
- 6 Kalottenfarben
- 24 V AC/DC / 120 V AC / 240 V AC
16-mm-Drucktasten-Serie 800B
Diese neue, modulare Reihe an Steuerungs- und Anzeigeeinheiten eignet sich für Anwendungen
mit begrenztem Platzangebot, wie sie in den Umgebungen der Leichtindustrie und in
Instrumentierungsanwendungen vorkommen. Die 16-mm-Steuerungs- und Anzeigeeinheiten
der Serie 800B bieten folgende Vorteile:
- Leuchtanzeige für Not-Halt für bessere Sichtbarkeit
- Nutzung modernster LED-Technologie
- Modularer Aufbau für kürzere Installationszeiten
- Vergoldete Kontakte gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb in Anwendungen unter
24 V DC/5 mA bis 5 V DC/1 mA
- Zugangsschutz gemäß IP66
Physikalische Medien für den Industrieeinsatz 1585
Ethernet-Netzwerke kommen im industriellen Bereich immer häufiger zum Einsatz. Rockwell
Automation bietet Ihnen eine umfassende Palette an Ethernet-Produkten. Hierzu zählen
Armor-E/A, Sicherheits- und speicherprogrammierbare Steuerungen, Bedienerschnittstellen,
Achssteuerungen und Frequenzumrichter. Als Ergänzung dieser kontinuierlich wachsenden
Ethernet-Angebote in der Industrie stellt Rockwell Automation ein vollständiges
Portfolio physischer Ethernet-Medien für den industriellen Einsatz vor.
- Robuster als Standardmedien
- Abgeschirmte und nicht abgeschirmte Medien
- Entwickelt für raue Industrieumgebungen mit der höchsten Klassifizierung gemäß MICE
- Vollständiges Produktangebot an Kabelrollen und Patchkabeln mit M12- und RJ45-Anschlüssen
- Robustes Design für eine äußerst zuverlässige Netzwerkleistung
robuste E/A mit schlankem Design
verringert den Platzbedarf
Die neuen Allen-Bradley 1732E Slim ArmorBlock-Einheiten wurden für den Einsatz auf EtherNet/IP entwickelt, unter anderem für die Automobilindustrie, die Fördertechnik und in Halbleiteranwendungen mit wasser- und korrosionsbeständigem, abgeschlossenem Gehäuse, das IP69K- und NEA 4X-klassifiziert ist. Sie weisen dieselbe physische Größe auf wie die bestehenden, auf DeviceNet basierenden schlanken Module.
- Integrierter Ethernet-Switch, unterstützt DLR
- Verfügbarkeit von CIP Sync-Modulen für SOE und zyklischem Ausgang
- Gleiche physische Größe wie auf DeviceNet basierendes, schlankes Modul (1732D-8CFGM8)
- Digitale E/A-Anschlüsse (M8)
- Analoge E/A-Anschlüsse (M12)
- Prioritätskette der Zusatzversorgung (bis 4 A)
Erweiterter Flex I/O-Bereich umfasst jetzt Device Level Ring-Technologie
Der neue 1794-AENTR FLEX I/O Dual Port EtherNet-Adapter ergänzt die FLEX I/O-Produktfamilie um DLR-Technologie (Device Level Ring). Der Adapter legt Prioritäten für den Netzwerkverkehr fest, um die rechtzeitige Lieferung kritischer Daten zu ermöglichen. Und dank der Verwendung einer offenen Industrienorm (ODVA) können andere Hersteller kompatible Produkte entwickeln.
- Weniger Platzbedarf: Die Verdrahtung erfolgt direkt vom Sensor zur Klemmeneinheit. Eine Anschlussleiste ist nicht mehr erforderlich.
- Funktionalität: 4- bis 32-Punkt-Module bieten die Funktionen einer größeren rack-basierten E/A.
- Höhere Produktivität: Die komfortable Konfiguration und Einrichtung von E/A-Modulen mit Assistenten verkürzt die Engineering- und Installationszeit.
- Weniger Ausfallzeiten: Ziehen/Stecken unter Spannung sowie Diagnosefunktionen.
- Herausragende Auswahl: Über 90 Bestellnummern und zahlreiche Sondermodule erfüllen die Anforderungen der unterschiedlichsten Anwendungen.
- Betrieb in rauen Umgebungen: Mit Schutzbeschichtung versehene und für extreme Umgebungsbedingungen klassifizierte Module.
- Netzwerkflexibilität: Kommuniziert auf Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, Remote I/O und auf anderen offenen Netzwerken.
- Verbesserter Anlagenbetrieb: HART-Analogmodule leiten HART-Daten an Asset Management-Software oder an die Steuerung weiter, um den Anlagenbetrieb zu verbessern.
GUARDMASTER – die nächste Generation von Sicherheitsrelais
Unsere neue Generation von Sicherheitsrelais umfasst sechs Produkte, die die meisten
Anforderungen sicherheitsbezogener Anwendungen erfüllen. Diese Relais können für
die Ausführung einfacher Logikaufgaben konfiguriert sein und universelle Eingänge
aufweisen. Alle Einheiten besitzen einen Halbleiter-Hilfsausgang für Diagnoseinformationen.
Die sechs Sicherheitsrelais sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
- Ein einziger zweikanaliger Eingang und zwei Relaisausgänge
- Ein einziger zweikanaliger Eingang und drei Relaisausgänge
- Zwei zweikanalige Eingänge und zwei Halbleiterausgänge
- Zwei zweikanalige Eingänge und zwei Relaisausgänge
- Ein Ausgangserweiterungsmodul mit vier unverzögerten Relaisausgängen
- Ein Ausgangserweiterungsmodul mit vier über einen einstellbaren Drehschalter verzögerten
Relaisausgängen
Berührungslose SensaGuard-Sicherheitsschalter mit RFID-Codierung und magnetischem
Anschlag
Die Produktfamilie SensaGuardTM erfüllt Kategorie 4/SIL 3 und ist für den Maschinenschutz
vorgesehen, der ein teilweises oder vollständiges Eindringen eines Bedieners erfordert.
Ausgestattet mit RFID-Technologie der neuesten Generation zur Codierung und induktiver
Technologie zur Erfassung stellt SensaGuard mit seinem großen Erfassungsbereich
und seiner Toleranz gegenüber fehlerhafter Ausrichtung eine wirtschaftliche Lösung
dar.
- Zusätzliches Sicherheitsniveau über individuelle RFID-Codierung
- Verwendet dieselbe RFID-Technologie wie die Standardserie
- Optional: Individuelle Codierung
- Ein Produkt mit integriertem magnetischem Anschlag, das auf 20 N, 40 N oder 60 N Haltekraft eingestellt werden kann
- 270 Grad sichtbare LED
Schalter für Sicherheitszuhaltung TLS-GD2
Der TLS-GD2 ist eine zwangsöffnende, federbetätigte Sicherheitszuhaltung. Das Gerät
bietet sowohl eine mechanische Zuhaltung, die das Öffnen der Schutztür einer Maschine
verhindert, als auch eine Stellungsüberwachung (Sicherheitsschalter), die sicherstellt,
dass die Stromversorgung unterbrochen bleibt, während die Tür geöffnet ist. Der
Schalter verfügt über drei Sicherheitskontakte (Öffner) und zwei Hilfsschalter (Schließer).
Die Zuhaltung ist mit zwei Einführungsschlitzen versehen, so dass sich nach Drehen
des Kopfes vier Einführungspositionen ergeben. Eine Verschlusskappe für den nicht
verwendeten Schlitz gehört zum Lieferumfang.
- Ruhestromprinzip oder Arbeitsstromprinzip
- Hohe Verriegelungskraft > 2000 N
- Fünf Kontakte: 2 Öffner und 1 Schließer für die Türpositionsüberwachung
- 1 Öffner und 1 Schließer für die Verriegelungsüberwachung
- Drehbarer Kopf: 4 mögliche Einführungspositionen
- Entspricht den Anforderungen von EN1088 und EN60947-5-1
Integrierter magnetischer Anschlag SensaGuard
Mit einer Codierung auf Basis der neuesten RFID-Technologie und einer auf Induktivtechnologie
basierenden Erfassung bietet SensaGuard eine wirtschaftliche Lösung, die aufgrund
ihres großen Erfassungsbereichs und ihrer Toleranz gegenüber fehlerhafter Ausrichtung
ideal für eine Vielzahl industrieller Sicherheitsanwendungen geeignet ist. Die SensaGuard-Produktlinie
umfasst einen gemäß Kategorie 4/SIL 3 klassifizierten Schalter (EN954-1) und wurde
vom TÜV auf Funktionssicherheit gemäß IEC 61508 geprüft.
- Keine dedizierte Steuerung erforderlich
- Kat 4/SIL3-Zulassung bleibt auch dann erhalten, wenn mehrere Einheiten in Reihe
geschaltet werden
- Die Schalter können mit anderen Geräten (Lichtgitter, Not-Halt-Geräte, Verriegelungsschalter)
in Reihe geschaltet werden
- Erweiterte Diagnosefunktionen für eine einfache Fehlerbehebung
- Großer Erfassungsbereich
- Toleranz gegenüber fehlerhafter Ausrichtung
- Mehrere Erkennungsrichtungen
- Edelstahlausführung eignet sich für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Verwendung von standardisierten Halterungen für Näherungsschalter
Sichtbare Lichtquelle und vielseitiges Gehäuse für optimale Flexibilität
Unsere neue Allen-Bradley 42JS VisiSight-Produktlinie der fotoelektrischen Mehrzwecksensoren bietet eine Vielzahl an Erkennungsmodi, Montagemöglichkeiten und einzigartiger Funktionen in einem abgeschlossenen, kompakten, hohlraumfreien Gehäuse.
Diese neue Produktlinie eignet sich optimal für Anwendungen in der Fördertechnik, Verpackung und Montage. Sie besitzt zudem die kompakte Größe, die in der Life Sciences, der Pharmaindustrie, der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie in der Gesundheits- und Kosmetikindustrie für Anwendungen gefragt ist.
- Sichtbares Rotlicht bei allen Modellen für eine problemlose Justierung
- Montagebohrungen im Abstand von 25,4 mm gemäß Industrienorm und optionaler aufsteckbarer 18-mm-Halterungsadapter für optimale Anwendungsflexibilität
- Patentiertes ASIC-Design für lineare Empfindlichkeitseinstellung, Stabilitätseinstellung und herausragende Störfestigkeit
- Kompaktes, abgeschlossenes Gehäuse in IP67 und hohlraumfreies Design zur Minimierung der Ansammlung von Staub und Schmutz, während gleichzeitig der Sensor problemlos gereinigt werden kann
- M12- oder M8-Gewindeverbindungen mit Metallgewinde
- Gut erkennbare LED-Statusanzeigen (360°)
- Weitere Modelle mit Einweg-Lichtschranke verfügen über eine Infrarotlichtquelle, um eine herausragende Crosstalk-Störfestigkeit zu erzielen
- Eingang zur Deaktivierung der Lichtquelle am Sender der Einweg-Lichtschranke
Klicken Sie hier, um die PDF herunterzuladen
Fotoelektrische Sensoren 42CS für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
Diese Produktreihe wurde eigens für die in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
vorherrschenden hohen Drücke und rauen Umgebungsbedingungen durch chemische Reinigungsmittel
entwickelt und bietet einen herausragenden Schutz vor Korrosion und Schäden, die
durch scharfe Reinigungsmittel entstehen können.
- Stabiles 18-mm-Gehäuse aus Edelstahl 316L mit Lasermarkierungen
- Klassifizierung gemäß IP69K, Zertifizierung durch ECOLAB und Johnson Diversey
- Innovative, auf ferromagnetischen Eigenschaften beruhende Lernfunktionen für die
komfortable Programmierung der Sensoren
- Der glatte Trommelaufbau – ohne Gewinde und Nähte – sorgt für eine minimale Akkumulation
unerwünschter Partikel und ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung.
PDF herunterladen
Induktive Sensoren 871TS für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
Diese Produktreihe wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen in der Nahrungsmittel-
und Getränkeindustrie entwickelt. Die Sensoren dieser Reihe eignen sich für Spritzwasseranwendungen
mit hohen Drücken und Temperaturen, während sie gleichzeitig hohe Korrosionsfestigkeit
und Unempfindlichkeit gegenüber scharfen Reinigungsmitteln bieten.
- Stabiles 18-mm-Gehäuse aus Edelstahl 316L mit Lasermarkierungen
- Klassifizierung gemäß IP69K, Zertifizierung durch ECOLAB und Johnson Diversey
- Erweiterte Erfassungsbereiche von bis zu 12 mm
- Erweiterter Temperaturbereich bis max. 80 °C.
Sensorfamilie 872C World Prox mit großem Erfassungsbereich
Der neue 872C WorldProx steigert den Erfassungsbereich im Vergleich zu induktiven
Standardsensoren um das Dreifache. Der auf dieser Technologie basierende große Erfassungsbereich
erlaubt eine Montage des Sensors in größerer Entfernung vom Ziel. Dies erhöht die
zulässigen Maschinentoleranzen und mindert die Gefahr mechanischer Schäden.
- Umfassendes Produktangebot mit Gehäusedurchmessern von 6,5 mm bis 30 mm
- Erweiterte Erfassungsbereiche von bis zu 40 mm
- Ausführungen mit und ohne Abschirmung
- Mikro-M12-Anschluss für schnelles Plug-and-Play
Fotoelektrischer Sensor 42JS VisiSight in kompakter Bauform
Die neue Allen-Bradley-VisiSight-Produktlinie fotoelektrischer Mehrzwecksensoren
bietet eine Vielzahl an Abtastmodi in einem äußerst kompakten abgedichteten Industriegehäuse
gemäß IP67, sodass die Ansammlung von Staub und Fremdkörpern minimiert und die problemlose
Reinigung des Sensors ermöglicht wird.
- Sichtbare rote Lichtquelle für die einfachere Ausrichtung
- Montagebohrungen gemäß Industrienorm und M18-Einrastmechanismus für eine flexible
Montage
- Mikro-M12- oder Pico-M8-Anschluss für schnelles Plug-and-Play
- Patentiertes ASIC-Design für die lineare Anpassung der Empfindlichkeit
PDF herunterladen
RFID-Erkennungssystem 56RF I-Code (13,56-MHz-Basis)
Auf dem heutigen globalen Markt stehen Hersteller mehr denn je der Herausforderung
gegenüber, ihre Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern, um so wettbewerbsfähig
zu bleiben. RFID-Systeme (RFID = Industrial Radio Frequency Identification) zeichnen
sich als robuste und zuverlässige Möglichkeit zur Rückverfolgung und Dokumentation
von Produkten im Verlauf des Fertigungsprozesses aus. Rockwell Automation bietet
Ihnen jetzt eine umfassende Produktreihe an Allen-Bradley-RFID-Lösungen, die Sie
bei der Optimierung und Erweiterung Ihrer Fertigungsprozesse unterstützen.
- I-Code-Tags und Transceiver basierend auf ISO 15693 (13,56 MHz)
- Große Auswahl an Tags
- Einfache und schnelle Netzwerkintegration, die AOP für Logix-SPS einsetzt
- Flexible und kostengünstige RFID-Lösung für die Industrie.
PDF herunterladen
RS Logix 5000 v20
Die neueste Version der Software RSLogix™ 5000 bietet die hohe Leistung eines integrierten Steuerungssystems.
Damit eignet sie sich besonders für Maschinenbauer, Systemintegratoren und Endkunden, die nach einer einzelnen
Steuerungsinfrastruktur mit nur einer Entwicklungsumgebung suchen, die sich problemlos skalieren lässt, um die
unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen
PDF herunterladen
Bessere Visualisierungs- und Steuerungsfähigkeiten von Web-Clients und dezentralen Standorten
Hersteller sind nun flexibler und mobiler, um Echtzeitänderungen an Prozessen im Fertigungsbereich vorzunehmen. Hierfür steht ihnen die neueste Version unserer FactoryTalk ViewPoint-Software zur Verfügung. Neben den Tag-Write-Fähigkeiten bietet die neueste Version unserer internetfähigen Bedienerschnittstellensoftware (HMI-Software) auch verbesserte Sicherheitsfunktionalitäten. Administratoren können damit genau festlegen und kontrollieren, wer von außerhalb auf System- und Maschinenparameter zugreifen darf.
- Erweitert die Funktionen zur Visualisierung und Entscheidungsfindung in Echtzeit für dezentrale Anwender, die über einen Browser zugreifen können
- Bietet bedarfsabhängigen Zugriff von einem beliebigen Standort
- Senkt die Gesamtkosten
- Unterstützt mehrere Browser/Client-Geräte
Motion Analyzer 6 verhilft zur schnelleren Entwicklung mechatronischer Konzepte
Dank der neuesten Version unserer Motion Analyzer-Software können Maschinenbauer nun alle Vorteile eines mechatronischen Design-Konzepts nutzen, da sie schnellere Analysen, Optimierungen, Simulationen sowie die Auswahl der jeweiligen Achssteuerungssysteme ermöglicht.
- Wärmemodell des Systems
- Effizienzanalyse des Systems
- Analyse des Verhältnisdesigns
- „Ratio Design“-Analyse
- 3D CAD-Integration
- Toleranzanalyse des Systems
- Analyse für kontrollierten Stopp
- System-Tuning-Simulation
- Schätzung der Lebensdauer
Mit Version 6 verfügbare Erweiterungen
- Verbesserte Benutzerschnittstelle
- Integrierte Abstimmungssimulation
- Verbesserte Sprachunterstützung
- Zugriff auf Kinetix-Produkte unter 3DContentcentral.com
- Schnellere Ausführung des Fahrprofils in Logix
- SolidWorks-Tuning-Simulation
- XML-Sync mit RSLogix5000
Programmierpaket RSLogix 5000
Ein Softwarepaket für alle Anwendungsbereiche – diskrete, Prozess-, Batch-, Achs-,
Sicherheits- und Antriebssteuerung. Die Software unterstützt auch das Zustandsübergangsmodell
S88 für Batch- und Maschinensteuerungsanwendungen. Die Software RSLogix 5000 bietet
Ihnen eine bedienerfreundliche, IEC61131-3 konforme Schnittstelle, die symbolische
Programmierung mit Strukturen und Datenfeldern sowie einen umfassenden Befehlssatz
für die unterschiedlichsten Anwendungen aufweist. Die Software stellt Editoren für
folgende Programmiersprachen zur Verfügung:
- Kontaktplanlogik
- Strukturierter Text
- Funktionsblockdiagramm
- Sequenzielles Funktionsdiagramm