Oxley
Als Spezialist für Verkauf und Leasing von neuen und gebrauchten Fluggasthebebühnen
bietet Oxley auch Beratungsservices zu Erwerb und Instandhaltung der Anlagen an
und hilft seinen Kunden so dabei, die für jede Situation am besten geeignete Lösung
zu finden.
Ein Expertenteam ermöglicht es, dass die Fluggasthebebühnen jederzeit ein Höchstmaß
an Effizienz und Wartungsfreundlichkeit bieten. Hierbei wird besonders auf Sicherheitssysteme,
CE-Zertifizierung und regelmäßige ISPESL- und M.C.T.C.-Inspektionen geachtet.
2005 gründete Oxley in seiner Niederlassung in Cuneo eine Arbeitsgruppe, um elektrische
Fluggasthebebühnen mit Selbstantrieb für den Ein- und Ausstieg von Fluggästen mit
eingeschränkter Mobilität zu produzieren.
Weiter>>
PDF herunterladen