NUEVOS PRODUCTOS – DISPONIBLES ACTUALMENTE

Sea el primero en aprovechar las ventajas de nuestros nuevos productos. Haga clic a continuación para obtener más información.

Arrancadores compactos con envolventes resistentes para múltiples aplicaciones y entornos

Nuestros nuevos arrancadores compactos de Allen-Bradley proporcionan una solución compacta y económica para ayudar a reducir el espacio de la máquina y expandir la flexibilidad del producto. Adecuado para uso en interiores o exteriores, nuestros arrancadores Series 103, 105, 107 y 109 de Allen-Bradley son ideales para aplicaciones de manejo de materiales, maquinaria de fabricante original de variador único, sistemas de transportador, ventiladores y refrigeración.

  • La Serie 103C es un arrancador directo combinado (DOL)
  • La Serie 105 es un arrancador inversor
  • La Serie 107C es un arrancador inversor combinado
  • La Serie 109 es un arrancador directo (DOL)

Los arrancadores cuentan con los envolventes de diseño especial de nuestra gama de envolventes de plástico serie 198E de Allen-Bradley. Éstos vienen en dos tipos: acrilonitrilo de alto grado y policarbonato para servicio pesado, y ofrecen protección contra polvo, suciedad y humedad gracias a sus clasificaciones IP66 y UL4, 4X y 12K.

  • pasacables para prensaestopas de cables métricos de 20 y 25 mm
  • Tornillos de la cubierta sellable
  • Partes no corrosivas
  • Terminales de fácil acceso y kits de conexión moldeados
  • Cumplen con las normativas EN/IEC 62208, UL 50, UL 508 y CSA 22.2, No. 14
  • En lista de cULus y distintivo CE.

Cilindros eléctricos MP-Series y TL-Series

Las aplicaciones de movimiento lineal que utilizan métodos neumáticos, hidráulicos o no servo, generalmente son ruidosas e ineficientes y ofrecen un control limitado. Sin embargo, los cilindros eléctricos MP-Series™ y TL-Series™ proporcionan control servo flexible para un posicionamiento preciso y para fuerzas que pueden aumentar muy rápidamente. Silenciosos, limpios y energéticamente eficientes, estos accionamientos de varilla de pistón ofrecen una actualización excelente de los sistemas existentes.

Haga clic para descargar PDF


Motores rotativos Direct Drive

La tecnología rotativos Direct Drive minimiza la necesidad de dispositivos de transmisión de potencia y puede ayudarle a reducir la complejidad de la máquina y el consumo energético además de facilitar el cumplimiento normativo del sistema. A la vez, estos motores ofrecen alto rendimiento dinámico, breves tiempos de establecimiento y un mejor control total de la carga.

Haga clic para descargar PDF


MP-Series – Servomotores de inercia media

Una solución compacta, multifuncional, con densidad de alimentación eléctrica para aplicaciones con cargas pesadas y mayor inercia. Al combinar las características de los motores de baja inercia MP-Series con una inercia de rotor más apropiada para cargas de alta inercia, estos servomotores de inercia media son ideales para aplicaciones que requieren mayor potencia en un formato más pequeño, tales como:

  • impresión
  • conversión
  • manejo de rollo
  • automotriz y otros

Los motores de inercia media son completamente intercambiables mecánicamente con motores de baja inercia MP Series.

Haga clic para descargar PDF


Servomotores lineales

Los motores lineales LDC-Series y LDL-Series proporcionan una excelente repuesta dinámica, lo que resulta en un tiempo más corto de duración para movimientos individuales, mayor rendimiento efectivo de la máquina, mejor precisión y menos desechos de producción. Prácticos y económicos para una amplia gama de aplicaciones de máquina, entre ellas:

  • envasado
  • inspección rápida
  • corte de formas
  • distribución
  • manejo de materiales
  • trazado de paneles planos y solares
  • máquinas de recogida y colocación

Haga clic para descargar PDF

CompactLogix 5370 L1

Los controladores CompactLogix 5370 L1 combinan la potencia de la arquitectura Logix con la flexibilidad de POINT I/O en un formato compacto y económico. Ideal para máquinas de tamaño pequeño a mediano, estos controladores proporcionan a los clientes las ventajas de la Arquitectura Integrada en un sistema de menor coste.

Haga clic para descargar PDF


CompactLogix 5370 L2

Expandiendo la capacidad de escalado de la familia de controladores Logix, los controladores programables de automatización (PAC) CompactLogix 5370 L2 están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de un controlador de mayor rendimiento en un formato compacto y económico.

Haga clic para descargar PDF


CompactLogix 5370 L3

Los controladores CompactLogix 5370 L3 ofrecen control escalable y económico para aplicaciones de máquina autónoma pequeña hasta tablas de indexado de alto rendimiento, embaladoras de cajas y elevadores así como máquinas de envasado.

Haga clic para descargar PDF


PACs eficientes y compactos ideales para soluciones de control de movimiento

Al expandir la capacidad de escalado de la familia de controladores Logix, nuestros nuevos controladores programables de automatización (PAC) CompactLogix serie L3ER ofrecen una variedad mayor de opciones para elegir y proporcionan las mejores alternativas para los requisitos de su aplicación específica.

Este producto, junto con Kinetix 350, proporcionan una eficiente solución de control de movimiento con un rendimiento y costes competitivos para los clientes que requieren alto rendimiento en un paquete compacto y económico, y además reduce significativamente el coste de implementar control de movimiento integrado en una variedad de aplicaciones de máquina, todas en una red común: EtherNet/IP.

  • Memoria SDRAM mejorada
  • Apoyo para control de movimiento integrado – CIP Motion
  • Dos puertos Ethernet
  • Puerto serie con conector D de 9 pines reemplazado con puerto USB tipo B
  • Mayor rendimiento con actualización instantánea de firmware
  • Tarjeta digital segura (SD) extraíble
  • Solución de almacenamiento de energía sin batería

Controlador de seguridad ofrece solución todo en uno

Nuestro nuevo controlador L7x GuardLogix ofrece el mismo rendimiento que los populares controladores ControlLogix L7, pero con funcionalidad adicional de seguridad incorporada. Disponible en dos modelos (1756-L72S, 1756-L73S; procesador homólogo 1756-L7SP), ofrece seguridad y control en un paquete de alto rendimiento.

  • EtherNet/IP Unicast Safety I/O
    • Permite controlar Safety I/O mediante encaminadores y WLAN
  • Puerto USB incorporado
  • 500 conexiones de controlador (máx.)
  • Almacenamiento de memoria no volátil SDRAM; se envía con tarjeta digital segura 1784-SD1 instalada
  • El módulo de almacenamiento de energía (ESM) elimina la necesidad de baterías de litio
  • Pantalla incorporada para diagnósticos del controlador e información en tiempo de ejecución
  • Mayor velocidad y capacidades de procesamiento para aplicaciones de lógica de alto rendimiento, control de movimiento, proceso y redundancia
  • RSLogix 5000 V20
    • Instrucción de entrada analógica de seguridad (certificación SIL 3)
    • Datos de seguridad de punto flotante (coma flotante)
    • Instrucciones de lógica de escalera adicionales
  • Compute (CPT), funcionalidad matemática limitada, no avanzada
  • Compare (CMP)
  • Evento

Micro800

Una nueva familia de controladores programables de Allen-Bradley. La siguiente generación de micro PLCs Allen-Bradley de Rockwell Automation ofrece control autónomo para sistemas de control de componentes e incluye control de movimiento simple.

  • Componentes y accesorios comunes
  • Bloques de terminales extraíbles para un fácil mantenimiento
  • No requieren batería, lo cual reduce el mantenimiento y aumenta el tiempo productivo
  • Software único de programación y configuración para PLC, interfaces de hombre-máquina, variadores y control de movimiento
  • Instrucciones estándar IEC
  • Intercambio de datos punto a punto para comunicación simplificada
  • Reemplazo automático de dispositivo

Haga click aquí para descargar el folleto virtual


Controladores programables de automatización ControlLogix (1756-L73, -L75)

ControlLogix proporciona control discreto, de variadores, de proceso y de seguridad, además de comunicaciones y E/S avanzadas en un pequeño paquete económico. La naturaleza modular del sistema hace que sea más fácil y más eficiente diseñar, construir y modificar, lo cual ahorra costes de formación e ingeniería.

Un sistema ControlLogix, en su forma más sencilla consiste en un controlador autónomo y módulos de E/S en un solo chasis. Un sistema más completo puede incorporar:

  • Varios controladores en un solo chasis
  • Varios controladores conectados mediante redes
  • E/S en múltiples plataformas que se distribuyen entre muchas ubicaciones y se conectan a través de múltiples vínculos de E/S

Haga clic para descargar PDF


Controlador programable de automatización Compact GuardLogix

Un controlador CompactLogix que también proporciona control de seguridad, GuardLogix es una solución de doble controlador en un paquete. Al combinar un controlador primario y un homólogo de seguridad, el controlador homólogo de seguridad es parte del sistema, se configura automáticamente y no requiere instalación por parte del usuario.


Kinetix 350

Kinetix 350 está diseñado para conectarse y operar con la nueva familia de controladores CompactLogix™ y es compatible con movimiento integrado en EtherNet/IP™. Combinados como un sistema, pueden proporcionar una solución de control de movimiento económica que ofrece el alto rendimiento y capacidad de escalado que necesitan los usuarios. Gracias a su diseño compacto, el Kinetix 350 requiere menos espacio de panel y puede conectarse fácilmente.

Haga clic para descargar PDF


Kinetix 350 y CompactLogix –control de movimiento coordinado económico

El sistema Kinetix 350 de Allen-Bradley es una solución de eje único desarrollado para proporcionar capacidad de escalado a un bajo costo. Simplifica la integración de toda la solución de control en una red, inclusive HMI, controlador programable de automatización (PAC) CompactLogix, E/S y movimiento.

  • Solución de eje único basada en el diseño de alimentación eléctrica Kinetix 300
  • Reduzca el costo del sistema – basado en el conteo de ejes y procesador
  • Diseño simplificado del sistema
  • Compatibilidad estándar con Ethernet
  • Conmutador administrado no requerido para apoyar el control de movimiento sincronizado
  • El tamaño compacto facilita la conexión
  • Capacidad de fabricación en cualquier lugar – envío a cualquier lugar con productos estándares para uso a nivel mundial
  • Equipado con Funcionalidad de desactivación segura de par incorporada

Servodrive posicionador con Kinetix 300 EtherNet/IP

Un servodrive que proporciona estandarización en una sola red de comunicación, permitiendo una puesta en marcha, una configuración y un arranque más fáciles de la solución servo.

  • Control flexible
  • Plataforma escalable
  • Mayor productividad de la máquina
  • Acepta 5 tipos de indexado
  • Capacidad de 32 índices
  • Se integra con los servo motores y cilindros eléctricos MP-Series™ y TL Series™ de Allen-Bradley
  • Función de seguridad de desactivación de par
  • Rangos completos de voltaje y potencia

Haga clic para descargar PDF


Kinetix 6500

Un servovariador modular de alto rendimiento que aprovecha la tecnología EtherNet/IP incorporada para control de movimiento integrado. .

  • Elimina la necesidad de una red de control de movimiento dedicada
  • Permite que los variadores de alto rendimiento, las E/S, los accionadores inteligentes y otros dispositivos conectados mediante EtherNet/IP estén disponibles en una red común
  • Proporciona mayor flexibilidad de diseño de la máquina, mayor rendimiento y menor coste del sistema cuando se combina con el controlador programable de automatización ControlLogix

Haga clic para descargar PDF


Kinetix 6200

Un servovariador modular que facilita una rápida adaptación a los avances tecnológicos.

  • Gran potencial para escalado de control
  • Mantenimiento simplificado gracias a la modularidad
  • La seguridad incorporada elimina la necesidad de cableado y espacio de panel adicional
  • La función de velocidad segura minimiza el tiempo improductivo, reduce el uso de energía y los desechos de producción y mejora la eficiencia de operación de la máquina
  • Las funciones incorporadas de seguridad avanzada ayudan a proteger al personal
  • Diagnósticos mejorados

Haga clic para descargar PDF


PowerFlex 753

Variador de CA flexible y fácil de usar que ofrece control de motor versátil para aplicaciones de propósito general.

  • E/S incorporadas
  • Tropicalización de las tarjetas electrónicas en el variador estándar
  • Opciones incorporadas de monitorización de velocidad segura y desactivación de par segura
  • Programación disponible en diferentes idiomas
  • Cumple con estándares y certificaciones globales
  • Ideal para aplicaciones de propósto general como ventiladores, bombas o transportadores.


Variador de CA PowerFlex 755

Diseñado para maximizar su inversión y ayudarle a mejorar la productividad, el PowerFlex 755 es ideal para aplicaciones que requieren seguridad, alto rendimiento de control del motor y flexibilidad de aplicación. El variador de CA PowerFlex 755 proporciona mayor funcionalidad en sus sistemas de fabricación.

Haga clic para descargar PDF

PanelView Plus 6

Proporciona una ventaja competitiva adicional para los fabricantes de maquinaria al permitir un mayor rendimiento de la máquina. La memoria expandida permite más flexibilidad en las aplicaciones, mientras que la mayor velocidad de procesamiento ofrece al operador una mejor experiencia con una respuesta más rápida del terminal y mayor control. Ambas característica mejoradas aumentan la visibilidad de los datos y proporcionan una plataforma para tomar mejores decisiones más rápidamente.

Haga clic para descargar PDF


Ordenadores industriales para zona clasificada y condiciones ambientales extremas

Gracias a la combinación de certificaciones para lugares peligrosos con la capacidad de soportar temperaturas extremas, la línea de ordenadores industriales con clasificación UL y certificación AT 1200 XT representa una ampliación excelente de nuestro impresionante sistema XT para entornos extremos

  • Solución de visualización ideal para usuarios de Logix XT y Flex I/O XT
  • Certificación UL para zona clasificada
  • Certificación ATEX parazona clasificada
  • Temperaturas extremas
  • Sin ventilador – ¡Sin piezas móviles!
  • Pantalla para lectura con brillo y luz solar
  • Procesador Intel Core Duo U2500 1.2 GHz
  • Unidad Compact Flash, 8 GB de alta confiabilidad
  • RAM DDR2, 2 GB (sistema de 4 GB máx.)

PanelView Plus Compact

Un terminal de operador económico y de la gama media que proporciona integración avanzada con control basado en Logix, PanelView Plus Compact cuenta con funciones optimizadas para aplicaciones de tamaño reducido y conectividad preferida a los controladores CompactLogix™ L2x y L3x.

  • Conectividad preferida al interface de hombre-máquina (HMI) para los controladores CompactLogix
  • Puerto Ethernet, puerto en serie RS-232, puerto USB (dos en el modelo 1000) entrada de alimentación de CC y ranura CompactFlash Tipo 1
  • Conexión a un controlador único mediante el software RSLinx Enterprise 5.20 o KEPServer
  • 25 pantallas y 200 mensajes de alarmas compatibles con el software de aplicación y tiempo de ejecución FactoryTalk View Compact Machine Edition
  • Configuraciones de hardware fijo sin añadir o reemplazar componentes modulares

Haga clic para descargar PDF


Nuevo terminal de 6 pulgadas PanelView Component a colores, de transistor de película fina

La cartera de productos PanelView Component se expandió recientemente con un nuevo terminal táctil a colores, de 6 pulgadas y transistor de película fina que ofrece mejoras importantes en diversas áreas:

Tecnología de luz de retroiluminación LED para aumentar la vida útil y mejorar la sostenibilidad Los aspectos ergonómicos se mejoraron con el ángulo de visualización (x2), el brillo (x1,5), el tiempo de respuesta de la pantalla (4x más breve) y la relación de contraste (x14) El transistor de película fina de 16 bits, a colores permite a los especialistas en desarrollo crear aplicaciones más realistas, inclusive gráficos de alta resolución para mejorar la operación y los diagnósticos

Nuevos botones pulsadores 800B de 16 mm

Esta nueva línea modular de unidades de control e indicadoras está diseñada para satisfacer los requisitos de ‘espacio de montaje limitado’ que se encuentran en entornos semi-industriales y aplicaciones de instrumentos. Las unidades de control e indicadoras Serie 800B de 16 mm ofrecen las siguientes ventajas clave:

  • Paro de emergencia iluminado para mayor visibilidad
  • Utilizan la moderna tecnología de indicadores LED
  • El diseño modular ahorra valioso tiempo de instalación
  • Los contactos con recubrimiento de oro garantizan una operación fiable en aplicaciones de menos de 24 VCC/5 mA hasta 5 VCC/1 mA como mínimo
  • Grado de protección IP66


Medio físico industrial 1585

La conexión en red Ethernet es una solución cada vez con mayor demanda para aplicaciones industriales. Rockwell Automation ofrece una suite completa de productos habilitados para Ethernet, la cual incluye desde componentes Armor I/O, de seguridad y PLC hasta interfaces de hombre-máquina, dispositivos de control de movimiento y variadores. Para complementar la creciente línea de productos Ethernet, Rockwell Automation presenta una cartera completa de medios físicos industriales Ethernet.

  • Más robustos que los medios físicos estándar
  • Medios físicos con y sin blindaje
  • Diseñado para entornos industriales hostiles; la más alta clasificación de MICE
  • Soluciones completas con carretes de cables y cables prearmados configurados con M12 y RJ45
  • Diseño resistente para lograr rendimientos altos y fiables de red

La familia de Flex I/O ahora incluye capacidades de Ethernet en anillo a nivel de dispositivos

El nuevo adaptador EtherNet de doble puerto 1794-AENTR FLEX I/O añade capacidad de redundancia de anillo a nivel de dispositivos (DLR) a la familia FLEX I/O. El adaptador prioriza el tráfico de la red para ofrecer una comunicación oportuna de datos críticos, y el uso de un estándar abierto (ODVA) permite que otros proveedores desarrollen productos compatibles.

  • Espacio reducido: Cablee directamente el sensor a la base y elimine la regleta de bornes
  • Funcionalidad: Los módulos de 4 hasta 32 puntos ofrecen las funciones de un sistema de E/S basado en rack de mayor tamaño
  • Mayor productividad La fácil configuración e instalación de módulos de E/S usando asistentes acelera la ingeniería y la instalación
  • Mejor mantenimiento: Desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) y diagnósticos
  • Catálogo Amplio: Más de 90 referencias y una gama de módulos especiales satisfacen las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones
  • Operación en condiciones extremas: Módulos con recubrimiento de protección para condiciones y entornos extremos
  • Flexibilidad de red: Se comunica con Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, E/S remotas y otras redes abiertas
  • Eficiencia de operación: Módulos analógicos con protocolo HART que permiten la configuración de dispositivos mediante software de gestión de activos .

POINTGuard I/O

Mejore la productividad y simplifique el diseño del sistema de control, aumentando a la vez la protección del operador. .

  • Menores costes de cableado
  • Tiempo de puesta en marcha reducido para las máquinas y celdas
  • Se comunica mediante EtherNet/IP y DeviceNet
  • Detecta fallos del circuito en cada punto de E/S
  • Proporciona diagnósticos detallados directamente al controlador
  • Permite una clasificación de hasta SIL 3/Categoría 4 para los circuitos de E/S

El nuevo sistema de E/S en campo de diseño esbelto ahorra espacio

Diseñado para uso en EtherNet/IP en aplicaciones de la industria del automóvil, de manejo de materiales y semiconductores, entre otras, con envolventes de plástico sellado a prueba de agua y corrosión, con clasificación para IP69K y NEA 4X; las nuevas unidades más esbeltas 1732E ArmorBlock de Allen-Bradley tienen el mismo tamaño físico que los módulos basados en DeviceNet.

  • Doble puerto Ethernet incorporado, compatible con DLR
  • Disponibilidad de módulos CIP sinc. para salidas programadas y SOE
  • El mismo tamaño físico que el módulo basado en DeviceNet (1732D-8CFGM8)
  • Conectores de E/S digitales M8
  • Conectores de E/S analógicos M12
  • Alimentación eléctrica auxiliar conectada en serie (hasta 4 A)

-->

columnas luminosas de 40 mm y de 60 mm de Allen-Bradley

Las nuevas columnas luminosas modulares Serie 854J, de 40 mm y Serie 854L, de 60 mm, de Allen-Bradley están diseñadas para brindar indicación de múltiples estados de la maquinaria o procesos de la planta. Con una amplia variedad de funciones de módulo de luz, las columnas luminosas ayudan a alertar a los operadores sobre condiciones críticas del equipo en la fábrica. Ambos tamaños ofrecen una amplia selección de bases para satisfacer los requisitos de montaje de una aplicación, y están disponibles como componentes separados para permitir el ensamblaje de los modulos luminosos en el campo o como configuraciones premontadas en la fábrica a fin de ahorrar tiempo de instalación. Las nuevas columnas luminosas cumplen con certificaciones mundiales y están clasificadas para uso en interiores y exteriores.

  • Línea económica
  • Modular
  • Tecnología de indicadores LED
  • 40/60 mm de diámetro
  • Módulo de sonido disponible
  • 6 colores de lentes
  • 24 VCA/CC / 120 VCA / 240 VCA

GUARDMASTER – la siguiente generación de relés de seguridad

Nuestra siguiente generación de relés de seguridad consta de seis productos que cumplen con la mayoría de los requisitos necesarios para las aplicaciones relacionadas a la seguridad. Estos relés pueden configurarse según función para tareas de lógica simple y tener entradas universales. Todas las unidades tienen una salida auxiliar de estado sólido para información de diagnóstico.

Los seis relés de seguridad están disponibles con:

  • Una única entrada de doble canal y dos salidas de relé
  • Una única entrada de doble canal y tres salidas de relé
  • Dos entradas de doble canal y dos salidas de estado sólido
  • Con dos entradas de doble canal y dos salidas de relé
  • Un módulo de expansión de salida con cuatro salidas de relé instantáneas
  • Un módulo de expansión de salida con cuatro salidas de relé con retardo mediante interruptor giratorio ajustable

El sistema de seguridad sin contacto SensaGuard se enclava con la codificación de identificación mediante radiofrecuencia y la función de enclavamiento magnético

La familia de productos SensaGuardTM cuenta con clasificación de Categoría 4/SIL 3 y está diseñada para proteger una máquina con acceso parcial o de cuerpo completo. Dotado con la última generación de tecnología de identificación mediante radiofrecuencia para codificación y tecnología inductiva para detección, el sistema SensaGuard con su amplia gama de detección y tolerancia al desalineamiento ofrece una solución económica.

  • Nivel de seguridad adicional mediante codificación individual de identificación mediante radiofrecuencia
  • Utiliza la misma tecnología de identificación mediante radiofrecuencia que el rango estándar
  • Opción para codificación individual
  • Un producto con función de enclavamiento integrada que puede establecerse con una fuerza de retención de 20N, 40N o 60N
  • Indicador LED visible a 270 grados

Interruptor con enclavamiento de bloqueo de guarda TLS GD2

El TLS-GD2 es un interruptor de enclavamiento de bloqueo de guarda de modo positivo con accionamiento de lengüeta que bloquea una guarda de máquina en la posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y asegura que ésta permanezca aislada mientras la guarda esté abierta. Cuenta con tres contactos de seguridad (N.C.) y dos contactos auxiliares (N.A.). La cabeza del TLS-GD2 cuenta con dos ranuras de entrada y se puede girar para proporcionar cuatro puntos de entrada al accionador. Se proporciona tapón ciego para sellar la ranura no usada.

  • Potencia para desbloquear o potencia para bloquear
  • Alta fuerza de bloqueo > 2000 N (450 lbs.)
  • Cinco contactos: 2 N.C. y 1 N.A. para monitorización de posición de la puerta
  • 1 N.C. y 1 N.A. para monitorización del bloqueo
  • Cabeza giratoria: 4 posibles ranuras de entrada de llave
  • Cumple con las normas EN1088 y EN60947-5-1


Interruptor de solenoide 440G-MT

El interruptor de solenoide 440G-MT es un interruptor con enclavamiento de bloqueo de guarda de modo positivo con accionamiento de lengüeta que bloquea una guarda de máquina en la posición cerrada hasta que se aísla la alimentación eléctrica y asegura que ésta permanezca aislada mientras la guarda esté abierta. La guarda se puede abrir solamente cuando se aplica una señal al solenoide interno, el cual desbloquea el mecanismo. El mecanismo de bloqueo del 440G-MT está diseñado para resistir fuerzas de hasta 1600 N (360 lbs) y el envolvente de aleación moldeado es ideal para uso en ambientes hostiles.

  • Bloqueo mecánico
  • Alta fuerza de bloqueo – 1600 N (360 lbs.)
  • Envolvente de aleación moldeado para trabajo pesado, ideal para los ambientes hostiles
  • Versión de diagnósticos disponible


440N SensaGuard con codificación única

Con la última generación de tecnología de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) para codificación y tecnología inductiva para detección, el amplio margen de detección de SensaGuard y su tolerancia al desalineamiento es una solución económica que resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones de seguridad industriales y ofrece las siguientes ventajas:

  • No se necesita un controlador dedicado
  • Clasificación Cat 4/SIL3 mantenida incluso con múltiples unidades conectadas en serie
  • Los conmutadores pueden conectarse en serie con otros dispositivos (cortinas de luz, paros de emergencia, conmutadores de enclavamiento con llave)
  • Diagnósticos extendidos para una fácil resolución de problemas
  • Gran distancia de detección
  • Tolerancia a desalineamiento


Enclavamiento integrado SensaGuard

Con la última generación de tecnología de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) para codificación y tecnología inductiva para detección, el amplio margen de detección de SensaGuard y su tolerancia al desalineamiento es una solución económica que resulta ideal para una amplia gama de aplicaciones de seguridad industriales. La línea de productos SensaGuard abarca interruptores con clasificación de Categoría 4/SIL 3 según EN954-1, seguridad funcional TÜV conforme a la norma IEC 61508.

  • No se necesita un controlador dedicado
  • Clasificación Cat 4/SIL3 mantenida incluso con múltiples unidades conectadas en serie
  • Los conmutadores pueden conectarse en serie con otros dispositivos (cortinas de luz, paros de emergencia, conmutadores de enclavamiento con llave)
  • Diagnósticos extendidos para una fácil resolución de problemas
  • Grandes distancias de detección
  • Tolerancia a desalineamiento
  • Varias direcciones de detección
  • Versión de acero inoxidable adecuada para uso en ambientes hostiles
  • Use soportes de proximidad estándar


440L ILAS – Cortina de luz de seguridad POC Tipo 4

El dispositivo Guardmaster GuardShield Safe 4 de Allen-Bradley es una cortina de luz de seguridad Tipo 4, de dos cajas, económica y con funcionalidad ON/OFF (activado/desactivado). Esta cortina de luz de seguridad básica, con modo de operación de guarda solamente, tiene un sistema de alineamiento de láser integrado que simplifica el alineamiento de cada pareja de cortinas de luz. Los rayos láser visibles se activan por contacto del láser con el símbolo de dedo situado en la superficie frontal de las cortinas de luz. El posicionamiento de los rayos láser del transmisor y receptor con respecto a sus objetos respectivos facilita el alineamiento óptimo de cada pareja de dispositivos Safe 4. El sistema de alineamiento de láser integrado también ayuda rápidamente con el realineamiento de las parejas cuando las unidades se desalinean durante el proceso de trabajo o cuando se usan los espejos de esquina.

  • Conectores M12
  • Ópticamente sincronizados
  • Sistema de alineamiento con láser integrado
  • Grado de protección IP66
  • Instalación simple
  • Lista CULus y marca CE para todas las directivas aplicables

Fuente de luz visible y formato versátil para una óptima flexibilidad

Nuestra nueva línea de sensores fotoeléctricos para uso general 42JS VisiSight de Allen-Bradley ofrece una gama completa de modos de detección, opciones de montaje y funciones únicas en un envolvente sellado, compacto y sin cavidad.

Ideal para aplicaciones de manejo de materiales, envasado y ensamblaje, esta nueva línea también satisface las necesidades de factor de formato pequeño que tienen las industrias de ciencias biológicas, farmacéutica, alimentos y bebidas, el hogar, la salud y los productos de belleza.

  • Fuente de luz visible en todos los modelos para facilitar el alineamiento
  • Separación de agujero de montaje de 25.4 mm (1 pulg.) de estándar industrial y adaptador de montaje en morro frontal encajable de 18 mm opcional para una óptima flexibilidad de aplicación
  • El diseño ASIC patentado ofrece ajuste de sensibilidad lineal, indicación de estabilidad y excelente inmunidad al ruido
  • El diseño de envolvente sellado compacto y sin cavidades minimiza la acumulación de polvo y materias residuales y permite una fácil limpieza del sensor
  • Estilos de conexión de cable flexible M121 ó M8 de metal roscado
  • Indicadores de estado LED visibles a 360°
  • Modelos adicionales de haz transmitido disponibles con fuente de luz infrarroja para una superior inmunidad a la comunicación cruzada
  • Entrada para inhabilitar la fuente de luz en el emisor de haz transmitido

Haga clic para descargar PDF


Sensores fotoeléctricos 42CS para el sector de alimentación y bebidas

Esta serie está diseñada específicamente para condiciones de limpieza a alta presión con productos químicos abrasivos del sector de alimentos y bebidas, y ofrece una resistencia superior a la corrosión y daño causado por los agentes de limpieza abrasivos.

  • Envolvente robusto de acero inoxidable 316L, de 18 mm, con marcas grabadas a láser
  • Clasificación IP69K, certificación ECOLAB y Johnson Diversey
  • Aprendizaje ferromagnético innovador para una fácil programación del sensorg
  • Diseño cilíndrico liso, sin roscas y sin uniones, minimiza la acumulación de partículas no deseadas y permite una limpieza rápida y completa.

Haga clic para descargar PDF


Sensores inductivos 871TS para el sector de alimentación y bebidas

Esta serie está diseñada para las aplicaciones más demandantes del sector de alimentos y bebidas. Estos sensores resisten proyecciones de agua de alta presión y alta temperatura y ofrecen una resistencia superior a la corrosión y al daño causado por agentes limpiadores abrasivos.

  • Envolvente robusto de acero inoxidable 316L, de 18 mm, con marcas grabadas a láser
  • Clasificación IP69K, certificación ECOLAB y Johnson Diversey
  • Rango extendido de detección de hasta 12 mm
  • Rango extendido de temperatura de hasta 80 °C.


Serie 872C WorldProx ofrece márgenes de detección extra largos

La nueva serie de margen largo 872C WorldProx ofrece un margen de detección 3 veces mayor comparado con los sensores inductivos estándar. El rango adicional que ofrece esta tecnología permite montar el sensor más lejos del objeto, lo que aumenta las tolerancias permitidas de la máquina y minimiza el riesgo de daño mecánico.

  • Solución completa de 6,5 mm hasta M30
  • Rango extendido de detección de hasta 40 mm
  • Versiones con y sin blindaje
  • Conector Micro M12 para rápida instalación Plug & Play


Sensor fotoeléctrico serie 42JS VisiSight en un envolvente pequeño y compacto

La nueva línea VisiSight de sensores fotoeléctricos para uso general Allen-Bradley ofrece una gama completa de modos de detección en un envolvente industrial IP67, sellado, muy compacto y sin cavidades que minimiza la acumulación de polvo y materias residuales, y permite una fácil limpieza del sensor.

  • Fuente de luz roja visible para un alineamiento más fácil
  • Agujeros de montaje de estándar industrial y M18 encajable para montaje flexible
  • Conector Micro M12 o M8 Pico para rápida instalación Plug & Play
  • Diseño ASIC patentado para ajuste de sensibilidad lineal

Haga clic para descargar PDF


Sistema de identificación mediante radiofrecuencia de código I 56RF basado en 13,56 MHz

En el mercado global de hoy en día, los fabricantes enfrentan más retos que nunca antes para reducir costes y mejorar la calidad a fin de permanecer competitivos. Los sistemas industriales de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) proporcionan una manera robusta y fiable de realizar el seguimiento y documentar productos a medida que pasan por el proceso de fabricación. Rockwell Automation ahora ofrece una línea completa de soluciones de Identificación mediante radiofrecuencia Allen-Bradley para ayudarle a agilizar y mejorar sus procesos de fabricación.

  • Transceivers y tags con código I basados en ISO 15693, 13,56 MHz
  • Diversas soluciones de tags
  • Integración de red rápida y fácil usando AOP para PLCs Logix
  • Solución industrial flexible y económica de identificación mediante radiofrecuencia.

Haga clic para descargar PDF

RS Logix 5000 v20

La última versión del software RSLogix™ 5000 ofrece el alto rendimiento de un sistema de control integrado a los fabricantes de maquinaria, integradores de sistemas y usuarios finales que buscan una infraestructura de control única con un solo entorno de desarrollo y fácil capacidad de escalado para diferentes requisitos de aplicación

Haga clic para descargar PDF


Mayores capacidades de visualización y control a través de acceso remotoy clientes Web.

Los fabricantes de maquinaria ahora tienen mayor flexibilidad y movilidad para hacer cambios en tiempo real en las operaciones de la planta usando la última versión de nuestro software FactoryTalk ViewPoint. Además de las capacidades de escritura de tags, la última versión de nuestro software de interface de operador-máquina (HMI) basado en web también ofrece mejores capacidades de protección que permiten a los administradores gestionar y controlar quién puede acceder a los parámetros de la máquina y al sistema desde fuera de la planta.

  • Extiende las capacidades de visualización y toma de decisiones en tiempo real a los usuarios remotos mediante acceso web
  • Proporciona acceso al sistema desde cualquier lugar
  • Reduce el costo total de propiedad
  • Compatible con múltiples exploradores/dispositivos cliente

Motion Analyzer 6 ayuda a acelerar el desarrollo de los conceptos mecatrónicos

La última versión de nuestro software Motion Analyzer ayuda a los fabricantes de máquinas a aprovechar al máximo la estrategia de diseño mecatrónico al acelerar y facilitar el análisis, optimización, simulación y selección de sistemas de control de movimiento.

  • Modelado térmico del sistema
  • Análisis de eficiencia del sistema
  • Análisis de diseño de relación
  • Análisis de tolerancia de voltaje de suministro
  • Integración 3D CAD
  • Análisis de tolerancia del sistema
  • Análisis de paros controlados
  • Simulación de ajuste del sistema
  • Cálculo de vida útil.

Características mejoradas de la versión 6

  • interface de usuario mejorada
  • simulación de ajuste integrada
  • compatibilidad de idiomas con características mejoradas
  • acceso a productos Kinetix en 3DContentcentral.com
  • ejecución más rápida del perfil de movimiento en Logix
  • simulación de ajuste SolidWorks
  • sinc. XML con RSLogix5000

Paquete de programación RSLogix 5000

Un paquete de software para aplicaciones de control discretas, de proceso, de lotes, de movimiento, de seguridad y basadas en variador, que también proporciona compatibilidad para el modelo ISA S88 de estado de fase de equipo para aplicaciones de control de lotes y de máquina. El software RSLogix 5000 ofrece una interfaz fácil de usar que cumple con la norma IEC 61131-3, ofrece programación simbólica con estructuras y matrices, y un conjunto completo de instrucciones que sirven para muchos tipos de aplicaciones. El software proporciona los siguientes editores:

  • Lógica de escalera
  • Texto estructurado
  • Diagrama de bloques de funciones
  • Diagrama de funciones secuenciales