Démarreurs compacts en boîtiers résistants conçus pour de multiples applications et environnements
Nos nouveaux démarreurs compacts Allen-Bradley en boîtier offrent une solution compacte et
rentable permettant de réduire l’espace machine et d’étendre la flexibilité produit. Convenant pour un
usage à l’intérieur comme à l’extérieur, nos nouveaux démarreurs Allen-Bradley Série 103, 105, 107
et 109 s’avèrent idéaux pour la manutention, les machines OEM à simple entraînement, les systèmes
convoyeurs ainsi que les applications de ventilation et de réfrigération.
- Série 103C est un démarreur combiné pleine tension (DOL pour Direct-On-Line)
- Série 105 est un démarreur inverseur
- Série 107C est un démarreur combiné inverseur
- Série 109 est un démarreur pleine tension (DOL)
Les démarreurs sont montés dans des coffrets en plastique préconfigurés de la gamme Allen-Bradley
Série 198E. Deux types sont disponibles : acrylonitrile de haute qualité et polycarbonate lourd, offrant
un indice de protection contre la poussière, la saleté et l’humidité grâce à leurs classements IP66 et
UL4, 4X et 12K.
- Entrées défonçables pour presse-étoupe de câbles de 20 et 25 mm
- Vis de couvercle scellables
- Pièces non-corrosives
- Bornes facilement accessibles et kits de connexion moulés
- Compatibles avec les normes EN/CEI 62208, UL 50, UL 508 et CSA 22.2, n° 14
- Marqués CE et listés cULus.
Cylindres électriques des séries MP et TL
Les applications de mouvement linéaire qui utilisent des installations pneumatiques,
hydrauliques ou d'autres méthodes sans servocommande sont généralement bruyantes
et peu efficaces, et offrent une commande limitée.Les cylindres électriques des
séries MP™ et TL™ proposent cependant une servocommande flexible permettant
un positionnement précis et des forces pouvant s'appliquer rapidement. Silencieux,
propres et économes en énergies, ces actionneurs de tige de piston vous offrent
une parfaite mise à niveau des systèmes existants.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Moteurs rotatifs Direct Drive
La technologie rotative Direct Drive diminue le nombre de dispositifs de transmission
d'énergie nécessaires et vous aide à réduire la complexité des machines, la conformité
des systèmes et la consommation d'énergie. Ces moteurs offrent également une performance
dynamique élevée, une mise en place rapide et un meilleur contrôle de l'ensemble
de la charge.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Séries MP – Servomoteurs à inertie moyenne
Il s'agit d'une solution compacte, puissante et complète pour les applications traitant
des charges lourdes et de grande inertie. Grâce à l'association des fonctionnalités
des moteurs des séries MP à faible inertie avec l'inertie d'un rotor plus adapté
pour les charges à inertie élevée, ces servomoteurs à inertie moyenne sont parfaits
pour les applications nécessitant plus de puissance dans une structure compacte,
telles que :
- l'impression
- la conversion
- les systèmes de transport de bandes
- les applications automobiles, etc.
Les moteurs à inertie moyenne sont totalement interchangeables sur le plan mécanique
avec des moteurs existants des séries MP à faible inertie.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Servomoteurs linéaires
Les moteurs linéaires des séries LDC et LDL présentent une servo-réactivité excellente
entraînant une réduction du temps de mise en place, qui permet ainsi une augmentation
du rendement de la machine, une amélioration de la précision, et une réduction des
pertes de production. Ils sont pratiques et rentables pour une grande partie des
applications des machines, comme par exemple :
- le conditionnement
- le contrôle à la volée
- les découpes à partir de gabarits
- la distribution
- la manutention
- le découpage de panneaux solaires et de surfaces planes
- les machines bras-transfert.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
CompactLogix 5370 L1
Les automates CompactLogix 5370 L1 combinent la puissance de l’architecture Logix avec la flexibilité
des E/S POINT I/O dans un format compact et compétitif. Adaptés aux machines de petite et moyenne
tailles, ces automates fournissent aux clients les avantages de l’Architecture Intégrée à moindre coût.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
CompactLogix 5370 L2
S’appuyant sur l’évolutivité des automates Logix, les contrôleurs d’automatisme programmables CompactLogix 5370
L2 sont conçus pour répondre à la demande croissante d’automates hautes performances dans un format compact et
abordable.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
CompactLogix 5370 L3
Les automates CompactLogix 5370 L3 fournissent une commande évolutive et abordable adaptée aux applications
allant des petites machines autonomes aux plateaux indexables hautes performances, en passant par les
encaisseuses, les élévateurs et les machines de conditionnement.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Contrôleurs d’automatisme programmables puissants mais compacts pour solutions de mouvement
S’appuyant sur l’évolutivité de la gamme d’automates Logix, nos nouveaux contrôleurs d’automatisme programmables CompactLogix L3ER offrent un plus grand choix d’options et une meilleure adaptation aux besoins de votre application particulière.
Ces produits, combinés au Kinetix 350, constituent une solution de mouvement solide avec des performances et un coût compétitifs pour les clients qui ont besoin de performances élevées dans un format compact et abordable. Ils réduisent également de façon significative le coût de déploiement de la commande d’axe intégrée dans diverses applications machine, le tout sur un réseau commun – EtherNet/IP.
- Mémoire SDRAM évoluée
- Prise en charge de la commande d’axe intégrée – CIP Motion
- Port Ethernet double
- Port série sub-D 9 broches remplacé par un port USB Type B
- Amélioration des performances pour la mise à jour du firmware
- Carte mémoire Secure Digital (SD) amovible
- Solution de stockage d’énergie sans pile
Automate de sécurité qui offre une solution tout-en-un
Notre nouvel automate GuardLogix L7x offre les même performances que les populaires automates ControlLogix L7, mais avec en plus la fonction de sécurité intégrée. Disponible en deux modèles (1756-L72S, 1756-L73S ; processeur partenaire 1756-L7SP) il regroupe sécurité et commande en un ensemble unique hautes performances.
- E/S de sécurité monodiffusion EtherNet/IP
- Permet de commander les E/S de sécurité via des routeurs et réseau local sans fil (WLAN)
- Port USB intégré
- 500 connexions d’automate (max.)
- Mémoire de stockage non volatile SDRAM ; livré avec carte Secure Digital 1784-SD1 installée
- Module de stockage d’énergie (ESM) qui évite d’avoir recours à des piles au lithium
- Afficheur intégré pour les diagnostics de l’automate et les informations de fonctionnement
- Vitesse et capacités de traitement améliorées pour les applications logiques, de mouvement, de procédé et redondantes hautes performances
- RSLogix 5000 V20
- Instruction d’entrée analogique de sécurité (certifié SIL 3)
- Données de sécurité à virgule flottante
- Instructions de sécurité logique à relais supplémentaires
- Calcul (CPT) limité, pas de fonctions mathématiques évoluées
- Comparaison (CMP)
- Evénement
Micro800
Une nouvelle famille d’automates programmables Allen-Bradley. La nouvelle génération
des micros API Allen-Bradley de Rockwell Automation propose des systèmes de commande
autonomes de classe composant incluant la commande de mouvement simple…
- Composants et accessoires communs
- Borniers amovibles pour une maintenance facilitée
- L’absence de pile réduit les besoins de maintenance et accroît la durée de fonctionnement
- Logiciel de programmation et de configuration unique pour l’API, l’IHM, les variateurs
et la commande de mouvement
- Instructions normalisées CEI
- Échange de données point à point pour une communication simplifiée
- Remplacement automatique des équipements
Cliquez pour télécharger la brochure en ligne
Contrôleurs d'automatisme programmables ControlLogix (1756-L73, -L75)
ControlLogix vous propose une commande séquentielle, de variation de vitesse, de
mouvement, de procédé et de sécurité, ainsi qu'une communication et une E/S de pointe,
dans une structure compacte à prix compétitif. La nature modulaire du système permet
de concevoir, créer, et modifier plus simplement et efficacement, tout en économisant
des coûts de formation et de conception.
Dans sa forme la plus simple, le système ControlLogix est composé d'un contrôleur
autonome et de modules E/S formant un unique châssis. Un système plus développé
peut comprendre :
- des contrôleurs multiples dans un même châssis
- des contrôleurs multiples reliés par des réseaux
- des E/S de plates-formes multiples, distribuées dans différents endroits et connectées
sur des liaisons E/S multiples.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Modèle compact du contrôleur d'automatisme programmable GuardLogix
Il s'agit d'un contrôleur CompactLogix qui offre également une commande de sécurité
: GuardLogix. C'est une solution double concernant les contrôleurs mais fournie
tout-en-un. Il combine un premier contrôleur avec un contrôleur de sécurité associé.
Celui-ci est configuré automatiquement, il fait partie intégrante du système, et
ne nécessite pas d'environnement utilisateur.
Kinetix 350
Le Kinetix 350 est conçu pour se connecter et fonctionner avec la nouvelle gamme d’automates CompactLogix™ qui
prend en charge la commande d’axe intégrée sur EtherNet/IP™. Combinés en système, ils peuvent fournir une solution
de mouvement économique qui fournit les performances élevées et l’évolutivité que recherchent les clients. Grâce
à sa conception compacte, le Kinetix 350 requiert moins d’espace sur le panneau et peut se raccorder facilement.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Kinetix 350 et CompactLogix – commande de mouvement coordonnée économique
Le Kinetix 350 d’Allen-Bradley est une solution mono-axe mise au point en vue d’une évolutivité à
faible coût. Cette solution simplifie l’intégration de l’ensemble de la solution de commande sur un
réseau unique, incluant l’IHM, le contrôleur d’automatisme programmable CompactLogix (PAC), les
E/S et la commande de mouvement.
- Solution mono-axe reposant sur le concept de puissance Kinetix 300
- Réduit les coûts système – basés sur le nombre d’axes et le processeur
- Concept système simplifié :
- Prise en charge d’Ethernet standard
- Switch administrable non requis pour la prise en charge de la commande d’axe synchronisée
- Compacité pratique facilitant la connexion avec moins d’éléments
- Possibilité de construire et de livrer n’importe où – avec des produits standard aux normes internationales
- Muni d’une fonction d’arrêt sécurisé du couple embarquée
Variateur d'axe Kinetix 300 EtherNet/IP
Il adopte en standard un seul réseau de communication pour simplifier la mise en
service, la configuration et le démarrage. Ce nouveau variateur permet en effet
de connecter sur un réseau EtherNet/IP standard la solution de commande complète
incluant l’interface homme-machine, les automates programmables, les entrées-sorties
et la commande d’axes.
- Contrôle flexible
- Plate-forme évolutive
- Amélioration de la productivité des machines
- Prise en charge de 5 types de positionnement
- Capacité de 32 index
- Possibilité d'intégration avec les servomoteurs et les cylindres électriques Allen-Bradley
séries MP™ et TL™
- Fonction d' arrêt sécurisé STO (safe torque-off) pour la désactivation du couple
(SIL 3 PLd)
- Plages étendues de tension et de puissance
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Kinetix 6500
Servovariateur modulaire haute-performance bénéficiant de la technologie EtherNet/IP
embarquée pour une commande d’axe intégrée.
- Supprime la nécessité d’un réseau de commande d’axe dédié
- Permet aux variateurs haute-performance, E/S, actionneurs intelligents et autres
dispositifs connectés via EtherNet/IP d’être reconnus dans un réseau commun
- En combinaison avec le contrôleur d’automatisme programmable ControlLogix, il apporte
une plus grande flexibilité de conception machine, des performances systèmes améliorées
et des coûts systèmes réduits
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Kinetix 6200
Un servovariateur modulaire qui facilite l’adaptation rapide aux progrès technologiques.
- Potentiel étendu pour une évolutivité de commande
- Maintenance simplifiée grâce à la modularité
- Sécurité intégrée éliminant la nécessité d’espace panneau et de câblage supplémentaires
- Fonction de vitesse de sécurité réduisant les temps d’arrêt, les pertes énergétiques
et de production, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle
- Fonctionnalités avancées de sécurité intégrée pour renforcer la protection du personnel
- Diagnostics améliorés
Cliquez ici pour télécharger le PDF
PowerFlex 753
Un variateur c.a. adaptable et facile à utiliser offrant une commande de moteur
polyvalente pour des applications à usage général.
- E/S standard
- Options embarquées d’arrêt sécurisé du couple et de surveillance de la vitesse de
sécurité
- Prise en charge multilingue
- Conformité aux normes et certifications internationales
- Idéal pour ventilateurs, pompes, convoyeurs et plus encore
Variateur PowerFlex 755 AC
Conçu pour optimiser votre investissement et vous aider à augmenter votre productivité,
le PowerFlex 755 est un système idéal pour les applications qui exigent de la sécurité,
de la flexibilité et une performance élevée en ce qui concerne le contrôle du moteur.
Le variateur PowerFlex 755 AC propose de meilleures fonctionnalités pour vos systèmes
de fabrication.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
PanelView Plus 6
Fournit un avantage concurrentiel supplémentaire aux équipementiers en améliorant les performances
des machines. L’extension de la mémoire permet une plus grande souplesse d’application et la
vitesse supérieure du processeur fournit à l’opérateur une réponse plus rapide du terminal et
un meilleur contrôle. Ces deux évolutions améliorent la visibilité des données et fournissent
une plate-forme permettant de prendre de meilleures décisions.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Ordinateurs pour environnement extrême – quand les conditions deviennent difficiles
Combinant les certifications pour environnement dangereux avec la capacité de résister aux
températures les plus extrêmes, la nouvelle gamme d’ordinateurs industriels 1200 XT, homologuée
UL et certifiée ATEX, apporte un complément important à nos impressionnants systèmes XT conçus
pour les environnements extrêmes.
- Visualisation idéale pour les utilisateurs de Logix XT et Flex I/O XT
- Homologation UL pour environnement dangereux
- Certification ATEX pour environnement dangereux
- Températures extrêmes
- Sans ventilateur – Aucune pièce en mouvement !
- Écran lumineux, lisible au soleil
- Processeur Intel Core Duo U2500 1,2 GHz
- Disque Compact flash 8 Go à fiabilité élevée
- RAM DDR2 de 2 Go (max. système 4 Go)
PanelView Plus Compact
Une Interfade opérateur économique qui possède des fonctionnalités sélectives, optimisées
pour les applications de taille réduite et la connectivité préférentielle avec les
contrôleurs CompactLogix L2x et L3x
- Connectivité IHM privilégiée pour les automates CompactLogix
- Port Ethernet, port série RS-232, port USB (deux sur le modèle 1000), entrée d’alimentation
c.c. et logement CompactFlash de type 1
- Connexion à un automate simple à l’aide du logiciel RSLinx Enterprise 5.20 ou KEPServer
- 25 écrans et 200 messages d’alarme reconnus par le logiciel applicatif et exécutable
FactoryTalk View Compact Machine Edition
- Configurations matérielles fixes sans ajout ou remplacement de composants modulaires
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Nouveau PanelView Component TFT couleur 6 pouces
Récemment étendu, le portefeuille d’interfaces opérateur PanelView Component propose
un écran tactile TFT couleur 6 pouces ainsi que des perfectionnements significatifs
dans divers domaines :
- Technologie du rétro-éclairage à DEL destinée à améliorer la longévité et la durabilité
- Ergonomie améliorée avec angle de vue (x2), luminosité (x1,5), temps de réponse
de l’affichage (4x plus rapide) et facteur de contraste (x14)
- L’écran tactile TFT couleur 16 bit permet aux développeurs de créer des applications
plus réalistes, incluant des données graphiques haute résolution afin d’optimiser
le fonctionnement et les diagnostics
Nouvelle série de boutons-poussoirs 800B 16 mm
Cette nouvelle gamme modulaire d’unités de commande et de signalisation est destinée
aux applications disposants d’un espace de montage réduit que l’on retrouve dans
les environnements industriels légers et les applications d’instrumentation. Les
unités de commande et de signalisation Série 800B – 16 mm présentent les avantages
essentiels suivants :
- Arrêt d’urgence lumineux pour une meilleure visibilité
- Technologie LED
- Conception modulaire pour économiser le temps d’installation
- Contacts plaqués or afin de garantir le fonctionnement fiable des applications allant
de 24 V c.c./5 mA à 5 V c.c./1 mA
- Norme de protection IP66
Câbles et connections 1585 de qualité industrielle
Ethernet est un standard de plus en plus répandu pour les applications industrielles.
Rockwell Automation offre une suite complète de produits compatibles Ethernet, allant
des E/S Armor, Safety et API aux IHM, commandes d’axe et variateurs. Pour étoffer
cette ligne en perpétuelle croissance de produits Ethernet industriels, Rockwell
Automation introduit un portefeuille complet de câbles et connections de qualité
industrielle.
- Plus robustes que les supports standard
- Blindés et non blindés
- Conçus pour les environnements industriels difficiles, caractéristiques nominales
MICE les plus élevées
- Offre complète de câbles et connecteurs préconfigurés M12 et RJ45
- Conception robuste étudiée pour assurer des performances réseau extrêmement fiables
La gamme Flex I/O étendue inclut maintenant des capacités de topologies en anneau
L’ajout de l’adaptateur EtherNet Dual Port FLEX I/O 1794-AENTR intègre la technologie Ethernet en
anneau (Device Level Ring – DLR) à la gamme FLEX I/O. L’adaptateur définit les priorités du trafic
réseau afin d’assurer une livraison à temps des données critiques et l’utilisation d’un standard ouvert
(ODVA) permet aux fournisseurs tiers de développer des produits compatibles.
- Espace réduit : câbles acheminés directement du capteur vers l’embase de raccordement sans nécessiter de bornier
- Fonctionnalité : modules de 4 à 32 points offrant des fonctions similaires aux E/S en châssis plus grandes
- Productivité accrue : facilité de configuration et de mise en service des modules d’E/S à l’aide d’assistants d’ingénierie et d’installation
- Réduction des temps d’immobilisation : retrait et insertion sous tension (RIUP) et fonctions de diagnostic
- Choix exceptionnels : plus de 90 références et un vaste choix de modules spécialisés répondant aux besoins d’une grande diversité d’applications
- Fonctionnement dans les environnements les plus difficiles : modules à revêtement enrobant classés environnements extrêmes.
- Flexibilité de réseau : communication sur Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, RIO et autres réseaux ouverts
- Optimisation opérationnelle de l’usine : Les modules analogiques HART optimisent les opérations d’usine en transmettant les données HART au logiciel de gestion des actifs ou à l’automate
POINTGuard I/O
Permet d’améliorer la productivité et de simplifier la conception du système de
commande, tout en accroissant la protection de l’opérateur.
- Réduit les coûts de câblage
- Réduit les temps de mise en service des machines et des cellules
- Communique sur EtherNet/IP et DeviceNet
- Détecte les défaillances de circuit à chaque point d’E/S
- Fournit des diagnostics détaillés directement à l’automate
- Permet aux circuits d’E/S d’être homologués jusqu’à SIL 3/Catégorie 4
Nouvelle conception d’E/S extra-plate, renforcée et peu encombrante
Conçues pour être utilisées sur EtherNet/IP dans des applications automobiles, manutention et semiconducteurs,
entre autres, sous boîtier plastique étanche et résistant à la corrosion, homologuées
IP69K et NEMA 4X ; les nouvelles unités ArmorBlock Slim 1732E Allen-Bradley utilisent la même
taille physique que les modules extra-plats compatibles DeviceNet existants.
- Switch Ethernet intégré, compatible DLR
- Disponibilité de modules CIP Sync pour les sorties de séquence d’événements (SOE) et planifiées
- Taille physique identique au module DeviceNet extra-plat (1732D-8CFGM8)
- Connecteurs d’E/S TOR M8
- Connecteurs d’E/S analogiques M12
- Topologie en cascade de l’alimentation auxiliaire (jusqu’à 4 A)
Colonnes lumineuses Allen-Bradley de 40 mm et 60 mm
Ces nouvelles colonnes lumineuses modulaires Allen-bradley Série 854J de 40 mm et Série 854L de
60 mm sont conçues pour fournir des indications multi-états de machines ou processus au sein d’une
unité de production. Dotées d’une grande diversité de fonctionnalités modulaires, les colonnes
lumineuses alertent les opérateurs en cas de conditions critiques d’équipements dans l’usine. Les
deux tailles offrent un large choix de socles afin de mieux répondre aux exigences de montage de
l’application. Elles sont disponibles en tant que composants séparés à empiler sur site ou comme
arrangements préconfigurés en usine afin de gagner du temps d’installation. Les nouvelles colonnes
lumineuses sont conformes aux certifications internationales et sont homologuées pour un usage à
l’intérieur comme à l’extérieur.
- Gamme économique
- Modulaire
- Technologie à DEL
- Diamètre 40/60 mm
- Module sonore disponible
- 6 couleurs de lentille
- 24 V c.a./c.c. / 120 V c.a. / 240 V c.a.
La nouvelle génération d'interrupteurs de sécurité – GUARDMASTER
Notre prochaine génération de relais de sécurité comprend six produits répondant
à la majeure partie des critères requis pour les applications de sécurité. La fonction
de ces relais peut être configurée pour des tâches logiques simples, et ils possèdent
des entrées universelles. Toutes les unités sont équipées d'une sortie auxiliaire
statique pour les informations de diagnostic.
Les six relais de sécurité sont proposés avec:
- une entrée double-voie simple et deux sorties à relais
- une entrée double-voie simple et trois sorties à relais
- deux entrées double-voie et deux sorties statiques
- deux entrées double-voie et deux sorties à relais
- un module d’extension de sortie avec quatre sorties à relais instantané
- un module d’extension de sortie avec quatre sorties à relais retardé via un sélecteur
rotatif
Interrupteurs de sécurité SensaGuard sans contact à codage RFID et fonction de verrouillage
magnétique
La gamme d'interrupteurs de sécurité SensaGuardTM est classée Catégorie 4/SIL 3
et destinée à la protection pour les machines autorisant l’accès du corps ou d’une
partie du corps. Dotée de la technologie RFID la plus récente pour le codage et
la technologie à induction pour la détection, la plage de détection étendue et une
tolérance au désalignement de SensaGuard constituent une solution économique.
- Niveau de sécurité supplémentaire via le codage RFID individuel
- Utilise la même technologie de codage RFID que la gamme standard
- Option de codage individuel
- Produit avec fonction de verrouillage intégrée dont la force de maintien peut être réglée à 20N, 40N ou 60N
- Voyant lumineux à DEL visible sur 270°
Gâche de sécurité à interverrouillage TLS-GD2
La gâche de sécurité à interverrouillage TLS-GD2 est un interrupteur d’interverrouillage
de garde actionné par languette en mode positif, qui verrouille une protection de
machine en position fermée jusqu’à ce que l’alimentation soit isolée et assure qu’elle
reste isolée tant que la gâche est ouverte. Il a trois contacts normalement fermés
(N.F.) et deux contacts auxiliaires normalement ouverts (N.O.). La tête de la gâche
TLS-GD2 présente deux logements d’entrée et peut être tournée de sorte à fournir
quatre points d’entrée d’actionneur. Un bouchon obturateur est fourni pour sceller
le logement non utilisé.
- Déverrouillage par mise sous tension ou verrouillage par mise sous tension
- Force de verrouillage élevée > 2000 N (450 lbs.)
- Cinq contacts : 2 N.F. et 1 N.O. pour la surveillance de position de porte
- 1 N.F. et 1 N.O. pour la surveillance du verrouillage
- Tête rotative : 4 logements d’entrée à clé possibles
- Conforme aux normes EN1088 et EN60947-5-1
Interrupteur à solénoïde 440G-MT
L’interrupteur à solénoïde 440G-MT est une gâche de sécurité à interverrouillage
actionnée par languette en mode positif, qui verrouille une protection de machine
en position fermée jusqu’à ce que l’alimentation soit isolée tant que la gâche est
ouverte. La gâche peut seulement être ouverte si un signal est appliqué au solénoïde
interne qui commande le déblocage du mécanisme de verrouillage. Le mécanisme de
verrouillage 440G-MT est conçu pour résister aux forces pouvant aller jusqu’à 1600
N (360 lb) et le boîtier en alliage moulé sous pression convient particulièrement
pour une utilisation en environnements difficiles.
- Verrouillage mécanique
- Force de verrouillage élevée – 1600 N (360 lb)
- Boîtier en alliage moulé sous pression, idéal pour les environnements difficiles
- Version diagnostic disponible
SensaGuard à code unique 440N
Bénéficiant de la dernière génération de technologie RFID pour le codage et de technologie
d’induction pour la détection, SensaGuard, avec une grande portée de détection et
une grande tolérance aux désalignements, convient idéalement pour une grande variété
d’applications de sécurité industrielles et offre les avantages suivants :
- Aucun automate dédié requis
- Niveaux Cat 4/SIL3 maintenus même avec des unités multiples connectées en série
- Les interrupteurs peuvent être connectés en série avec d’autres équipements (barrière
immatérielle, arrêts d’urgence, interrupteurs d’interverrouillage à clé)
- Diagnostic étendu pour un dépannage facilité
- Grande distance de détection
- Tolérance aux désalignements
Verrou intégré SensaGuard
Bénéficiant de la dernière génération de technologie RFID pour le codage et de technologie
d’induction pour la détection, SensaGuard, avec une grande portée de détection et
une grande tolérance aux désalignements, convient idéalement pour une grande variété
d’applications de sécurité industrielles. La famille de produits SensaGuard est
évaluée Cat 4/SIL 3 selon la norme EN954-1, sécurité fonctionnelle TÜV homologuée
selon CEI 61508.
- Aucun automate dédié requis
- Niveaux CAT 4/SIL 3 maintenus même avec des unités multiples connectées en série
- Les interrupteurs peuvent être connectés en série avec d’autres équipements (barrière
immatérielle, arrêts d’urgence, interrupteurs d’interverrouillage à clé)
- Diagnostics étendus pour un dépannage facilité
- Grandes distances de détection
- Tolérance aux désalignements
- Multiples directions de détection
- Version en acier inoxydable convenant pour une utilisation en environnements difficiles
- Utilisation des supports de fixation standard de proximité
Barrière immatérielle de sécurité 440L ILAS – POC de type 4
La barrière Guardmaster GuardShield Safe 4 Allen-Bradley constitue une barrière
immatérielle de sécurité économique à deux boîtiers, de catégorie de sécurité 4
avec fonctionnalité ON/OFF. Cette barrière immatérielle de sécurité basique, en
mode Protection seule, est dotée d’un système d’alignement laser intégré qui simplifie
l’alignement de chaque paire de barrières immatérielles. Des faisceaux laser visibles
s’activent en touchant le laser au niveau du symbole doigt sur la face frontale
des barrières immatérielles. Un positionnement adéquat des faisceaux laser émetteur
et récepteur dans leurs logements respectifs favorise l’alignement optimal de chaque
paire de catégorie de sécurité 4. Le système d’alignement laser intégré fournit
également une aide rapide pour le réalignement des paires, lorsque les unités sont
désalignées pendant le déroulement du processus en cours, ou lorsque des miroirs
d’angle sont utilisés.
- Connecteurs M12
- Synchronisation optique
- Système d’alignement laser intégré
- Indice de protection du boîtier IP65
- Installation simple
- Listé cULus et marqué CE pour toutes les directives applicables
Source lumineuse visible et boîtier polyvalent pour une flexibilité optimale
Notre nouvelle gamme de cellules photoélectriques à usage général VisiSight 42JS Allen-Bradley offre un large choix de modes de détection, d’options de montage et de fonctions uniques dans un boîtier étanche, compact et sans cavités.
Idéal pour les applications de manutention, d’emballage et d’assemblage, cette nouvelle gamme répond également aux besoins de petits formats des industries des sciences de la vie, pharmaceutiques, agroalimentaires, de l’hygiène et de la cosmétique.
- Source lumineuse visible sur tous les modèles pour faciliter l’alignement
- Orifices de montage avec espacement standard de 25,4 mm (1 in.) et adaptateur pour montage sur l’avant de 18 mm enfichable en option pour une flexibilité d’application optimale
- Conception ASIC brevetée qui offre un réglage linéaire de la sensibilité, une indication de la stabilité et une excellente immunité au bruit
- Boîtier compact étanche et sans cavité pour réduire l’accumulation de poussières et de débris, tout en facilitant le nettoyage de la cellule
- Connexion par toron de raccordement métallique fileté M12 ou M8
- Indication de l’état par diode visible sur 360°
- Modèles à barrage supplémentaires disponibles avec source de lumière infrarouge pour une meilleure protection contre les interférences croisées
- Entrée pour désactiver la source lumineuse sur l’émetteur à barrage
Cliquez pour télécharger le PDF
Capteurs photo-électriques 42CS pour l’industrie agroalimentaire
Cette série a été spécialement mise au point pour satisfaire aux conditions de nettoyage
haute pression et aux produits chimiques puissants tels qu’utilisés dans l’industrie
agroalimentaire, offrant une résistance bien supérieure à la corrosion et aux dommages
causés par les agents de nettoyage puissants.
- Boîtier robuste de 18 mm en acier inoxydable 316L avec repères gravés au laser
- Classé IP69K, certifié ECOLAB et Johnson Diversey
- Apprentissage ferromagnétique innovant pour une programmation aisée des capteurs
- Corps cylindrique lisse, sans filetages ni jointures, réduit l’accumulation de particules
indésirables et permet un nettoyage rapide et approfondi.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Capteurs inductifs 871TS pour l’industrie agroalimentaire
Cette série est conçue pour satisfaire aux exigences les plus sévères des applications
dans l’industrie agroalimentaire. Ces capteurs résistent à des conditions de nettoyage
haute pression et aux produits chimiques, tout en offrant une résistance supérieure
à la corrosion et aux dommages causés par les agents de nettoyage puissants
- Boîtier robuste de 18 mm en acier inoxydable 316L avec repères gravés au laser
- Classé IP69K, certifié ECOLAB et Johnson Diversey
- Plages de détection étendues jusqu’à 12 mm
- Plage de températures étendue jusqu’à 80 °C.
Série 872C World Prox offrant des plages de détection extra-longues
La nouvelle série 872C WorldProx à plage longue offre trois fois plus de plage de
détection comparée aux capteurs inductifs standard. La plage de détection extra-longue
conférée par cette technologie permet à un capteur d’être monté plus loin de la
cible, ce qui accroît les tolérances machine admissibles et minimise les risques
de dommages mécaniques.
- Offre complète de 6,5 mm à M30
- Plages de détection étendues jusqu’à 40 mm
- Versions blindées et non blindées
- Connecteur Micro M12 pour une mise en œuvre rapide
Série de capteurs photo-électriques 42JS VisiSight dans un petit boîtier compact
La nouvelle gamme de capteurs photo-électriques VisiSight d’Allen-Bradley à usage
général propose une gamme complète de modes de détection, dans un boîtier IP67 industriel,
très compact, étanche, sans cavité, qui réduit l’accumulation de poussières et de
débris tout en permettant un nettoyage facilité du capteur.
- Source lumineuse rouge visible pour faciliter l’alignement
- Trous de montage standard industriels et fixation emboîtable M18 pour un montage
flexible
- Connecteur Micro M12 ou M8 Pico pour une mise en œuvre rapide
- Conception ASIC brevetée pour un ajustement linéaire de la sensibilité
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Système d’identification 56RF RFID I-Code à 13,56 MHz
Sur le marché mondial actuel, les constructeurs sont plus que jamais confrontés
au défi de réduction des coûts et d’amélioration de la qualité pour rester compétitifs.
Les systèmes d’identification par radiofréquences industriels (RFID) s’avèrent être
un moyen robuste et fiable pour suivre et documenter les produits dans leurs différents
mouvements lors du process de fabrication. Rockwell Automation propose à présent
une gamme complète de solutions RFID Allen-Bradley conçue pour rationaliser et optimiser
vos process de fabrication.
- Etiquettes et émetteurs-récepteurs I-Code selon ISO 15693 13,56 MHz
- Large choix d’étiquettes
- Intégration au réseau aisée et rapide à l’aide d’AOP pour API Logix
- Solution RFID industrielle flexible et économique.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
RS Logix 5000 v20
La dernière version du logiciel RSLogix™ 5000 fournit les performances élevées d’un système de
commande intégré. Il apporte pour les fabricants de machines, les intégrateurs système et les
utilisateurs finaux une solution d’automatisation basée sur un environnement de développement
unique, simple, modulable afin de s’adapter aux nombreuses exigences des applications.
Cliquez ici pour télécharger le PDF
Capacités de visualisation et de commande accrues à partir de clients Internet et
d’emplacements décentralisés
Les manufacturiers disposent à présent d’une flexibilité et d’une mobilité accrue qui leur permettent
de modifier en temps réel les opérations de l’unité de production grâce à la toute dernière version de
notre logiciel FactoryTalk ViewPoint. Outre des fonctionnalités d’écriture de points, la dernière version
de notre logiciel interface homme-machine (IHM) Internet présente également des fonctionnalités
optimisées de sécurité, qui permettent aux administrateurs de gérer et contrôler les accès au système
et aux paramètres machine, à partir de l’extérieur de l’usine.
- Élargit les capacités de visualisation et de décision en temps réel pour des utilisateurs éloignés disposant d’un navigateur
- Fournit un accès à la demande depuis n’importe quel emplacement
- Réduit le coût total de possession
- Reconnaît de multiples navigateurs/dispositifs client
Motion Analyzer 6 contribue à accélérer le développement de concepts de mécatronique
La dernière version de notre logiciel Motion Analyzer de Rockwell Automation aide les constructeurs
de machines à tirer pleinement profit d’une approche de conception mécatronique en accélérant et
facilitant les processus d’analyse, d’optimisation, de simulation et de sélection des systèmes de
commande d’axe.
- Modélisation thermique du système
- Analyse de l’efficacité du système
- Analyse de conception de la chaîne cinématique
- Analyse de la tolérance de la tension d’alimentation
- Intégration CAO 3D
- Analyse de la tolérance du système
- Analyse des arrêts contrôlés
- Simulation de réglage du système
- Estimation de la durée de vie
Améliorations apportées par la version 6
- Interface utilisateur améliorée
- Simulation de réglage intégrée
- Prise en charge linguistique élargie
- Accès aux produits Kinetix sur 3DContentcentral.com
- Exécution plus rapide du profil de mouvement sur Logix
- Simulation de réglage SolidWorks
- XML sync avec RSLogix5000
Logiciel de programmation RSLogix 5000
Il s'agit d'une plate-forme performante de programmation de commandes séquentielle,
de procédé, de traitements par lots, de mouvement, de sécurité et de variation de
vitesse. Elle permet aussi la prise en charge du modèle S88 pour les applications
de contrôle de traitements par lots et de machines. Le logiciel RSLogix 5000 offre
une interface conforme à la norme CEI61131-3, facile d'utilisation et adaptative,
une programmation symbolique avec des structures et des tableaux, et un jeu d'instruction
compatibles avec de nombreux types d'applications.
Le logiciel fournit les programmes d'édition suivants :
- la logique schéma-contact
- le texte structuré
- le schéma fonctionnel
- le graphe de fonctionnement séquentiel