GUIDE DE SÉCURITÉ GRATUIT


Principes de sécurité machines – Safebook 4

Cette mise à jour de la brochure contient à présent de plus amples informations sur la norme EN ISO 13849-1, étayées d'exemples d'application avec des calculs du niveau de performances et vous renseigne sur les principes de sécurité machines, les normes pertinentes et les méthodes d’implémentation de la sécurité machines. Il s'agit d'un document pratique au format A5 qui fournit une vue d'ensemble:

  • des réglementations internationales et régionales
  • des normes pertinentes en matière de sécurité des machines
  • de la stratégie sécuritaire
  • de l'évaluation des risques
  • des mesures de protection et équipements complémentaires
  • des calculs des distances de sécurité
  • de la prévention des mises en marche intempestives
  • de la structure des systèmes de commande relatifs à la sécurité
  • de la sécurité fonctionnelle des systèmes de commande
  • la conception des systèmes selon EN/IEC 62061
  • la conception des systèmes selon EN ISO 13849-1:2008
  • des exemples d'application sur la base de calculs Sistema