Retour page d'accueil

Plus de cas d'application...

Oxley

Spécialiste de la vente et du leasing de plates-formes aériennes neuves et d’occasion, Oxley offre également des services de conseil pour l’achat et la maintenance d’équipements, aidant le client à identifier la solution la plus adaptée à chaque opération spécifique.

Une équipe de spécialistes permet aux plates-formes aériennes d’être maintenues dans un état d’efficacité et de disponibilité maximales, en prêtant une attention toute particulière aux systèmes de sécurité, à la conformité CE et aux inspections périodiques des instituts italiens ISPESL et M.C.T.C.

En 2005, avec le personnel spécialisé employé sur son site de Coni, Oxley a créé un groupe de travail pour la production de plates-formes aériennes électriques automotrices conçues pour l’embarquement et le débarquement de passagers à mobilité réduite.

Suite>>

Cliquez ici pour télécharger le PDF

Oxley

  • Créer une plate-forme économique pour embarquer les passagers à mobilité réduite
  • Être conforme aux normes internationales de sécurité très contraignantes et aux nouvelles réglementations européennes relatives aux aéroports
  • Simplifier le fonctionnement

Suite>>

Cliquez ici pour télécharger le PDF

Oxley

  • Deux API Micrologix, connectés par trois câbles, communiquent en utilisant le protocole DH485
  • Les informations pour l’opérateur sont affichées sur un terminal PanelView C300
  • Connected Components a simplifié les phases de développement et d’implémentation

Suite>>

Cliquez ici pour télécharger le PDF

Oxley

  • La plate-forme NewOx906Air, qui a été homologuée par des organismes internationaux très rigoureux, est utilisée à l’aéroport Paris Charles de Gaulle
  • Les coûts d’achat et de maintenance sont réduits de 30 % par rapport à une plate-forme traditionnelle
  • Le fonctionnement électrique du véhicule est conforme aux nouvelles exigences environnementales
  • Au moyen du réseau Ethernet, il est possible de surveiller à distance toutes les valeurs enregistrées par les API et, si nécessaire, d’intervenir directement dans les programmes

Cliquez ici pour télécharger le PDF

retour