NUOVI PRODOTTI – DISPONIBILI SUBITO!

Potete essere tra i primi a sperimentare i vantaggi dei nostri nuovi prodotti. Fate clic qui di seguito Per ulteriori
informazioni.

Avviatori compatti con custodie robuste adatti a svariati ambienti e applicazioni

I nostri nuovi avviatori compatti in custodia Allen-Bradley sono una soluzione economica e compatta, che contribuisce a ridurre l’ingombro delle macchine e ad aumentare la flessibilità dei prodotti. I nuovi avviatori Allen-Bradley serie 103, 105, 107 e 109, adatti all’impiego sia in interni sia in esterni, sono ideali per la movimentazione, per macchinari OEM ad azionamento singolo, trasportatori, ventilatori e applicazioni di refrigerazione.

  • L’avviatore serie 103C è uno starter combinato per avviamento diretto (Direct-On-Line, DOL)
  • L’avviatore serie 105 è un teleinvertitore
  • L’avviatore serie 107 è un teleinvertitore combinato
  • L’avviatore serie 109 è uno starter per avviamento diretto (DOL)

Gli avviatori sono protetti da custodie speciali della nostra gamma di custodie in plastica Allen-Bradley serie 198E, disponibili in due versioni: in acrilonitrile di alta qualità e policarbonato per uso gravoso. Le custodia, in classe IP66 e UL4, 4X e 12K, proteggono il contenuto da polvere, sporcizia e umidit.

  • Fori passacavi per pressacavi metrici da 20 e 25 mm
  • Viti per coperchio con possibilità di chiusura ermetica
  • Parti non soggette a corrosione
  • Morsetti e kit di collegamenti stampati facilmente accessibili
  • Conformi a EN/IEC 62208, UL 50, UL 508 e CSA 22.2, No. 14
  • Marchiati CE e con omologazione cULus.

Cilindri elettrici serie MP e TL

Le applicazioni di controllo assi lineari che utilizzano sistemi pneumatici, idraulici o altre soluzioni senza servoazionamento sono spesso rumorose e inefficienti e offrono un controllo limitato.I cilindri elettrici serie MP™ e TL™ forniscono invece un controllo flessibile che consente posizionamenti accurati e un veloce accumulo della forza.Silenziosi, puliti ed efficienti dal punto di vista energetico, questi attuatori con pistone a iniezione rappresentano una nuova eccellente alternativa ai sistemi esistenti.

Fare clic per scaricare il PDF


Motori rotativi a comando diretto

La tecnologia di rotazione a comando diretto riduce l'esigenza di ricorrere a dispositivi di trasmissione di potenza e riduce la complessità della macchina, la risonanza del sistema e il consumo energetico. Questi motori offrono al tempo stesso prestazioni dinamiche, tempi di stabilizzazione ridotti e un miglior controllo generale del carico.

Fare clic per scaricare il PDF


Servomotori a media inerzia serie MP

Una soluzione compatta, a elevata potenza e ricca di funzionalità per applicazioni che richiedono lo spostamento di grandi carichi e la gestione di inerzie elevate. I servomotori a media inerzia, che combinando le funzionalità dei motori a bassa inerzia serie MP a un'inerzia del rotore più adatta a carichi inerziali elevati, sono ideali per applicazioni che richiedono maggiore potenza e dimensioni ridotte, quali:

  • stampa
  • converting
  • avvolgimento
  • automotive e altro ancora.

I motori a media inerzia sono perfettamente intercambiabili dal punto di vista meccanico con i motori a bassa inerzia serie MP esistenti.

Fare clic per scaricare il PDF


Servomotori lineari

I motori lineari serie LDC e LDL forniscono un eccellente livello di reazione al servoazionamento, permettendo di ridurre i tempi di stabilizzazione per qualsiasi movimento, con un conseguente incremento della produttività della macchina, aumento della precisione e riduzione degli scarti di produzione. Sono una soluzione pratica ed economica per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui:

  • imballaggio
  • controllo on-the-fly
  • taglio sagomato
  • distribuzione automatica
  • movimentazione dei materiali
  • tracciamento di schermi piatti e pannelli solari
  • sistemi pick-and-place.

Fare clic per scaricare il PDF

CompactLogix 5370 L1

I controllori CompactLogix 5370 L1 abbinano la potenza dell’architettura Logix alla flessibilità della tecnologia POINT I/O, il tutto in una soluzione compatta ed economica. Sono ideali per macchine di piccole e medie dimensioni, e offrono ai clienti i vantaggi dell’Architettura Integrata in un sistema dal costo inferiore.

Fare clic per scaricare il PDF

CompactLogix 5370 L2

I controllori di automazione programmabili (PAC) CompactLogix 5370 L2, che accrescono ulteriormente il livello di modularità della famiglia di controllori Logix, sono stati sviluppati per rispondere al crescente bisogno di un controllore che offrisse prestazioni superiori, ma anche compatto e conveniente.

Fare clic per scaricare il PDF

CompactLogix 5370 L3

I controllori CompactLogix 5370 L3 rappresentano una soluzione di controllo modulare ed economica, ideale per applicazioni che vanno dalle piccole macchine stand alone a macchine formatrici e incartonatrici, sistemi di confezionamento e tavole rotanti ad alte prestazioni.

Fare clic per scaricare il PDF

Soluzioni di controllo assi PAC: potenti e compatti

I nostri nuovi controllori di automazione programmabili (PAC) serie CompactLogix L3ER ampliano la modularità della famiglia di controllori Logix, offrendo una più ampia varietà di opzioni tra cui scegliere e fornendo alternative per le vostre esigenze applicative specifiche.

Questa offerta, insieme al servoazionamento Kinetix 350, fornisce una soluzione di controllo assi robusta e competitiva per prestazioni e costi, destinata ai clienti che richiedono prestazioni elevate in un pacchetto compatto e conveniente, e riduce significativamente il costo di implementazione del controllo assi integrato in una varietà di applicazioni macchina, il tutto su un’unica rete comune: EtherNet/IP.

  • Memoria SDRAM avanzata
  • Supporto del controllo assi integrato – CIP Motion
  • Porta Ethernet doppia
  • Porta seriale a 9 pin guscio a D sostituita con porta USB tipo B
  • Miglioramento delle prestazioni per aggiornamento flash del firmware
  • Scheda di memoria rimovibile Secure Digital (SD)
  • Soluzione di immagazzinamento di energia senza batteria

Offerte di soluzioni di controllori di sicurezza all-in-one

Il nostro nuovo controllore GuardLogix L7x offre le stesse prestazioni del diffuso controllore GuardLogix L7, ma con l’aggiunta di funzionalità di sicurezza integrate. Disponibile in due modelli (1756-L72S, 1756-L73S; coprocessore di sicurezza 1756-L7SP), offre sicurezza e controllo in un unico pacchetto ad alte prestazioni.

  • I/O di sicurezza Unicast EtherNet/IP
    • Consente di controllare gli I/O di sicurezza attraverso router e WLAN
  • Porta USB integrata
  • 500 connessioni controllore (max)
  • Memoria di massa SDRAM non volatile; fornito con scheda Secure Digital 1784-SD1 installata
  • Modulo ESM (Energy Storage Module) che elimina la necessità di batterie al litio
  • Display incorporato per la diagnostica del controllore e le informazioni di runtime
  • Maggiore velocità e capacità di elaborazione per applicazioni di logica, controllo assi, processo e ridondanza ad alte prestazioni
  • RSLogix 5000 V20
    • Istruzione ingresso analogico di sicurezza (certificata SIL 3)
    • Dati di sicurezza a virgola mobile
    • Istruzioni di sicurezza aggiuntive per logica ladder
  • Istruzione Compute (CPT) limitata, senza funzionalità matematiche avanzate
  • Compare (CMP)
  • Evento

Micro800

Una nuova famiglia di controllori programmabili Allen-Bradley La nuova generazione di micro PLC di Allen-Bradley da Rockwell Automation offre sistemi di controllo autonomi, per un controllo a livello di componente, incluso il semplice controllo assi. .

  • Componenti e accessori comuni
  • Morsettiera rimovibile per una facile manutenzione
  • Nessuna batteria necessaria, riducendo manutenzione e aumentando il tempo di disponibilità
  • Software unico di programmazione e configurazione per PLC, interfaccia operatore, drive e controllo assi
  • Istruzioni standard IEC
  • Scambio di dati punto a punto per una comunicazione semplificata
  • Sostituzione automatica del dispositivo

Clicca qui per scaricare la brochure virtuale


Controllori di automazione programmabili ControlLogix (1756-L73, -L75)

ControlLogix fornisce controllo discreto, di azionamento, di movimento e di sicurezza insieme a un eccellente I/O in un pacchetto di dimensioni ridotte ed economico.La natura modulare del sistema semplifica e rende più efficienti le operazioni di progettazione, creazione e modifica, consentendo di risparmiare sui costi di formazione e progettazione.

Nella sua configurazione più semplice, il sistema ControlLogix è composto da un controllore standalone e moduli I/O integrati in un unico chassis. Un sistema più complesso può invece includere:

  • diversi controllori in un unico chassis
  • diversi controllori uniti in rete
  • I/O in più piattaforme, distribuiti in numerose posizioni e connessi tramite diversi collegamenti I/O.

Fare clic per scaricare il PDF


Controllore di automazione programmabile Compact GuardLogix

Un controllore CompactLogix che fornisce anche un controllo di sicurezza, GuardLogix è una soluzione duale di controllore ma in un solo pacchetto. Combinando un controllore primario e un coprocessore di sicurezza, il controllore con coprocessore di sicurezza è parte del sistema, è configurato automaticamente e non richiede alcuna configurazione da parte dell’utente.


Kinetix 350

L’azionamento Kinetix 350 è progettato per la connessione e il funzionamento con la nuova gamma di controllori CompactLogix™ compatibili con l’Integrated Motion su EtherNet/IP™. La combinazione di azionamenti e controllori, che costituiscono un sistema unico, rappresenta una soluzione di controllo assi economica che offre agli utenti la modularità e le prestazioni elevate di cui hanno bisogno. Grazie alla sua struttura compatta, Kinetix 350 occupa meno spazio su quadro e può essere collegato facilmente.

Fare clic per scaricare il PDF


Kinetix 350 e CompactLogix – controllo assi coordinato a basso costo

Kinetix 350 di Allen-Bradley è una soluzione a singolo asse sviluppata per offrire modularità a costi contenuti. Infatti, consente di semplificare l’integrazione dell’intera soluzione di controllo in un’unica rete, comprendente interfaccia operatore, PAC (Programmable Automation Controller) CompactLogix e controllo assi.

  • Soluzione a singolo asse basata su Kinetix 300
  • Riduzione dei costi del sistema – soluzione basata su conteggio asse e processore
  • Semplificazione della progettazione del sistema:
  • compatibilità con reti Ethernet standard
  • non è richiesto uno switch gestito per il motion control sincronizzato
  • Formato pratico e compatto per semplificare le connessioni con un minor numero di componenti
  • Possibilità di installazione in qualsiasi luogo: può essere spedito in qualsiasi parte del mondo, comprende prodotti standard conformi agli standard internazionali
  • Dotato di funzione Safe Torque-Off integratav

Kinetix 300 EtherNet/IP

Un servoazionamento che permette di usare un'unica rete di comunicazione, garantendo maggiore semplicità di messa in servizio, configurazione e avviamento della soluzione servoasservita.

  • Controllo flessibile
  • Piattaforma modulare
  • Produttività della macchina ottimizzata
  • supporta 5 tipi di indicizzazione
  • 32 indici di capacità
  • Integrazione con i servomotori e i cilindri Allen-Bradley serie MP™ e serie TL™
  • Funzione Safe Torque-Off
  • Gamme complete di potenza e tensioni

Fare clic per scaricare il PDF


Kinetix 6500

Un servoazionamento modulare ad alte prestazioni che fa leva sulla tecnologia integrata EtherNet/IP per un controllo assi integrato.

  • Elimina la necessità di una rete di controllo assi dedicata
  • Permette il supporto su una rete comune di drive ad elevate prestazioni, I/O, attuatori intelligenti e altri dispositivi collegati a EtherNet/IP
  • Se usata in combinazione con il controllore di automazione programmabile ControlLogix, fornisce una flessibilità maggiore nella struttura della macchina, prestazioni di sistema migliorate e costi di sistema ridotti.

Fare clic per scaricare il PDF


Kinetix 6200

Un servoazionamento modulare che rende più facile adattarsi rapidamente ai progressi della tecnologia.

  • Potenziale esteso per modularità di controllo
  • Manutenzione semplificata grazie alla modularità
  • La sicurezza integrata elimina la necessità di ulteriore spazio per il quadro elettrico e il cablaggio
  • La funzione Safe Speed riduce al minimo il tempo di fermo, riduce gli sprechi energetici e produttivi e migliora l’efficienza di funzionamento della macchina
  • Funzioni di sicurezza integrate avanzate aiutano a proteggere il personale
  • Diagnostica avanzata

Fare clic per scaricare il PDF


PowerFlex 753

Un inverter flessibile e di facile utilizzo che offre un controllo motore versatile per applicazioni polifunzionali.

  • I/O standard
  • Opzioni integrate di disattivazione di sicurezza e monitoraggio della velocità di sicurezza
  • Supporta varie lingue
  • Conforme con gli standard e le certificazioni globali
  • Ideale per ventilatori, pompe, nastri trasportatori, ecc.


Inverter CA PowerFlex 755

Progettato per ottimizzare l'investimento e incrementare la produttività, PowerFlex 755 è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono sicurezza, prestazioni di controllo motore elevate e flessibilità applicativa.L'inverter CA PowerFlex 755 fornisce maggiore funzionalità per i vostri sistemi di fabbricazione.

Fare clic per scaricare il PDF

PanelView Plus 6

Questi terminali permettono alle macchine di lavorare con prestazioni migliori, pertanto offrono una marcia in più agli OEM per differenziarsi dalla concorrenza. La memoria espansa offre una maggiore flessibilità applicativa, mentre la maggiore velocità del processore garantisce un’esperienza di utilizzo migliore agli operatori, grazie alla risposta più rapida del terminale e al maggiore controllo. Con queste due migliorie è stato possibile ottenere una maggiore visibilità dei dati e una piattaforma ideale per prendere decisioni più rapide e circostanziate.

Fare clic per scaricare il PDF


Quando il gioco si fa duro, scendono in campo i nostri computer per ambienti estremi

La nuova linea di computer industriali 1200 XT con certificazione ATEX e omologazione UL, che abbina le certificazioni per aree pericolose alla resistenza a temperature ancora più estreme, rappresenta un’importante integrazione per la nostra eccezionale gamma di sistemi XT per ambienti estremi.

  • Gamma di prodotti di visualizzazione ideale per utenti Logix XT e Flex I/O XT
  • Certificazione UL per aree pericolose
  • Certificazione ATEX per aree pericolose
  • Resistenza a temperature estreme
  • Assenza di ventilatori e parti mobili
  • Display luminoso, leggibile alla luce del sole
  • Processore Intel Core Duo U2500 a 1,2 GHz
  • Unità compact flash ad alta affidabilità da 8 GB
  • 2 GB di RAM DDR2 (sistema 4 GB max)

PanelView Plus Compact

Interfaccia operatore di livello medio, economica, che fornisce un’integrazione avanzata con i controllori basati su Logix, PanelView Plus Compact ha funzionalità ottimizzate per applicazioni dalle dimensioni ridotte e connettività preferenziale per controllori CompactLogix™ L2x e L3x.

  • Connettività preferenziale dell’interfaccia operatore per controllori CompactLogix
  • Porta Ethernet, porta seriale RS-232, porta USB (due nel modello 1000), ingresso di alimentazione CA, e slot CompactFlash di tipo 1
  • Connessione a un singolo controllore utilizzando il software RSLinx Enterprise 5.20 o KEPServer
  • 25 display e 200 messaggi di allarme supportati dall’applicazione FactoryTalk View Compact Machine Edition e software di runtime
  • Configurazioni hardware fissate senza l’aggiunta o la sostituzione di componenti modulari

Fare clic per scaricare il PDF


Nuovo TFT a colori da 6" per PanelView

Il portfolio dei componenti PanelView è stato recentemente esteso attraverso un nuovo terminale touchscreen TFT a colori da 6", e fornisce significative migliorie in diversi settori:

  • Tecnologia a retroilluminazione LED per migliorare la longevità e la sostenibilità
  • Ergonomia migliorata: angolo di visione (x2), luminosità (x1,5), tempo di risposta del display (4 volte più veloce) e rapporto contrasto (x14)
  • Il TFT a colori da 16 bit consente agli sviluppatori di creare applicazioni più realistiche, che includano grafica a risoluzione più elevata, che portino a un migliore funzionamento e diagnostica

Nuova serie di pulsanti 800B da 16 mm

Questa nuova linea modulare di ausiliari di controllo e segnalazione è progettata per soddisfare le applicazioni con spazio di montaggio limitato, ad esempio in ambienti industriali e applicazioni di strumentazione. Gli ausiliari di controllo e segnalazione della serie 800B – 16 mm forniscono i seguenti vantaggi principali:

  • Pulsante di emergenza illuminato per una maggiore visibilità
  • Utilizza tecnologia LED all’avanguardia
  • La struttura modulare permette di risparmiare prezioso tempo di installazione
  • I contatti placcati in oro garantiscono un funzionamento affidabile in applicazioni al di sotto dei 24 V CC/5 mA, fino a 5V CC/1 mA.
  • Grado di protezione dell’ingresso IP66


Cavi di livello industriale 1585

La connettività Ethernet è una soluzione in crescita per le applicazioni industriali. Rockwell Automation offre una suite completa di prodotti abilitati all’uso di Ethernet, che vanno dai sistemi di I/O Armor ai componenti per la sicurezza e ai PLC, dalle interfacce operatore al controllo assi e ai drive. Per completare questa linea in costante crescita di prodotti industriali dotati di Ethernet, Rockwell Automation presenta un portfolio completo di cavi Ethernet di livello industriale.

  • Più robusti dei cavi standard
  • Cavi schermati e non schermati
  • Progettati per ambienti industriali gravosi, il grado più elevato MICE
  • Offerta completa di cavi in bobina e di adattatori configurati con connettori M12 e RJ45
  • Struttura robusta per raggiungere prestazioni di rete altamente affidabili

modulo di I/O robusto e con ingombro ridotto, per risparmiare spazio

Le nuove unità Slim ArmorBlock 1732E di Allen-Bradley, progettate per essere impiegate in ambienti EtherNet/IP in svariati settori, come l’industria automobilistica, il settore della logistica e dei semiconduttori, sono dotate di alloggiamenti stagni in plastica, resistenti all’acqua e alla corrosione, in classe IP69K e NEA 4X. L’ingombro fisico è lo stesso dei moduli slim basati su DeviceNet esistenti.

  • Switch Ethernet integrato, compatibile con DLR
  • Disponibilità di moduli CIP Sync per SOE (sequenza di eventi) e uscita schedulata
  • Stesso ingombro fisico del modulo slim basato su DeviceNet (1732D-8CFGM8)
  • Connettori I/O digitali M8
  • Connettori I/O analogici M12
  • Collegamento a margherita di alimentatori ausiliari (fino a 4 A)

La gamma Flex I/O si espande integrando la tecnologia DLR

La nuova scheda EtherNet a doppia porta FLEX I/O 1794-AENTR amplia la famiglia di prodotti FLEX I/O integrando la tecnologia Device Level Ring (DLR). La scheda determina le priorità del traffico di rete per garantire una trasmissione puntuale dei dati critici. Grazie all’utilizzo di uno standard aperto (ODVA) anche gli altri produttori potranno sviluppare prodotti compatibili.

  • Ingombro ridotto: cablaggio diretto tra sensore e base, eliminazione della morsettiera
  • Funzionalità: 4 moduli a 32 punti offrono le funzionalità di I/O di moduli più grandi montati su rack
  • Maggiore produttività: le procedure guidate facilitano le operazioni di configurazione e setup accorciando i tempi di progettazione e installazione
  • Minori tempi di fermo: rimozione ed inserimento sotto tensione (RIUP) e diagnostica
  • Vasta possibilità di scelta: oltre 90 codici e un’ampia gamma di moduli speciali per soddisfare le esigenze connesse a svariate applicazioni
  • Funzionamento in ambienti gravosi: moduli con rivestimento protettivo omologati per ambienti estremi.
  • Flessibilità di scelta della rete: possibilità di comunicazione in ambienti Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, I/O remoto e altri ambienti di rete aperti
  • Ottimizzazione delle attività dell’impianto: i moduli analogici HART trasferiscono i dati HART a software di asset management o controllori per ottimizzare le attività dell’impianto

POINTGuard I/O

Migliora la produttività e semplifica la struttura del sistema di controllo, aumentando inoltre la protezione dell’operatore.

  • Riduce i costi di cablaggio
  • Riduce il tempo di avviamento per macchine e celle
  • Comunica su EtherNet/IP e DeviceNet
  • Rileva i guasti del circuito in ogni punto I/O
  • Fornisce una diagnostica dettagliata direttamente al controllore
  • Consente che i circuiti I/O vengano valutati fino a SIL 3/categoria 4

Torrette luminose Allen-Bradley 40 mm e Allen-Bradley 60 mm

Le nuove torrette luminose modulari Allen-Bradley serie 854J da 40 mm e Allen-Bradley serie 854L da 60 mm sono progettate per svolgere una funzione di segnalazione multistato relativa a macchinari e processi di uno stabilimento. Queste torrette, grazie ad un’ampia varietà di funzioni dei moduli luminosi, forniscono agli operatori informazioni e segnalazioni relative alle condizioni dei macchinari critici dello stabilimento. Per entrambi i formati sono disponibili varie tipologie di basi per soddisfare le esigenze di montaggio specifiche per l’applicazione. Le basi vengono proposte come componenti separati per consentire l’impilamento in loco o in configurazioni preassemblate in stabilimento per risparmiare tempo in fase di installazione. Le nuove torrette luminose sono conformi ai requisiti delle certificazioni internazionali e sono omologate per l’uso in interni ed esterni.

  • Economy Line
  • Modular
  • LED technology
  • 40/60mm diameter
  • Sound Module available
  • 6 lens colours
  • 24V AC/DC / 120VAC / 240VAC

GUARDMASTER, la nuova generazione di relè sicurezza

La nostra nuova generazione di relè di sicurezza comprende sei prodotti, che rispondono a gran parte dei requisiti previsti per le applicazioni relative alla sicurezza. Questi relè dispongono di ingressi universali e di funzioni configurabili per semplici operazioni logiche. Tutte le unità hanno un’uscita ausiliaria a stato solido per le informazioni diagnostiche.

I sei relè di sicurezza sono disponibili con:

  • un singolo ingresso a doppio canale e due uscite a relè
  • un singolo ingresso a doppio canale e tre uscite a relè
  • due ingressi a doppio canale e due uscite a stato solido
  • due ingressi a doppio canale e due uscite a relè
  • un modulo di espansione uscite con quattro uscite a relè istantanee
  • un modulo di espansione uscite con quattro uscite a relè ritardate mediante selettore rotativo regolabile

Interblocchi di sicurezza SensaGuard senza contatto con codifica RFID e funzione di fermo magnetico

La famiglia di prodotti SensaGuardTM è classificata in categoria 4/SIL 3 ed è destinata alla protezione dei macchinari che prevedono l’accesso con parte del corpo o con tutto il corpo. La famiglia SensaGuard sfrutta l’ultima generazione della tecnologia RFID per la codifica e della tecnologia induttiva per il rilevamento. Rappresenta pertanto una soluzione conveniente che offre un ampio campo di rilevamento ed elevata tolleranza al disallineamento.

  • Livello di sicurezza aggiuntivo tramite codifica RFID singola
  • Stessa tecnologia RFID della gamma standard
  • Opzione di codifica individuale
  • Funzione di fermo integrata, che può essere impostata con forza di tenuta 20N, 40N o 60N
  • LED visibile a 270 gradi

Interruttore interbloccato con blocco della protezione TLS GD2

Il TLS-GD2 è un interruttore interbloccato con blocco della protezione a modalità positiva e con funzionamento a linguetta che tiene chiusa la protezione della macchina finché l’energia viene isolata ed assicura che rimanga isolata mentre la protezione è aperta. È dotata di tre contatti di sicurezza (N.C.) e due contatti ausiliari (N.A.). L’attuatore TLS-GD2 ha due slot di ingresso; girandolo può fornire quattro punti di ingresso dell’attuatore. Viene fornita una spina di chiusura per sigillare lo slot non utilizzato.

  • Alimentazione di rilascio o alimentazione di blocco
  • Elevata forza di bloccaggio > 2000 N (450 libbre)
  • Cinque contatti: 2 N.C. e 1 N.A. per il monitoraggio della posizione della porta
  • 1 N.C. & 1 N.A. per il monitoraggio del blocco
  • Attuatore rotabile: 4 slot di ingresso chiave possibili
  • Conforme con le normative EN1088 e EN60947-5-1


Interruttore di Interblocco 440G-MT

L’interruttore a solenoide 440G-MT è un interruttore interbloccato con blocco della protezione a modalità positiva e con funzionamento a linguetta che chiude la protezione di una macchina bloccandola finché la macchina è separata dall’alimentazione quando la protezione è aperta. La protezione può essere aperta solo quando viene applicato un segnale al solenoide interno che rilascia il meccanismo di blocco. Il meccanismo di blocco 440G-MT è progettato per resistere a forze fino a 1600 N (360 libbre) e l’involucro in lega pressofusa è ideale per l’utilizzo in ambienti gravosi.

  • Blocco meccanico
  • Alta forza bloccante – 1600 N (360 libbre)
  • Involucro in lega pressofusa per lavori pesanti, ideale per ambienti gravosi
  • Disponibile versione diagnostica


SensaGuard a codice unico 440N

Dotato della tecnologia RFID di ultimissima generazione per la codifica e della tecnologia induttiva di rilevamento, con ampio campo di rilevamento e tolleranza al disallineamento, SensaGuard è una soluzione conveniente idealmente applicabile a un ampio ventaglio di applicazioni industriali di sicurezza, offrendo i seguenti vantaggi:

  • Nessun controllore dedicato necessario
  • Grado di protezione cat. 4/SIL3 mantenuto anche con diverse unità collegate in serie
  • Gli interruttori possono essere collegati in serie con altri dispositivi (barriera fotoelettrica, pulsanti di emergenza, interruttori di interblocco dei pulsanti)
  • Diagnostica estesa per una facile ricerca guasti
  • Ampia distanza di rilevamento
  • Tolleranza al disallineamento


Dispositivo di chiusura integrato SensaGuard

Dotato della tecnologia RFID di ultimissima generazione per la codifica e della tecnologia induttiva di rilevamento, l’ampio campo di rilevamento e la tolleranza al disallineamento di SensaGuard sono una soluzione conveniente idealmente applicabile a un ampio ventaglio di applicazioni industriali di sicurezza. La linea di prodotti SensaGuard è un interruttore di categoria 4/SIL 3 per EN954-1, sicurezza funzionale TÜV approvata secondo IEC 61508.

  • Nessun controllore dedicato necessario
  • Grado di protezione cat. 4/SIL 3 mantenuto persino con diverse unità collegate in serie
  • Gli interruttori possono essere collegati in serie con altri dispositivi (barriera fotoelettrica, pulsanti di emergenza, interruttori di interblocco dei pulsanti)
  • Diagnostica estesa per una facile ricerca guasti
  • Ampia distanza di rilevamento
  • Tolleranza al disallineamento
  • Direzioni di rilevamento multiple
  • Versione in acciaio inossidabile adatta per l’uso in ambienti gravosi
  • Utilizza staffe di prossimità standard


Barriera fotoelettrica di sicurezza 440L ILAS – POC di tipo 4

Il Guardmaster GuardShield Safe 4 di Allen Bradley è una barriera fotoelettrica di sicurezza a due elementi, di tipo 4, con funzionalità ON/OFF. Questa barriera fotoelettrica di sicurezza basilare, con modalità operativa di sola protezione dispone di un sistema integrato di allineamento laser che semplifica l’allineamento di ogni coppia di barriere fotoelettriche. I raggi laser visibili vengono attivati toccando il laser sul simbolo del dito sul lato frontale delle barriere fotoelettriche. Centrando i raggi laser trasmettitori e riceventi sulle rispettive destinazioni si ottiene un allineamento ottimale di ciascuna coppia di Safe 4. Il sistema integrato di allineamento laser inoltre aiuta a riallineare velocemente le coppie quando le unità vengono disallineate durante lavori o quando vengono utilizzati specchi angolari.

  • Connettori M12
  • Sincronizzazione ottica
  • Sistema integrato di allineamento laser
  • Grado di protezione dell’involucro IP65
  • Semplice installazione
  • Certificato cULus e marchiato CE per tutte le direttive applicabili

Sorgente di luce visibile e pacchetto versatile per una flessibilità ottimale

La nostra nuova linea VisiSight 42JS Allen-Bradley di sensori fotoelettrici per uso generico offre una gamma completa di modalità di rilevamento, opzioni di montaggio e caratteristiche esclusive in un corpo sigillato, compatto e senza cavità.

Ideale per applicazioni di movimentazione, imballaggio e assemblaggio, questa nuova linea risponde anche alle esigenze di fattori di forma ridotti dei settori Life Science, farmaceutico, alimenti e bevande, casa, salute e bellezza.

  • Sorgente di luce visibile disponibile su tutti i modelli per facilitare l’allineamento
  • Interasse tra i fori di montaggio da 25,4 mm, standard del settore, e adattatore a scatto opzionale da 18 mm per montaggio su sporgenza, per una flessibilità applicativa ottimale
  • Un Asic brevettato offre regolazione lineare della sensibilità, indicazione della stabilità ed eccellente immunità dai disturbi
  • Alloggiamento stagno compatto e design senza cavità per ridurre al minimo l’accumulo di polvere e frammenti e facilitare la pulizia del sensore
  • Tipi di connettori in metallo filettato M12 o M8 su spiralina
  • Indicatori di stato a LED visibili a 360°
  • Disponibili modelli aggiuntivi a barriera con sorgente a infrarossi per un’immunità da diafonia superiore
  • Ingresso per disabilitare la sorgente luminosa sull’emettitore a barriera

Fare clic per scaricare il PDF


Sensori fotoelettrici 42CS per il settore alimentare e delle bevande

Questa serie è progettata specificamente per essere utilizzata in condizioni di alta pressione e in presenza di sostanze chimiche aggressive, come avviene tipicamente nel settore alimentare e delle bevande, offrendo una resistenza di livello superiore alla corrosione e ai danni causati dagli agenti pulenti.

  • Involucro robusto in acciaio inossidabile da 18 mm 316L con marchiature a laser
  • Grado IP69K, certificato ECOLAB e Johnson Diversey
  • Autoapprendimento innovativo ferromagnetico per una facile programmazione del sensore
  • Struttura del cilindro semplice (priva di cavi e giunzioni) che riduce al minimo l’accumulo di particelle indesiderate e permette una pulizia veloce e profonda.

Fare clic per scaricare il PDF


Sensori induttivi 871TS per il settore alimentare e delle bevande

Questa serie è progettata per essere destinata alle applicazioni più esigenti nel settore alimentare e delle bevande. Questi sensori resistono a lavaggi ad alta pressione e alte temperature, offrendo una resistenza di livello superiore alla corrosione e ai danni causati da agenti pulenti aggressivi

  • Involucro robusto in acciaio inossidabile da 18 mm 316L con marchiature a laser
  • Grado IP69K, certificato ECOLAB e Johnson Diversey
  • Campi di rilevamento estesi fino a 12 mm
  • Valore di temperatura esteso fino a 80°


La serie 872C WorldProx offre campi di rilevamento extra-lunghi

La nuova serie 872C WorldProx a campo esteso offre una distanza di rilevamento tre volte superiore a quello dei sensori induttivi standard. Il campo esteso raggiungibile con questa tecnologia consente di montare il sensore a una distanza superiore rispetto alla destinazione, aumentando le tolleranze della macchina permesse e riducendo al minimo il rischio di danni meccanici.

  • Offerta completa da 6,5 mm a M30
  • Campi di rilevamento estesi fino a 40 mm
  • Versioni schermate e non schermate
  • Connettore micro M12 per plug & play veloce


La serie di sensori fotoelettrici 42JS VisiSight in un involucro piccolo e compatto

La nuova linea VisiSight di sensori fotoelettrici polivalenti di Allen-Bradley offre una gamma completa di modalità di rilevazione in un involucro IP67 industriale sigillato, molto compatto e privo di cavità, che riduce al minimo la raccolta di polvere e detriti, permettendo al contempo una facile pulizia del sensore.

  • Sorgente visibile con luce rossa per un allineamento più semplice
  • Fori di montaggio industriali standard e M18 a scatto per un montaggio flessibile
  • Connettore micro M12 o M8 Pico per plug & play veloce
  • Basato su ASIC brevettato, per una regolazione lineare della sensibilità

Fare clic per scaricare il PDF


Sistema di identificazione RFID 56RF I-Code a 13,56 MHz

Nel mercato globale in cui ci troviamo, i produttori devono riuscire ora più che mai a ridurre i costi e migliorare la qualità per poter rimanere competitivi. I sistemi di Identificazione a radio frequenza (RFID) sono emersi come modo solido e affidabile per tracciare e documentare i prodotti durante il loro spostamento attraverso il processo di produzione. Rockwell Automation adesso offre una linea completa di soluzioni RFID di Allen-Bradley per supportarvi nel processo di snellimento e ingrandimento dei processi produttivi.

  • Tag I-Code e ricetrasmettitori basati sullo standard ISO 15693 da 13,56 MHz.
  • Ampia offerta di tag
  • Integrazione di rete facile e veloce utilizzando AOP per PLC Logix
  • Soluzione industriale RFID flessibile ed economica

Fare clic per scaricare il PDF

RS Logix 5000 v20

L’ultima versione del software RSLogix™ 5000 offre le prestazioni elevate di un sistema di controllo integrato ai costruttori di macchine, agli integratori di sistema e agli utilizzatori finali che sono alla ricerca di un’infrastruttura di controllo unica e facilmente adattabile a vari requisiti applicativi

Fare clic per scaricare il PDF


Maggiori possibilità di controllo e visualizzazione da web client e postazioni remote

Con la nuova versione del software FactoryTalk ViewPoint, oggi i costruttori possono contare su una maggiore flessibilità e mobilità per apportare variazioni in tempo reale alle operazioni di stabilimento. Oltre alle funzionalità di scrittura tag, l’ultima versione del nostro software di interfaccia operatore Web-enabled dispone anche di funzioni di sicurezza avanzate che consentono agli amministratori di gestire e controllare gli accessi al sistema e i parametri macchina dall’esterno dell’impianto.

  • Estensione delle funzionalità decisionali e di visualizzazione in tempo reale a utenti remoti con accesso tramite browser
  • Possibilità di accesso on-demand da qualsiasi luogo
  • Minori costi totali di esercizio
  • Compatibilità con più browser/dispositivi client

Software Motion Analyzer 6: un valido aiuto nella progettazione meccatronica

L’ultima versione del nostro software Motion Analyzer aiuta i costruttori di macchine a sfruttare tutti i vantaggi dell’approccio meccatronico, semplificando e velocizzando i processi di analisi, ottimizzazione, simulazione e selezione dei sistemi di motion control.

  • Modellazione termica del sistema
  • Analisi dell’efficienza del sistema
  • Analisi del fattore di riduzione
  • Analisi della tolleranza sulla tensione di alimentazione
  • Integrazione CAD 3D
  • Analisi della tolleranza del sistema
  • Analisi degli arresti incontrollati
  • Messa a punto simulata del sistema
  • Stima della durata di vita.

Migliorie introdotte con la versione 6

  • interfaccia operatore ottimizzata
  • messa a punto simulata integrata
  • supporto di un maggior numero di lingue
  • accesso ai prodotti Kinetix su 3DContentcentral.com
  • esecuzione più rapida del profilo di controllo assi in Logix
  • messa a punto simulata SolidWorks
  • sincronizzazione XML con RSLogix5000

Pacchetto per la programmazione RSLogix 5000

Un eccellente pacchetto software per applicazioni discrete, di processo, batch, di controllo assi, di sicurezza e basate su inverter che fornisce inoltre supporto per il modello a stati di fase dell'apparecchiatura S88 per le applicazioni di controllo macchine e batch. Il software RSLogix 5000 presenta un'intuitiva interfaccia conforme a IEC61131-3, programmazione simbolica con strutture e array e un set di istruzioni completo adatte a diversi tipi di applicazioni.

Il software fornisce i seguenti editor:

  • logica ladder
  • testo strutturato
  • diagramma blocco funzione
  • diagramma funzionale sequenziale