Torna alla pagina principale

Altri casi di successo...

Oxley

Specializzata nella vendita e nel noleggio di piattaforme aeree nuove ed usate, Oxley si propone anche come consulente per l’acquisto e la manutenzione dei mezzi, aiutando il cliente ad individuare la soluzione più adatta per ogni specifico intervento.

Un team qualificato consente di mantenere le piattaforme aeree in condizioni di massima efficienza e operatività, con una particolare attenzione ai sistemi di sicurezza e alle certificazioni CE, alle verifiche periodiche ISPESL e alle revisioni M.C.T.C.

Dal 2005, con l'assunzione di personale dedicato nella propria sede di Cuneo, Oxley ha creato un gruppo di lavoro per la realizzazione di piattaforme aeree semoventi elettriche destinate all’imbarco e al disimbarco dei passeggeri a mobilità ridotta sugli aeromobili.

Prossimo>>

Fare clic per scaricare il PDF

Oxley

  • Creare una piattaforma economica per l'imbarco di passeggeri a mobilità ridotta
  • Rispettare le severe norme di sicurezza internazionali e la nuova regolamentazione europea degli aeroporti
  • Semplificare le manovre

Prossimo>>

Fare clic per scaricare il PDF

Oxley

  • Due PLC Micrologix, collegati da tre cavi, dialogano in protocollo DH485
  • Le informazioni per l'operatore sono visualizzate su un pannello PanelView C300
  • La soluzione Connected Components ha semplificato le fasi di sviluppo e implementazione

Prossimo>>

Fare clic per scaricare il PDF

Oxley

  • La piattaforma NewOx906Air è stata approvata dai severi organismi internazionali e utilizzata anche nell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi
  • Il costo di acquisto e manutenzione è ridotto al 30% rispetto a una piattaforma tradizionale
  • Il funzionamento elettrico è conforme alle nuove esigenze di rispetto per l’ambiente
  • Attraverso la rete Ethernet è possibile monitorare da remoto tutti i valori rilevati dai PLC e laddove necessario intervenire direttamente sui programmi

Fare clic per scaricare il PDF

indietro