Compactstarters in robuuste behuizingen voor uiteenlopende toepassingen en omgevingen
Onze nieuwe Allen-Bradley compactstarters met behuizing bieden een compacte, kostenefficiënte oplossing die machineruimte bespaart en de flexibiliteit van producten vergroot. Onze nieuwe Allen Bradley-starters uit de series 103, 105, 107 en 109 zijn geschikt voor binnen- en buitenhuis gebruik.Ze zijn bij uitstek geschikt voor machines in de materiaalverwerking, met één aandrijving, systemen met een transportbanden, ventilatoren en koelingstoepassingen.
- Serie 103C omvat een Direct-On-Line (DOL)-combinatiestarter
- Serie 105 omvat een omkeermagneetschakelaar
- Serie 107C omvat een combinatiestarter voor het veranderen van de draairichting
- Serie 109 omvat een Direct-On-Line (DOL)-starter
De starters worden geleverd in kunststof behuizingen uit onze Allen-Bradley 198E-reeks. De starters zijn in twee varianten beschikbaar, hoogwaardige acrylonitril en polycarbonaat voor toepassingen met hoge belasting, met bescherming tegen het binnendringen van stof, vuil en vochtigheid. Deze starters zijn IP66 en UL4, 4X en 12K. gecertificeerd.
- Knock-outs voor metrische kabelwartels van 20 en 25 mm
- Vergrendelbare afdekkingsschroeven
- Geen onderdelen die onderhevig zijn aan corrosie
- Eenvoudig toegankelijke aansluitklemmen en gegoten aansluitingskits
- Overeenstemming met EN/IEC 62208, UL 50, UL 508 en CSA 22.2, nr. 14
- CE-markering en cULus-certificering.
MP-Series en TL-Series elektrische cilinders
Lineaire bewegingstoepassingen die gebruikmaken van pneumatiek, hydrauliek of andere
niet-servomethoden zijn vaak lawaaierig en inefficiënt en bieden beperkte besturingsmogelijkheden.
De elektrische cilinders uit de MP-Series™ en TL-Series™ bieden daarentegen flexibele
servobesturing voor nauwkeurige positionering en krachten die zeer snel kunnen worden
opgebouwd. Deze zuigerstangactuators zijn stil, schoon en energiezuinig en vormen
een uitstekende upgrade ten opzichte van bestaande systemen.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
Rotatiemotoren met directe aandrijving
De rotatietechnologie met directe aandrijving beperkt de behoefte aan vermogenstransmissievoorzieningen,
en kan u helpen de complexiteit van de machine, de compliantie van het systeem en
het energieverbruik te beperken. Tegelijkertijd leveren deze motoren hoge dynamische
prestaties, korte fixatietijden en een betere algehele besturing van de last.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
MP-Series middelgrote inertiële servomotoren
Een compacte en veelzijdige oplossing met hoog vermogen voor toepassingen met een
zwaardere belasting en hogere inertie. Deze servomotoren met gemiddelde inertie,
die de kenmerken van de MP-Series motoren met lage inertie combineren met de rotorinertie
die beter geschikt is voor hogere inertiële lasten, zijn ideaal voor toepassingen
die meer vermogen vereisen in een compactere installatie, zoals:
- druk
- conversie
- webverwerking
- automobiel en meer.
De motoren met gemiddelde inertie zijn volledig mechanisch uitwisselbaar met de
motoren met lage inertie uit de MP Series.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
Lineaire servomotoren
De lineaire motoren uit de LDC-Series en LDL-Serie bieden uitstekende servo-reactiesnelheden,
hetgeen bijdraagt tot snellere fixatietijden voor individuele bewegingen, een hogere
verwerkingscapaciteit van de machine, een hogere nauwkeurigheid en een lagere afvalproductie.
Practisch en kosteffectief voor een breed scala van machinetoepassingen, waaronder:
- verpakking
- on-the-fly inspectie
- vormen snijden
- verstrekking
- behandeling van materialen
- beschrijven van platte en zonnepanelen
- machines voor oppakken en neerzetten.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
CompactLogix 5370 L1
De CompactLogix 5370 L1-controllers combineren de kracht van de Logix-architectuur met de flexibiliteit van POINT I/O in een compact en betaalbaar pakket. Deze controllers, die ideaal zijn voor kleine en middelgrote machines, bieden klanten de voordelen van Integrated Architecture in een goedkoper systeem.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
CompactLogix 5370 L2
De CompactLogix 5370 L2-PAC's (Programmable Automation Controllers) bouwen voort op de schaalbaarheid van de Logix-serie controllers. Ze moeten voorzien in de toenemende behoefte aan een hoogwaardige controller in een compact en betaalbaar pakket.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
CompactLogix 5370 L3
De CompactLogix 5370 L3-controllers bieden betaalbare besturing op maat die ideaal is voor alle mogelijke toepassingen: van kleine standalone machines tot hoogwaardige indexeertafels, dozeninpakmachines, opzetmachines en verpakkingsmachines.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
Krachtige doch compacte PAC's voor motion-oplossingen
Onze nieuwe CompactLogix L3ER-reeks van programmable automation controllers (PAC's) breidt de schaalbaarheid van de Logix-controllers uit en biedt een bredere selectie van opties en de beste alternatieven voor uw specifieke applicatiebehoeften.
In combinatie met Kinetix 350-serie biedt deze reeks een krachtige presterende motion-oplossing tegen concurrerende prijzen voor klanten. De oplossing zorgt voor een aanzienlijke reductie van de kosten die gepaard gaan met het verzorgen van geïntegreerde beweging binnen een verscheidenheid aan machinetoepassingen op basis van één gemeenschappelijk netwerk – EtherNet/IP.
- Verbeterd SDRAM-geheugen
- Ondersteuning voor Integrated Motion – CIP Motion
- Dubbele Ethernet-poort
- 9-pins D-shell seriële poort vervangen door USB type B-poort
- Verbeterde prestatie voor het flashen van firmware
- Verwijderbare Secure Digital (SD)-geheugenkaart
- Batterijloze oplossing voor energieopslag
Veiligheidscontroller biedt integrale oplossing
Onze nieuwe L7x GuardLogix Controller biedt dezelfde prestatie als de populaire controllers uit de ControlLogix L7-reeks, maar met extra ingebouwde veiligheidsfunctionaliteit. De controller is verkrijgbaar in twee uitvoeringen (1756-L72S, 1756-L73S; Partner Processor 1756-L7SP) en combineert veiligheid en besturing in één krachtig presterende oplossing.
- Maakt besturing van de veiligheids
- I/O via routers en het WLAN mogelijk
- Ingebouwde USB-poort
- Tot 500 controllerverbindingen
- Niet-volatiele SDRAM-geheugenopslag, inclusief vooraf geïnstalleerde 1784-SD1 Secure Digital-kaart
- Energy Storage Module (ESM) maakt een einde aan de noodzaak van lithiumbatterijen
- Ingebouwd display voor diagnostische en runtime-informatie over de controller
- Hogere snelheid en mogelijkheden voor de verwerking van hoogwaardige logische, motion-, proces- en redundantietoepassingen
- RSLogix 5000 V20
- Veiligheidsinstructies voor analoge ingang (SIL 3-gecertificeerd)
- Drijvende komma-veiligheidsgegevens
- Aanvullende veiligheidsinstructies voor ladders
- Compute (CPT) Limited, geen geavanceerde wiskundige functionaliteit
- Compare (CMP)
- Evenement
Micro800
Een nieuwe serie programmeerbare controllers van Allen-Bradley. De volgende generatie
micro-PLC’s van Allen-Bradley in het productassortiment van Rockwell Automation
biedt stand-alone besturing voor besturingssystemen in de componentklasse, waaronder
eenvoudige bewegingsbesturing.
- Gemeenschappelijke componenten en accessoires
- Verwisselbare aansluitklemmen voor eenvoudig onderhoud
- Geen accu vereist, waardoor onderhoudstijd afneemt en de uptime toeneemt
- Eén softwarepakket voor het programmeren en configureren van PLC's, HMI, aandrijvingen
en beweging
- Instructies conform IEC-standaard
- Point-to-Point-gegevensuitwisseling voor vereenvoudigde communicatie
- Automatische apparaatvervanging
Klik hier om de virtuele brochure te downloaden
Kinetix 350
De Kinetix 350-servoaandrijving is ontworpen om te worden aangesloten op en te werken met de nieuwe serie CompactLogix™-controllers die geïntegreerde motion via EtherNet/IP™ ondersteunen. Als ze in een systeem gecombineerd worden, kunnen ze een kostenefficiënte servooplossing met grote prestaties en op maat bieden die gebruikers nodig hebben. Door zijn compacte ontwerp neemt de Kinetix 350 minder paneelruimte in beslag en kan hij gemakkelijk worden aangesloten.
Klik hier om de virtuele brochure te downloaden
Kinetix 350 en CompactLogix – kostenefficiënte gecoördineerde motion
De Allen-Bradley Kinetix 350 is een eenassige oplossing die schaalbaarheid combineert met lage kosten. De oplossing vereenvoudigt de integratie van de complete besturingsoplossing, waaronder HMI, CompactLogix Programmable Automation Controller (PAC), I/O en motion binnen één netwerk.
- Eenassige oplossing op basis van het Kinetix 300 concept.
- Reductie van de systeemkosten op basis van het aantal assen en processoren
- Vereenvoudigd systeemontwerp:
- Ondersteuning van standaard Ethernet
- Managed switchen zijn geen vereiste voor de ondersteuning van gesynchroniseerde motion control
- Handige compact formaat vereenvoudigd het aansluiten met minder onderdelen
- Mogelijkheid om overal ter wereld machines te bouwen – dankzij het gebruik van standaardproducten geschikt voor toepassingen in elke wereldregio.
- Ingebouwde Safe Torque Off-functionaliteit
PowerFlex 755 AC Drive
De PowerFlex 755 is ontworpen om maximaal rendement uit uw investering te halen
en uw productiviteit te verhogen, en is ideel voor toepassingen die veiligheid,
hoogpresterende motorbesturing en flexibiliteit vereisen. De PowerFlex 755 AC-aandrijving
biedt een uitgebreidere functionaliteit voor uw fabricagesystemen.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
PanelView Plus 6
Verschaft OEM's extra concurrentievoordeel dankzij hogere machineprestaties. Uitgebreid geheugen zorgt voor grotere flexibiliteit in toepassingen, terwijl de toename van de processorsnelheid de operator een betere gebruikerservaring geeft omdat de terminal sneller reageert en de besturing nog effectiever is. Beide kenmerken verbeteren de zichtbaarheid van gegevens en bieden een platform voor betere, snellere beslissingen.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
Computers voor extreme omgevingen – voor wanneer de hardware het pas echt hard te verduren krijgt
De nieuwe UL- en ATEX-gecertificeerde 1200 XT-reeks van industriële computers combineert certificeringen voor gevaarlijke omgevingen met bestendigheid tegen extreme temperaturen. Daarmee vormen ze een waardige toevoeging aan ons XT Extreme Environment System
- Ideale visualisatieoplossing voor Logix XT- en Flex I/O XT-gebruikers
- UL-certificering voor gevaarlijke omgeving
- ATEX-certificering voor gevaarlijke omgeving
- Bestand tegen extreme temperaturen
- Zonder ventilator, dus geen bewegende onderdelen!
- Helder, bij direct zonlicht leesbaar display
- Intel Core Duo U2500 1.2 GHz-processor
- Uiterst betrouwbare 8 GB compact flash drive
- 2 GB DDR2 RAM (max. 4 GB aan systeemgeheugen)
PanelView Plus Compact
PanelView Plus Compact is een kosteneffectieve, middelgrote operatorinterface die
geavanceerde integratie met op Logix gebaseerde besturing biedt en beschikt over
functies die geoptimaliseerd zijn voor toepassingen met een beperkte omvang en voor
geprefereerde connectiviteit met CompactLogix™ L2x- en L3x-controllers.
- Geprefereerde HMI-connectiviteit voor CompactLogix-controllers
- Ethernet-poort, RS-232 seriële poort, USB-poort (twee op 1000-model), DC-voedingsingang
en CompactFlash type 1 slot
- Aansluiting op één controller via RSLinx Enterprise 5.20- of KEPServer-software
- 25 displays en 200 alarmberichten die ondersteund worden door de FactoryTalk View
Compact Machine Edition-toepassings- en runtimesoftware
- Vaste hardwareconfiguraties zonder toevoeging of vervanging van modulaire componenten
Klik hier om het PDF-document te downloaden
Nieuwe PanelView Component 6-inch kleuren-TFT-terminal
Het PanelView Component-assortiment is onlangs uitgebreid met een nieuwe 6-inch
kleuren-TFT-terminal met touchscreen. Deze biedt in meerdere opzichten belangrijke
voordelen:
- LED-technologie voor achtergrondverlichting voor een langere gebruiksduur en een
grotere duurzaamheid
- Verbeterde ergonomie: kijkhoek (x2), helderheid (x1,5), reactietijd van display
(4x sneller) en contrastverhouding (x14)
- Dankzij de 16-bits kleuren-TFT-terminal kunnen meer realistische toepassingen ontwikkeld
worden, waaronder weergave in hoge resolutie, wat weer tot een betere bediening
en diagnostiek leidt
Allen-Bradley-signaalkolommen
van 40 mm en 60 mm
De nieuwe, modulaire signaalkolommen van 40 mm uit de Allen-Bradley 854J-serie en die van 60 mm uit de Allen-Bradley 854L-serie zijn speciaal ontwikkeld voor meervoudige statusindicatie voor machines en/of fabrieksprocessen. De functierijke signaalkolommen stellen operators op de hoogte van kritische process condities binnen de fabriek. Beide afmetingen bieden een ruime keuze aan basiselementen om optimaal te kunnen voorzien in de montagebehoeften voor specifieke toepassingen. De signaalkolommen zijn beschikbaar als afzonderlijke componenten voor assemblage door de gerbuiker of als vooraf geconfigureerde fabrieksoplossingen die de installatietijd verkorten. De nieuwe signaalkolommen voldoen aan wereldwijde certificeringen en zijn zowel geschikt voor binnen- en buitenhuis gebruik.
- Prijs gunstig
- Modulair
- LED-technologie
- Diameter van 40 of 60 mm
- Geluidsmodule beschikbaar
- 6 lenskleuren
- 24 V AC/DC / 120 V AC / 240 V AC
serie 800B-drukknoppen van 16 mm
Deze nieuwe modulaire serie besturings- en signaleringsapparatuur is bedoeld voor
toepassingen met een beperkte montageruimte, zoals in de lichte industrie en bij
instrumentele toepassingen. De Bulletin 800B-besturings- en signaleringsapparatuur
van 16 mm heeft de volgende belangrijke voordelen:
- Verlichte noodstop voor betere zichtbaarheid
- Toepassing van geavanceerde LED-technologie
- Afname van de installatietijd dankzij modulair ontwerp
- Betrouwbare werking in toepassingen van minder dan 24 V DC/5 mA (tot 5 V DC/1 mA)
door vergulde contacten
- IP66-beschermingsgraad
1585 industrieel geclassificeerde fysieke media
Het gebruik van Ethernet is een steeds vaker gebruikte oplossing voor industriële
toepassingen. Rockwell Automation biedt een totaalpakket aan Ethernet-producten:
van Armor I/O, veiligheid en PLC’s tot HMI, beweging en aandrijvingen. Als aanvulling
op haar voortdurend toenemende assortiment van industriële Ethernet-producten introduceert
Rockwell Automation een complete serie industrieel geclassificeerde fysieke Ethernet-media.
- Steviger dan standaardmedia
- Afgeschermde en niet-afgeschermde media
- Bedoeld voor veeleisende industriële omgevingen, de hoogste MICE-waardering
- Volledig aanbod van kabelspoelen en met M12 en RJ45 geconfigureerde verbindingssnoeren
- Robuust ontwerp voor uiterst betrouwbare netwerkprestaties
Ruimtebesparing dankzij compact ontwerp met versterkte I/O
De nieuwe Allen-Bradley 1732E Slim ArmorBlock modules zijn ontworpen voor gebruik binnen een EtherNet-/IP-netwerk. Ze zijn onder meer ontwikkeld voor toepassingen in de automobiel-, materiaalverwerking- en halfgeleidersector. De water- en roestbestendige met kunststof afgedichte behuizing biedt een beschermingsklasse van IP69K en NEA 4X. De eenheden hebben dezelfde afmetingen als de bestaande compacte DeviceNet-modules.
- Ingebouwde Ethernet-switch, met DLR-ondersteuning
- Beschikbaarheid van CIP Sync-modules voor Sequence Of Event (SOE) en Scheduled Outputs
- Dezelfde afmetingen als de compacte DeviceNet-module (1732D-8CFGM8)
- M8 digitale I/O-connectors
- M12 analoge I/O-connectors
- Doorlussen van apparaat voeding (tot 4A)
Flex I/O-reeks uitgebreid met Device Level Ring-mogelijkheden
Met de introductie van de 1794-AENTR FLEX I/O Dual Port EtherNet Adapter voegt Rockwell Automation Device Level Ring (DLR)-ondersteuning aan zijn FLEX I/O-reeks toe. De adapter kan een snelle overdracht van kritische gegevens waarborgen door het toekennen van prioriteiten aan kritische informatie binnen het bedrijf.
- Ruimtebesparing: directe aansluiting van sensoren op de aansluitsokkel waardoor het gebruik van aansluitstrips kan vermeden worden.
- Functionaliteit: 4- tot 32-punts modules bieden met rek gebaseerde I/O vergelijkbare functies aan.
- Verbeterde productiviteit: eenvoudige, door wizards ondersteunde configuratie en installatie van I/O-modules zorgt voor een reductie van de engineering- en installatietijd
- Minder downtime: Removal and Insertion Under Power (RIUP) en diagnostieken
- Ongekende keuzevrijheid: meer dan 90 catalogusnummers en een breed scala aan speciale modules voldoen aan de behoeften van een grote verscheidenheid aan toepassingen
- Veeleisende omgevingen: Conformal coating en modules die voor gebruik in extreme omgevingen zijn ontwikkeld.
- Flexibele netwerktechnologie: communicatie via Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, Remote I/O en andere open netwerken
- Verbeterde fabrieksprocessen: analoge HART-modules dragen HART-gegevens over naar een asset management-software of een controller ter verbetering van de fabrieksprocessen
GUARDMASTER – de nieuwe generatie veiligheidsrelais
Onze nieuwe generatie veiligheidsrelais bestaat uit zes producten die aan de meeste
vereisten voldoen die nodig zijn voor veiligheidsgerelateerde toepassingen. Deze
relais kunnen per functie worden geconfigureerd voor eenvoudige logische taken en
hebben universele ingangen. Alle units hebben een halfgeleider-hulpuitgang voor
diagnostische informatie.
De zes veiligheidsrelais zijn beschikbaar met:
- één tweekanaals ingang en twee relaisuitgangen
- één tweekanaals ingang en drie relaisuitgangen
- twee tweekanaals ingangen en twee solid-state uitgangen
- twee tweekanaals ingangen en twee relaisuitgangen
- een uitgangsuitbreidingsmodule met vier onvertraagde relaisuitgangen
- een uitgangsuitbreidingsmodule met vier vertraagde weergave-uitgangen via een instelbare
draaischakelaar
SensaGuard contactloze veiligheidsschakelaars met RFID-codering en magnetische vergrendelfunctie
De SensaGuardTM-productfamilie is voldoet tot categorie 4/SIL 3/PLe en is bestemd
voor machinebeveiliging met gedeeltelijke of volledige lichaamstoegang. Gekenmerkt
door RFID-technologie van de nieuwste generatie voor codering en inductieve technologie
voor detectie, biedt SensaGuard met zijn grote detectiebereik en tolerantie voor
slechte uitlijning een kostenefficiënte oplossing.
- extra veiligheidsniveau via individuele RFID-codering
- gebruikt dezelfde RFID-technologie als de standaardserie
- optie voor individuele codering
- product met geïntegreerde vergrendelfunctie die kan worden ingesteld op een vasthoudkracht van 20 N, 40 N of 60 N
- over 270 graden zichtbare LED
TLS GD2-vergrendelingsschakelaar
De TLS-GD2 is een tongschakelaar met begrenzingsfunctie en positieve modus die de
afscherming van machines vergrendelt totdat de voeding geïsoleerd is, en die ervoor
zorgt dat deze ook geïsoleerd blijft als de afscherming open is. De schakelaar heeft
drie veiligheidscontacten (N.C.) en twee hulpcontacten (N.O.). De TLS-GD2-kop heeft
twee bevestigingssleuven en deze kan gedraaid worden, zodat er vier bevestigingspunten
voor een actuator zijn. Er wordt een afdichtstop meegeleverd voor de ongebruikte
sleuf.
- Vermogen om te openen of vermogen om te sluiten
- Grote vergrendelingskracht > 2000 N
- Vijf contacten: 2 N.C. en 1 N.O. voor positiemonitoring
- 1 N.C. en 1 N.O. voor vergrendelmonitoring
- Draaibare kop: 4 mogelijke sleutelsloten
- Voldoet aan EN1088 en EN60947-5-1
Geïntegreerde SensaGuard-vergrendeling
Met de nieuwste generatie RFID-technologie voor codering en Inductive-technologie
voor detectie is het grote detectiebereik en de tolerantie voor verkeerde uitlijning
van SensaGuard een kosteneffectieve oplossing die zeer geschikt is voor een groot
aantal industriële veiligheidstoepassingen. De SensaGuard-productlijn bevat categorie
4/SIL 3-schakelaars die voldoen aan EN954-1 en door de TÜV gecertificeerd zijn voor
functionele veiligheid conform IEC 61508.
- Geen toegewezen controller vereist
- Cat. 4/SIL3-waarde, zelfs voor meerdere in serie geschakelde eenheden
- Schakelaars kunnen met andere apparaten (lichtscherm, noodstopschakelaars, sleutelvergrendelingsschakelaars)
in serie geschakeld worden
- Uitgebreide diagnostiek voor eenvoudige probleemoplossing
- Grote detectieafstanden
- Tolerantie voor verkeerde uitlijning
- Meerdere detectierichtingen
- Roestvrijstalen versie, geschikt voor gebruik in veeleisende omstandigheden
- Gebruik van standaardbeugels voor naderingssensoren
Zichtbare lichtbron en veelzijdig pakket voor optimale flexibiliteit
Onze nieuwe Allen-Bradley 42JS VisiSight-reeks van universele fotocellen biedt een compleet scala aan detectiemodi, montageopties en unieke functionaliteit binnen een afgedichte en compacte behuizing zonder openingen.
Deze reeks is bij uitstek geschikt voor materiaalverwerkings-, verpakkings- en assemblagetoepassingen en voorziet in de behoefte aan een kleine vormfactor binnen sectoren zoals de biowetenschappen, farmaceutische industrie, voedingsmiddelen- en drankindustrie, huishoudelijke, gezondheids- en schoonheidsproducten.
- Zichtbare lichtbron aanwezig op alle modellen voor eenvoudige uitlijning
- Een branchestandaard 25,4 mm (1 inch) montageopening en optionele adapter van 18 mm voor neus(klik)montage staan garant voor een optimaal flexibele toepassing
- Gepatenteerd ASIC-ontwerp maakt een lineaire afstelling mogelijk van de gevoeligheid, stabiliteitsindicatie en uitmuntende geluidsbestendigheid
- Compacte afgedichte behuizing en ontwerp zonder openingen minimaliseren de ophoping van stof en vuil, terwijl sensors nog altijd eenvoudig kunnen worden gereinigd
- Metalen M12-aansluiting met schroefdraad of M8 pigtail-aansluiting
- 360° zichtbare LED-statusindicatoren
- Aanvullende “transmitted beam”-modellen beschikbaar met infrarode lichtbron voor superieure immuniteit tegen overspraak
- Ingang voor het deactiveren van de lichtbron op “transmitted beam”-zender
Klik hier om de PDF te downloaden
42CS foto-elektrische sensoren voor de voedings- en drankenindustrie
Deze serie sensoren is speciaal bedoeld voor chemische en hogedrukreiniging in de
voedings- en drankenindustrie. Ze zijn uitstekend bestand tegen corrosie en beschadiging
die veroorzaakt worden door zware reinigingsmiddelen.
- Stevige roestvrijstalen (316L) behuizing met een doorsnede van 18 mm en lasergeëtste
merktekens
- IP69K-classificatie, ECOLAB- en Johnson Diversey-certificering
- Innovatieve ferromagnetische instelling waardoor de sensor eenvoudig geprogrammeerd
kan worden
- De gladde buis (geen schroefdraad of groeven) minimaliseert de opeenhoping van ongewenste
deeltjes en is zeer onderhoudsvriendelijk
Klik hier om het PDF-document te downloaden
871TS inductieve sensoren voor de voedings- en drankenindustrie
Deze serie sensoren is bedoeld voor de meest veeleisende toepassingen in de voedings-
en drankenindustrie. De sensoren zijn niet alleen uitstekend bestand tegen reinigen
onder hoge druk en bij hoge temperaturen, maar ook tegen corrosie en beschadiging
die veroorzaakt worden door zware reinigingsmiddelen.
- Stevige roestvrijstalen (316L) behuizing met een doorsnede van 18 mm en lasergeëtste
merktekens
- IP69K-classificatie, ECOLAB- en Johnson Diversey-certificering
- Groter detectiebereik (tot 12 mm)
- Groter temperatuurbereik (tot 80 °C)
872C WorldProx-serie voor extra grote detectiebereiken
Het bereik van de nieuwe 872C WorldProx-serie sensoren is drie keer zo groot als
dat van de standaard inductieve sensoren. Dankzij het extra grote bereik dat door
deze technologie mogelijk wordt gemaakt, kan een sensor op een grotere afstand van
het doel gemonteerd worden. Hierdoor nemen de toegestane machinetoleranties toe
en neemt het risico van mechanische schade af.
- Compleet aanbod van 6,5 mm tot M30
- Groter detectiebereik (tot 40 mm)
- Afgeschermde en niet-afgeschermde versies
- Micro M12-connector voor plug-and-play
42JS VisiSight-serie foto-elektrische sensoren in een compacte behuizing
De nieuwe VisiSight-serie foto-elektrische sensoren voor algemene doeleinden biedt
een groot aantal detectietoepassingen. De afgesloten, uiterst compacte industriële
IP67-behuizing zonder lege ruimtes minimaliseert de opeenhoping van stof en vuil,
waardoor de sensoren eenvoudig gereinigd kunnen worden.
- Zichtbare rode lichtbron voor eenvoudigere uitlijning
- Industrieel geclassificeerde montageopeningen en M18 met klikmontage voor flexibele
montage
- Micro M12- of M8 Pico-connector voor plug-and-play
- Gepatenteerd ASIC-ontwerp voor lineaire gevoeligheidsinstelling
Klik hier om het PDF-document te downloaden
56RF I-Code RFID-identificatiesysteem op basis van 13,56 MHz
Vandaag de dag worden fabrikanten meer dan ooit uitgedaagd om uit concurrentieoogpunt
de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. RFID (Industrial Radio Frequency
Identification)-systemen hebben opgang gemaakt als een robuuste en betrouwbare manier
om producten tijdens het productieproces te volgen en te registreren. Rockwell Automation
biedt nu een totaalpakket aan RFID-oplossingen van Allen-Bradley om uw productieprocessen
te stroomlijnen en te optimaliseren.
- I-Code-tags en -ontvangers op basis van 13,56 MHz conform ISO 15693
- Uitgebreid aanbod van tags
- Eenvoudige en snelle netwerkintegratie via AOP voor Logix PLC
- Flexibele en kosteneffectieve industriële RFID-oplossing
Klik hier om het PDF-document te downloaden
RS Logix 5000 v20
De nieuwste release van de RSLogix™ 5000-software levert machinebouwers, systeemintegrators en eindgebruikers die behoefte hebben aan één besturingsinfrastructuur met één ontwikkelomgeving die eenvoudig aan de eisen van verschillende toepassingen kan worden aangepast, de hoge prestaties van een geïntegreerd besturingssysteem.
Klik hier om het PDF-document te downloaden
Meer visualisatie- en besturingsmogelijkheden vanop afstand m.b.h. webbrowser.
Met de nieuwe versie van onze FactoryTalk ViewPoint-software beschikken fabrikanten over meer flexibiliteit en mobiliteit om real-time gegevens op de fabrieksvloer aan te passen. Naast de mogelijkheid om de waarde en van tags aan te passen, biedt de nieuwe versie van onze human-machine interface (HMI)-software verbeterde beveiligingsmogelijkheden die beheerders in staat stellen om te bepalen welke personen buiten de fabriek toegang krijgen tot systeem- en machineparameters.
- Uitbreiding van de visualisatie mogelijkheden en besluitvorming op basis van real-time informatie naar gebruikers op externe locatie via een browser
- Biedt op elk gewenst moment toegang vanaf elke locatie
- Reduceert de Total Cost of Ownership
- Ondersteuning van verschillende browsers
Motion Analyzer 6 versnelt het ontwerp van mechatronische concepten
Machines bouwers kunnen maximaal genieten van alle voordelen van een mechatronisch ontwerpaanpak met behulp van de nieuwste versie van onze Motion Analyzer-software. Hierdoor kunnen ze zowel analyse, optimalisatie en simulatie van hun ontwerp versnellen en vereenvoudigen.
- Thermische systeemmodellering
- Systeemefficiëntie analyses
- Voedingsspanningstolerantie analyse
- 3D CAD-integratie
- Systeemtolerantie analyse
- Analyses van gecontroleerde stops
- Systeemafstelling simulatie
- Schatting van de machinelevensduur
Verbeteringen in versie 6
- verbeterde gebruikersinterface
- geïntegreerde tuning-simulatie
- verbeterde taalondersteuning
- toegang tot Kinetix-producten via 3DContentcentral.com
- snellere uitvoering van motion-profielen in Logix
- Solidwords tuning simulatie
- XML-synchronisatie met RSLogix5000
RSLogix 5000 programmeerpakket
Een uitstekend softwarepakket voor discrete toepassingen, procestoepassingen, batchtoepassingen,
bewegingstoepassingen, veiligheidstoepassingen en aandrijvingstoepassingen dat tevens
ondersteuning biedt voor het S88 toestandsmodel voor apparatuurfasen voor batch-
en machinebesturingstoepassingen. De RSLogix 5000-software biedt een gebruiksvriendelijke
interface conform IEC61131-3, symbolische programmering met structuren en arrays,
en een uitgebreide instructieset voor vele typen toepassingen.
De software bevat de volgende editors:
- ladderlogica
- gestructureerde tekst
- functieblokdiagrammen
- sequentiële functiegrafiek