Oxley
Oxley is een Italiaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop en verhuur van
nieuwe en gebruikte hoogwerkers. Daarnaast adviseert ze over de aankoop en het onderhoud
van materieel, zodat de klant de meest geschikte oplossing voor zijn specifieke
toepassing kan kiezen.
Een team van deskundige medewerkers zorgt ervoor dat de hoogwerkers in perfecte
staat verkeren. Hierbij wordt grote aandacht besteed aan de veiligheidssystemen,
de CE-certificering en de periodieke inspecties van het ISPESL en de M.C.T.C. Sinds
2005 beschikt het in de provincie Cuneo gevestigde Oxley over een afdeling die zich
bezighoudt met de productie van zelfrijdende elektrische hefplatformen waarmee vliegtuigpassagiers
met beperkte mobiliteit aan en van boord kunnen gaan.
Volgende>>
Klik hier om het PDF-document te downloaden