DARMOWE NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA

Te narzędzia pomogą Ci w zrozumieniu, zaplanowaniu i konfiguracji zintegrowanego systemu sterowania ruchem. Nowe narzędzia są dodawane w regularnych odstępach czasu, dlatego prosimy o okresowe zapoznawanie się z najnowszymi przydatnymi zasobami.

Rysunki/zasady projektowe popularnych konfiguracji CIP Motion

CIP Motion to rozszerzenie CIP (Common Industrial Protocol), dostarczające uprawnienia niezbędne do uzyskania zsynchronizowanego ruchu o wysokiej wydajności, wieloosiowego. Możesz pobrać rysunki popularnych konfiguracji oraz dołączone do nich zasady projektowe, które pomogą Ci w tworzeniu swojego własnego projektu.

Dobór produktów i narzędzia konfiguracyjne systemu

Rockwell Automation oferuje szereg wydajnych narzędzi do doboru produktów i konfiguracji systemu. Narzędzia te pomagają konstruktorowi maszyn w doborze i zastosowaniu naszych produktów. Niektóre narzędzia są dostępne online, inne można zainstalować w swoim komputerze, dzięki czemu można szybko uzyskać dostęp do informacji o naszych produktach tak w biurze jak i w terenie.


Product Selection Toolbox

Rockwell Automation oferuje szereg wydajnych narzędzi do doboru produktów i konfiguracji systemu. Narzędzia te pomagają konstruktorowi maszyn w dobraniu i zastosowaniu naszych produktów. Niektóre narzędzia są dostępne online, inne można zainstalować w swoim komputerze, dzięki czemu można szybko uzyskać dostęp do informacji o naszych produktach tak w biurze jak i w terenie.


Analizator ruchu

Szybki i prosty sposób na dobór, wymiarowanie i optymaliizację systemów sterowania ruchem. Za pomocą rozwijanego menu wybierasz podzespoły, bez konieczności kompleksowych obliczeń lub wyszukiwania specyfikacji w kartach danych producentów. Zawiera również narzędzia do symulacji do:

  • Modelowania termicznego systemu
  • Analizy wydajności systemu
  • Analizy współczynnika projektowego
  • Analizy tolerancji napięcia zasilania
  • Integracji CAD 3D z Solidworks
  • Analizy tolerancji systemu
  • Analizy zatrzymania awaryjnego
  • Symulacji regulacji systemu
  • Oszacowania trwałości użytkowej

Zestaw narzędzi Drives Accelerator

Zestaw narzędzi dostarczający łatwych w obsłudze narzędzi do projektowania, programowania i diagnostyki systemu. Pozwala na szybkie opracowanie i wprowadzenie systemów napędowych z wykorzystaniem napędów Rockwell Automation PowerFlex™, sterowników Logix oraz sprzętu i oprogramowania do wizualizacji FactoryTalk™ View.

Zestaw narzędzi obejmuje:

  • narzędzia do doboru napędów
  • rysunki CAD
  • wstępnie skonfigurowane płyty logiczne i pomiarowe do systemu napędowego
  • monitoring
  • kontrolę
  • diagnostykę

Zestaw narzędzi Safety Accelerator

Narzędzia do projektowania, programowania i diagnostyki w jednym zestawie. Pozwala na szybkie opracowanie i wprowadzenie systemów bezpieczeństwa wykorzystujących sterownik GuardLogix, osłonę wej./wyj. oraz urządzenia bezpieczeństwa Rockwell Automation. Zestaw narzędzi obejmuje::

  • przewodnik po ocenie ryzyka i projektowaniu systemu
  • przewodnik po doborze sprzętu
  • rysunki CAD
  • programy logiczne bezpieczeństwa
  • płyty pomiarowe statusu operatora i diagnostyczne.

Wzorcowa architektura

Wykorzystaj zalety wypróbowanych projektów architektury, parametrów systemu, zestawów narzędzi przyspieszających, funkcji umożliwiających migrację i bloków konstrukcyjnych znacznie upraszczających prace inżynierskie. Narzędzia Integrated Architecture wspomagają konstruktora maszyn w zrozumieniu, projektowaniu i konfigurowaniu systemu. Regularnie dodawane są nowe narzędzia.


Design Toolkits

Zestaw Design Toolkits zawiera narzędzia niezbędne do szybkiego i łatwego projektowania, instalowania, obsługi i konserwacji maszyny. Podstawowy zestaw wstępnie skonfigurowanego kodu logicznego pozwala na szybkie uruchomienie zapewniając jednocześnie minimalizację kosztów prac inżynierskich. Szablony ekranów interfejsu operatora pomagają obniżyć koszty integracji i czas wprowadzania produktu na rynek.


Zestaw narzędzi Kinetix Accelerator

Bazując na uproszczonej obsłudze zapewnianej przez zintegrowaną architekturę, zestaw narzędzi Kinetix Accelerator na płycie CD zawiera narzędzia projektowe, niezbędne do szybkiego i nieskomplikowanego projektowania, instalacji, obsługi i funkcjonowania maszyny.

  • Wykorzystanie szablonów ekranu HMI pomaga zmniejszyć koszty integracji i skraca czas potrzebny do wprowadzenia na rynek.
  • Podstawowy, wstępnie skonfigurowany kod logiczny pozwala na szybką pracę przy minimalnych kosztach inżynieryjnych.
  • Instrukcja szybkiego startu przedstawia krok po kroku sposób wykorzystywania szablonów i pełnego wykorzystania wszystkich zalet zestawu narzędzi Kinetix Accelerator.
  • W przypadku diagnozowania problemu systemu lub zwiększania wydajności maszyny, rejestr usterek RSView ułatwia i przyspiesza Twoją pracę.

Narzędzie Ethernet/IP Capacity

Narzędzie EtherNet/IP Capacity (wcześniej znane jako EtherNet/IP Performance Prediction Tool) jest przeznaczone do pomocy na wstępnym etapie tworzenia układu sieci EtherNet/IP i systemu sterowania ruchem. To narzędzie analizuje zasoby (połączenia, pakiety na sekundę) wykorzystane przez zaproponowaną sieć.

Wybierz ikony w celu wskazania typu i liczby węzłów w sieci razem z parametrami takimi jak Szybkość aktualizacji. Następnie narzędzie oblicza wykorzystane zasoby i wyświetla informacje na temat tego co jest nadal dostępne. Ten format decyduje o łatwości z jaką można wypróbowywać różne konfiguracje/parametry oraz o tym, jaki ma to wpływ na wynik. Dostępna jest nowa wersja, która oblicza wykorzystanie zasobu węzłów bezpieczeństwa, zapewnia obsługę węzłów HMI oraz zapewnia wsparcie dla CompactLogix L23E i innych nowości. Aby zachować aktualną wersję Ethernet Performance Prediction Tool, można pobrać i zainstalować oprogramowanie zwane Current. To oprogramowanie w sposób nieprzerwany przeszukuje Internet pod kątem aktualizacji.

Strona internetowa z przykładowym kodem

Rockwell Automation udostępnia przykładowy kod na stronie internetowej. Kod ten służy jako bezpłatna pomoc w przystąpieniu do konfigurowania i programowania produktów Rockwell Automation. Obejmuje jednolite podejście do projektów i aplikacji.


Connected Components Building Blocks

Zestaw CCBB zawiera informacje niezbędne do szybkiego i łatwego wdrożenia zadań typowego sterowania w projekcie maszyny. Obejmuje gotowy kod aplikacyjny dla sterownika programowalnego. Kod ten można modyfikować, aby dostosować go do wymagań określonej maszyny. Wbudowane ekrany interfejsu operatora ułatwiają konfigurowanie interfejsu. Wstępnie konfigurowane pliki parametrów przemiennika eliminują konieczność uruchamiania zadań regulacji prędkości. Aby otrzymać kompletny zestaw narzędzi Building Block, należy zamówić BEZPŁATNĄ płytę DVD!

CompactLogix L2,L3,L4 PCD

Demonstrating the scalability of the integrated CompactLogix & Kinetix Motion Control System

Pobierz w formacie [PDF]

Quickstart guide to the 1768 CompactLogix PLC

Quickstart guide to the 1768 CompactLogix PLC

Pobierz w formacie [PDF]

CompactLogix SCADA Popular Configuration Drawings (rysunki typowych konfiguracji)

CompactLogix SCADA Popular Configuration Drawings (rysunki typowych konfiguracji)

Pobierz w formacie [PDF]

CompactLogix 1768-L4x Configuration Drawings (rysunki konfiguracji)

CompactLogix 1768-L4x Configuration Drawings (rysunki konfiguracji)

Pobierz w formacie [PDF]

CompactLogix Indexing Motion Accelerator Toolkit Quick Start (instrukcja uruchomienia

CompactLogix Indexing Motion Accelerator Toolkit Quick Start (instrukcja uruchomienia

Pobierz w formacie [PDF]

CompactLogix L2x Popular Configuration Drawing – With Text (rysunek konfiguracyjny z tekstem)

CompactLogix L2x Popular Configuration Drawing – With Text (rysunek konfiguracyjny z tekstem)

Pobierz w formacie [PDF]

CompactLogix Packaged Controllers Quick Start and User Manual (Instrukcja szybkiego uruchamiania i eksploatacji)

CompactLogix Packaged Controllers Quick Start and User Manual (Instrukcja szybkiego uruchamiania i eksploatacji)

Pobierz w formacie [PDF]

CompactLogix Performance and Capacity Quick Reference (Zestawienie parametrów)

CompactLogix Performance and Capacity Quick Reference (Zestawienie parametrów)

Pobierz w formacie [PDF]

Przewodnik konwersji dla uproszczenia procesów migracji do systemu Rockwell Automation

Conversion guide to simplify the process of migrating to Rockwell Automation

Pobierz w formacie [PDF]

Przewodnik konwersji dla upraszczania procesów migracji do systemu Rockwell Automation

Conversion guide to simplify the process of migrating to Rockwell Automation

Pobierz w formacie [PDF]

Broszura do pobrania, zawiera najnowsze informacje dotyczące Integrated Architecture

Download our latest newsletter on Integrated Architecture

Pobierz w formacie [PDF]

Kinetix Accelerator Toolkit CD

The Kinetix Accelerator Toolkit CD contains the design tools you need to quickly and easily design, install, operate and maintain a machine.

Pobierz w formacie

Kinetix Accelerator Toolkit Quick Start (instrukcja szybkiego uruchamiania)

Kinetix Accelerator Toolkit Quick Start (instrukcja szybkiego uruchamiania)

Pobierz w formacie [PDF]

PackML 3.0-Based Programming Quick Start (instrukcja szybkiego uruchamiania)

PackML 3.0-Based Programming Quick Start (instrukcja szybkiego uruchamiania)

Pobierz w formacie [PDF]

RSLogix 5000 Start Pages Capability Profile (charakterystyka i parametry)

RSLogix 5000 Start Pages Capability Profile (charakterystyka i parametry)

Pobierz w formacie [PDF]

Safety Accelerator Toolkit for GuardLogix Systems

System design, programming, and diagnostic tools all in a single toolkit

Pobierz w formacie

Przewodnik po Integrated Architecture i podstawach programowania modułowego

A guide to Integrated Architecture and the Foundations of Modular Programming

Pobierz w formacie [PDF]