Siłowniki elektryczne MP-Series and TL-Series
Siłowniki liniowe oparte o pneumatykę, hydraulikę są zazwyczaj hałaśliwe i oferują
ograniczone możliwości sterowania. Natomiast siłowniki elektryczne MP-Series™ i
TL-Series™ zapewniają elastyczną kontrolę, która pozwala na dokładne pozycjonowanie
i szybkie pozycjoonowanie. Ciche, czyste i energooszczędne siłowniki oferują znakomitą
alternatywę podczas modernizacji istniejących systemów.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Silniki rotacyjne z napędem bezpośrednim
Technologia rotacyjna z napędem bezpośrednim przeniesieniem momentu minimalizuje
potrzebę korzystania z urządzeń przesyłających moc i pomaga w redukcji złożoności
maszyny, zapewnia zgodność systemu i mniejsze zużycie energii. W tym samym czasie,
te silniki dostarczają wysoką wydajność dynamiczną, szybki czas ustalania oraz lepszą
całkowitą kontrolę nad obciążeniem.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Serwomotory o średnim momencie bezwładności MP-Series
Rozwiązanie kompaktowe, o dużej gęstości mocy, wyposażone w wiele funkcji i przeznaczone
do aplikacji o większych obciążeniach i większej bezwładności. Połączenie funkcji
silników o niskim momencie bezwładności MP-Series z masą bezwładności dostosowaną
do wysokich obciążeń od sił bezwładności sprawiło, że te serwomotory o średnim momencie
bezwładności nadają się idealnie do zastosowań wymagających większej mocy w mniejszym
pakiecie, takich jak:
- drukowanie
- formowanie
- przemysł samochodowy i inne.
Serwomotory o średnim momencie bezwładności są całkowicie wymienne mechanicznie
z istniejącymi silnikami o niskim momencie bezwładności MP-Series.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Serwomotory liniowe
Seria LDC i LDL - Seria liniowych silników zapewnia wyjątkową reakcję, pozwalającą
na uzyskanie krótszego czasu ustalania w przypadku poszczególnych przesunięć, większą
wydajność maszyny oraz większą precyzję i mniejszą ilość odpadów produkcyjnych.
Seria praktyczna i opłacalna do szerokiej gamy zastosowań, w tym:
- opakowania
- wycinanie modeli
- dozowanie
- obsługa materiałów
- trasowanie płaskich paneli solarnych
- maszyny typu pick-and-place.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
CompactLogix 5370 L1
Sterowniki CompactLogix 5370 L1 łączą w sobie moc architektury Logix z elastycznością POINT I/O w kompaktowym pakiecie i w przystępnej cenie. Stanowią idealne, ekonomiczne rozwiązanie dla małych i średnich maszyn oferując przy tym korzyści Architektury Zintegrowanej.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
CompactLogix 5370 L2
Rozszerzając skalowalność rodziny sterowników Logix, sterowniki PAC CompactLogix 5370 L2 zostały opracowane z myślą o rosnącej potrzebie wyższej wydajności, a zarazem małym rozmiarze i przystępnej cenie.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
CompactLogix 5370 L3
Sterowniki CompactLogix 5370 L3 zapewniają skalowalne rozwiązanie sterowania w przystępnej cenie, dopasowane idealnie do aplikacji od wolnostojących maszyn, aż po wysoce wydajne stoły indeksujące, pakowarki i podajniki oraz maszyny pakujące.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Micro800
Nowa rodzina programowalnych sterowników Allen-Bradley. Najnowsza generacja mikrosterowników programowalnych Allen-Bradley produkowanych przez Rockwell Automation – samodzielne układy sterowania klasy komponentowej ze sterowaniem prostym ruchem.
- Wspólne komponenty i oprzyrządowanie
- Wyjmowane listwy zaciskowe – dla ułatwienia konserwacji
- Bez baterii podtrzymujących – skrócenie czasu konserwacji, wydłużenie czasu eksploatacji
- Jedno oprogramowanie do konfiguracji i programowania – dla sterowników programowalnych PLC, interfejsów operatora, przemienników częstotliwości, sterowania ruchem
- Instrukcje zgodne z wymogami IEC
- Wymiana danych w trybie punkt-punkt: uproszczenie komunikacji
- Automatyczna wymiana przyrządów
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Kinetix 350
Serwonapędy Kinetix 350 zostały zaprojektowane w celu łączenia się i pracy z nową rodziną sterowników CompactLogix™, obsługujących Zintegrowany ruch w sieci EtherNet/IP™. Połączone w układ, mogą zapewnić ekonomiczne rozwiązanie sterowania ruchem o wysokiej wydajności i skalowalności potrzebnej użytkownikom. Dzięki kompaktowej budowie, Kinetix 350 wymaga mniej miejsca w panelu i może zostać z łatwością podłączony.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
PowerFlex 755
PowerFlex 755, zaprojektowany w celu zmaksymalizowania inwestycji i poprawy produktywności, jest idealny do zastosowań wymagających bezpieczeństwa, sterowania silnikiem wysokiej wydajności i elastyczności aplikacji. Napęd PowerFlex 755 zapewnia większą funkcjonalność w całym systemie produkcji.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
PanelView Plus 6
Zapewnia dodatkową przewagę konkurencyjną producentom oryginalnego wyposażenia umożliwiając zwiększenie osiągów maszyny. Rozszerzona pamięć pozwala na większą elastyczność aplikacji, a zwiększona prędkość procesora ułatwia pracę użytkownika dzięki szybszej reakcji terminala i większemu zakresowi sterowania. Oba udoskonalenia poprawiają widoczność danych i zapewniają platformę umożliwiającą podejmowanie lepszych i szybszych decyzji.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
PanelView Plus Compact
Ekonomiczny interfejs średniej wielkości, zapewnia zaawansowaną integrację z układami sterowania opartymi na technologii Logix. PanelView Plus Compact ma zoptymalizowane funkcje dla aplikacji o niewielkich rozmiarach i dla preferowanych połączeń ze sterownikami CompactLogix™ L2x i L3x.
- Preferowane połączenia interfejsu operatora ze sterownikami CompactLogix
- Port Ethernet, port szeregowy RS-232, port USB port (dwa porty w modelu 1000), wejście zasilającego napięcia stałego, slot CompactFlash Type 1
- Połączenie z pojedynczym sterownikiem przy użyciu oprogramowania RSLinx Enterprise 5.20 albo KEPServer
- 25 wyświetlaczy oraz 200 komunikatów ostrzegawczych obsługiwanych jest przez aplikację FactoryTalk View Compact Machine Edition i przez oprogramowanie operacyjne
- Stała konfiguracja sprzętowa bez dodawania ani wymiany komponentów modułowych
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Nowy wyświetlacz PanelView Component 6" TFT
Rodzina wyświetlaczy PanelView komponent została ostatnio zwiększona o nowy 6-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy TFT i znacząco poprawiona pod wieloma względami:
- Podświetlenie diodami LED wydłuża trwałość, powoduje zmniejszenie zużycia surowców.
- Lepsza ergonomia dzięki zwiększonemu kątowi widzenia (2x), jasności (1,5x), skróconemu czasowi reakcji (4x), podwyższonemu kontrastowi (14x)
- Wyświetlacz TFT z 16-bitowym odtwarzaniem kolorów umożliwia tworzenie bardziej realistycznych aplikacji, włącznie z grafiką wysokiej rozdzielczości, co umożliwia lepszą pracę i diagnostykę
Nowa seria 800B z przyciskami 16 mm
Nowa linia modułowych urządzeń sterująco-wskaźnikowych zaprojektowanych do zastosowań z ograniczoną przestrzenią montażową, na przykład w małych maszynach i przyrządach. Urządzenia sterująco-wskaźnikowe 800B z przyciskami 16 mm wyróżniają się następującymi zaletami:
- Podświetlony wyłącznik awaryjny – dla lepszej widzialności
- Najnowsze diody LED
- Modułowa budowa oszczędza cenny czas instalacji
- Złocone styki gwarantują niezawodną pracę w zastosowaniach w zakresie od 24V DC/5mA do 5V DC/1mA
- Klasa ochrony IP66
1585 klasy przemysłowej
Wykorzystanie sieci Ethernet jest rozwijającym się rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych. Rockwell Automation oferuje szeroką paletę produktów współpracujących przez sieć Ethernet – od układów wejść/wyjść Armor, przez urządzenia zabezpieczające, sterowniki programowane do interfejsów operatora, sterowania ruchem i przemienników częstotliwości. W celu uzupełnienia nieustannie powiększającej się grupy produktów klasy przemysłowej dla sieci Ethernet, Rockwell Automation wprowadza kompleksową ofertę nośników fizycznych klasy przemysłowej dla sieci Ethernet.
- Bardziej wytrzymałe niż standardowe nośniki
- Nośniki ekranowane, nośniki nieekranowane
- Zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu w trudnych warunkach przemysłowych, najwyższe oceny w klasyfikacji MICE
- Pełna oferta kabli na szpulach i przedłużaczy ze złączami M12 albo RJ45
- Wzmocniona budowa dla uzyskania niezawodnego funkcjonowania sieci
Slim-design, hardened I/O saves space
Designed for use on EtherNet/IP in, among others, automotive, material handling
and semiconductor applications with water and corrosion proof plastic sealed housing,
rated for IP69K and NEA 4X; the new Allen-Bradley 1732E Slim ArmorBlock units share
the same physical size as existing DeviceNet-based slim modules.
- Built in Ethernet switch, supporting DLR
- Availability of CIP Sync modules for SOE and Scheduled Output
- Same physical size as DeviceNet-based slim module (1732D-8CFGM8)
- M8 Digital I/O connectors
- M12 Analogue I/O connectors
- Daisy chain of Aux Power (Up to 4A)
Expanded Flex I/O range now includes Device Level Ring capabilities
The addition of the 1794-AENTR FLEX I/O Dual Port EtherNet Adapter adds Device Level
Ring (DLR) capability to the FLEX I/O family. The adaptor prioritises network traffic
to provide timely delivery of critical data and the use of an open standard (ODVA)
allows third-party suppliers to develop compatible products.
- Reduced Space: Wire direct from sensor to terminal base and eliminate terminal strip
- Functionality: 4- through 32-point modules offer functions of larger rack-based
I/O
- Increased Productivity: Easy configuration and setup of I/O modules using wizards
speeds engineering and installation
- Reduced Downtime: Removal and Insertion Under Power (RIUP) and diagnostics
- Exceptional Choices: Over 90 catalogue numbers and a breadth of specialty modules
meet the needs of a wide variety of applications
- Operation in Harsh Environments: Conformal coated and extreme environment rated
modules.
- Network Flexibility: Communicates on Ethernet/IP, ControlNet, DeviceNet, Remote
I/O and other open networks
- Improved Plant Operations: HART analogue modules pass through HART data to asset
management software or controller for improved plant operations
POINTGuard I/O
Poprawia produktywność i upraszcza układ sterowania, jednocześnie wzmacnia ochronę operatora.
- Redukuje koszty okablowania
- Skraca czas rozruchu maszyn i komórek
- Komunikuje się przez sieci EtherNet/IP i DeviceNet
- Wykrywa awarie obwodu przy każdym punkcie wejść/wyjść
- Przesyła szczegółową diagnostykę bezpośrednio do sterownika
- Umożliwia zakwalifikowanie obwodów wejść/wyjść do kategorii SIL 3/Category 4
GUARDMASTER – przekaźniki bezpieczeństwa nowej generacji
Nasza nowa generacja przekaźników bezpieczeństwa obejmuje sześć produktów, które spełniają większość wymagań stawianych aplikacjom bezpieczeństwa. Te przekaźniki mogą być konfigurowane funkcjonalnie do prostych zadań logicznych oraz posiadają wejścia uniwersalne. Wszystkie moduły posiadają półprzewodnikowe wyjście pomocnicze do diagnostyki.
Oferowane przekaźniki bezpieczeństwa:
- Jedno wejście dwukanałowe i dwa wyjścia przekaźnikowe
- Jedno wyjście dwukanałowe i trzy wyjścia przekaźnikowe
- Dwa wejścia dwukanałowe i dwa wyjścia półprzewodnikowe
- Dwa wejścia dwukanałowe i dwa wyjścia przekaźnikowe
- Moduł rozszerzenia wyjść z czterema bezzwłocznymi wyjściami przekaźnikowymi
- Moduł rozszerzenia wyjść z czterema zwłocznymi wyjściami przekaźnikowymi nastawianymi poprzez przełącznik obrotowy
Bezkontaktowe wyłączniki bezpieczeństwa SensaGuard z kodowaniem RFID i funkcją zatrzasku magnetycznego
Rodzina produktów SensaGuardTM posiada poziom bezpieczeństwa Cat. 4/SIL 3 i jest przeznaczona do zabezpieczania maszyn z częściowym lub pełnym dostępem ciała. Wyłączniki SensaGuard, wykorzystujące najnowszą generację technologii kodowania RFID oraz technologii czujników indukcyjnych, stanowi atrakcyjne cenowo rozwiązanie o dużym zasięgu wykrywania i dużej tolerancji na złe rozmieszczenie.
- Dodatkowy poziom ochrony poprzez indywidualne kodowanie RFID
- Wykorzystuje tę samą technologię RFID, co produkty standardowe
- Opcja indywidualnego kodowania
- Produkt ze zintegrowaną funkcją zatrzasku blokującego, który można nastawić na siłę trzymania 20N, 40N lub 60N
- Dioda LED o zakresie widzialności 270 stopni
Wyłącznik blokujący z ryglowaniem TLS-GD2 z opcją obejścia
Wyłącznik blokujący uruchamiany aktywatorem językowym. Rygluje dostęp do maszyny w trakcie jej pracy. Po osłony zapewnia zablokowanie zasilania napędów. Wyłącznik TLS-GD2 ma dwie szczeliny wejściowe. Głowica może być obrócona, co w sumie da cztery położenia wejścia aktywatora. Do zasłaniania nieużywanej szczeliny dostarczana jest wkładka zaślepiająca.
- Odryglowanie przez załączenia napięcia lub wyłączenia napięcia z cewki.
- Duża siła ryglowania > 2000 N
- Pięć zestyków: 2 x N.C. i 1 x N.O. do monitorowania położenia osłony
- 1 x N.C. i 1 x N.O. do monitorowania rygla.
- Obracana głowica: 4 możliwe położenia szczeliny
- Zgodny z normami EN1088, EN60947-5-1
SensaGuard ze zintegrowanym zatrzaskiem
Najnowsze rozwiązania technologii RFID w zakresie kodowania i czujników indukcyjnych do wykrywania obecności. Duży zasięg wykrywania i tolerancja na odchyłki położenia – ekonomiczne rozwiązanie, która jest idealnie dostosowane do szerokiej gamy przemysłowych zastosowań zabezpieczających. Przełączniki SensaGuard spełniają wymagania Category 4/SIL 3 według
EN954-1. Certyfikat TÜV dla bezpieczeństwa funkcjonowania zgodny z normą IEC 61508.
- Nie wymaga dedykowanego sterownika
- Spełnia wymagania Cat 4/SIL 3 nawet w przypadku wielu urządzeń połączonych szeregowo.
- Przełączniki można łączyć szeregowo z innymi urządzeniami (kurtyny świetlne, wyłączniki awaryjne, kluczykowe włączniki blokad)
- Rozszerzona diagnostyka zapewniająca łatwe usuwania usterek
- Duża odległość wykrywania
- Tolerancja na odchyłki położenia
- Wiele kierunków wykrywania
- Wersja w obudowie ze stali nierdzewnej do pracy w szczególnie trudnych warunkach
- Stosować standardowe uchwyty do przełączników zbliżeniowych
Czujniki fotoelektryczne 42CS dla przemysłu spożywczego i napojów
Ta seria została opracowana z myślą o wysokich ciśnieniach i agresywnych procesach czyszczenia chemicznego w przemyśle spożywczym. Zapewnia najwyższą odporność na korozję i uszkodzenia powodowane przez środki czyszczące.
- Wytrzymała obudowa o grubości 18 mm ze stali nierdzewnej 316L. Oznakowania grawerowane laserem.
- Klasa ochrony IP69K. Certyfikaty ECOLAB i Johnson Diversey
- Innowacyjna ferromagnetyczna wkładka ułatwia programowanie czujnika
- Obudowa w kształcie gładkiej rury (bez gwintu i szwu) minimalizuje gromadzenie się niepożądanych cząstek, umożliwia szybkie i dokładne wyczyszczenie.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Czujniki indukcyjne 871TS dla przemysłu spożywczego
Ta seria została zaprojektowana dla najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle spożywczym. Czujniki wytrzymują mycie przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Zapewniają najwyższą odporność na korozję i uszkodzenia powodowane przez agresywne środki czyszczące.
- Wytrzymała obudowa o grubości 18 mm ze stali nierdzewnej 316L. Oznakowania grawerowane laserem.
- Klasa ochrony IP69K. Certyfikaty ECOLAB i Johnson Diversey
- Zasięg wykrywania zwiększony do 12 mm
- Zakres temperatur rozszerzony do 80°C.
Seria 872C World Prox z wyjątkowo dużym zasięgiem wykrywania
Nowa seria 872C WorldProx oferuje 3 razy większy zasięg wykrywania w porównaniu do standardowych czujników indukcyjnych. Wyjątkowo duży zasięg zapewniany przez tę technologię umożliwia zamontowanie czujnika w większej odległości od obiektu. Tolerancje maszyny mogą być większe, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia mechanicznego.
- Pełna oferta od 6,5 mm do M30
- Zasięg wykrywania zwiększony do 40 mm
- Wersje ekranowane i nieekranowane
- Złącze Micro M12 dla szybkiego podłączenia typu “Plug and Play”.
Czujniki fotoelektryczne 42JS VisiSight w małych obudowach
Nowa linia czujników fotoelektrycznych ogólnego zastosowania Allen-Bradley VisiSight zapewnia pełen wybór trybów wykrywania. Urządzenie znajduje się w szczelnej, kompaktowej obudowie bez pustych przestrzeni, klasa ochrony IP67. Obudowa minimalizuje gromadzenie kurzu i zanieczyszczeń, a przy tym umożliwia łatwe czyszczenie.
- Źródło widocznego czerwonego światła ułatwiające ustawienie w odpowiednim położeniu
- Otwory montażowe w standardzie przemysłowym oraz zatrzaski M18 umożliwiające łatwy montaż
- Złącze Micro M12 albo M8 Pico do szybkiego podłączania typu “Plug and Play”.
- Opatentowane rozwiązanie ASIC do liniowej korekcji czułości
Kliknij, aby pobrać plik PDF
System identyfikujący RFID 56RF I-Code z częstotliwością 13,56 MHz
W czasach globalnego rynku wytwórcy stają przed coraz większymi wyzwaniami pod względem redukcji kosztów i poprawy jakości w celu zachowania konkurencyjności. Systemy Industrial Radio Frequency Identification (RFID) stały się odporną i niezawodną metodą śledzenia i monitorowania przemieszczania się produktów w procesie technologicznym. Rockwell Automation oferuje obecnie kompletną linię rozwiązań RFID w ramach marki Allen-Bradley, wspomagających ukierunkowanie proces produkcyjny i zwiększyć jego wydajność.
- Nalepki i transceivery I-Code działają w częstotliwości 13,56 MHz zgodnie z ISO 15693
- Obsługa wielu formatów
- Łatwa i szybka integracja z siecią z wykorzystaniem AOP dla sterowników Logix
- Elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie przemysłowe dla systemu RFID.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
RS Logix 5000 v20
Najnowsza wersja oprogramowania RSLogix™ 5000 zapewnia wysoką wydajność zintegrowanego układu sterowania dla konstruktorów maszyn, integratorów systemów oraz użytkowników końcowych, szukających jednej infrastruktury sterowania z jednym środowiskiem programowania, którego skalowalność zapewnia dopasowanie do wielu wymagań w danym zastosowaniu.
Kliknij, aby pobrać plik PDF
Zestaw programistyczny RSLogix 5000 Programming Package
Zestaw oprogramowania dla zastosowań dyskretnych, procesowych, wsadowych, sterowania ruchem, funkcji zabezpieczających i aplikacji opartych o przemiennik częstotliwości. Obsługuje również model stanu fazy urządzenia S88 dla zastosowań wsadowych i sterowania maszyn. Oprogramowanie RSLogix 5000 zapewnia łatwy w użyciu interfejs zgodny z normą IEC61131-3, programowanie z użyciem symboli ze strukturami i tablicami oraz z kompleksowym zestawem instrukcji dla rozmaitych zastosowań. Oprogramowanie zawiera edytory dla:
- schematu drabinkowego
- tekstu ustrukturyzowanego
- diagramu bloku funkcjonalnego
- arkusza funkcji sekwencyjnych